您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
WHG01 52 - 浮动接头(组件)·安装法兰·标准/紧凑型·气缸连接件·内螺纹型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/whg01_52_asmtab.prj},{NB=WHG12-M12},{CODE=WHG12},{TYPE=Standard On the side flange},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{HRD=48-53HRC},{SUR=-},{MAT3=9Cr18Mo},{MAT4=SUS440C},{HRD1=dibu43-48HRCbiaomian high frequency quenching},{SUR1=-},{M=12},{A=70},{D1=36},{D2=27},{TT=10.0},{TTTOL=+0.2/+0.1},{F=20},{PCD=0},{DD=10.0},{DD1=14.0},{H1=8.0},{E=42},{G=52},{MXPIT=12*1.25},{PIT=1.25},{V=18},{L=35},{D=25},{H=34},{T=10.0},{TTOL=0/-0.1},{W=22},{L1=12},{SR=100},{ZZKC=one},{KC1=0},{PPATH=whg01_52/assem/whg01_52_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
安装法兰材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT2
安装法兰材质 相当
ⁿ/ₐ
HRD
安装法兰硬度
ⁿ/ₐ
SUR
安装法兰表面处理
ⁿ/ₐ
MAT3
气缸连接件材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT4
气缸连接件材质 相当
ⁿ/ₐ
HRD1
气缸连接件硬度
ⁿ/ₐ
SUR1
气缸连接件表面处理
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
TT
t
[mm]
TTTOL
t公差
[mm]
F
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
MXPIT
螺距
[mm]
V
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
TTOL
T公差
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
SR
[mm]
KC
[mm]
PPATH
ⁿ/ₐ
WHG01-M3
WHG01
标准型圆法兰型
45
S45C
48-53HRC
发黑
45
S45C
顶部43-48HRC表面高频淬火
发黑
3
42
18
13
5.0
+0.2/+0.1
10
30
4.5
8.0
5.0
0
0
3*0.5
6
15
12
17
5.0
0/-0.1
10
6
40
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
WHG01-M4
WHG01
标准型圆法兰型
45
S45C
48-53HRC
发黑
45
S45C
顶部43-48HRC表面高频淬火
发黑
4
42
18
13
5.0
+0.2/+0.1
10
30
4.5
8.0
5.0
0
0
4*0.7
8
15
12
17
5.0
0/-0.1
10
6
40
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
WHG01-M5
WHG01
标准型圆法兰型
45
S45C
48-53HRC
发黑
45
S45C
顶部43-48HRC表面高频淬火
发黑
5
48
20
15
6.0
+0.2/+0.1
12
34
6.0
9.5
5.5
0
0
5*0.8
10
20
14
19
6.0
0/-0.1
12
8
50
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
WHG01-M6
WHG01
标准型圆法兰型
45
S45C
48-53HRC
发黑
45
S45C
顶部43-48HRC表面高频淬火
发黑
6
48
20
15
6.0
+0.2/+0.1
12
34
6.0
9.5
5.5
0
0
6*1.0
12
20
14
19
6.0
0/-0.1
12
8
50
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
WHG01-M8
WHG01
标准型圆法兰型
45
S45C
48-53HRC
发黑
45
S45C
顶部43-48HRC表面高频淬火
发黑
8
51
24
17
8.0
+0.2/+0.1
16
37
7.0
11.0
6.0
0
0
8*1.25
14
25
16
23
8.0
0/-0.1
14
10
60
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
WHG01-M10
WHG01
标准型圆法兰型
45
S45C
48-53HRC
发黑
45
S45C
顶部43-48HRC表面高频淬火
发黑
10
54
28
21
8.0
+0.2/+0.1
16
40
7.0
11.0
6.0
0
0
10*1.25
15
25
20
27
8.0
0/-0.1
17
10
60
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
WHG01-M12
WHG01
标准型圆法兰型
45
S45C
48-53HRC
发黑
45
S45C
顶部43-48HRC表面高频淬火
发黑
12
70
36
27
10.0
+0.2/+0.1
20
52
10.0
14.0
8.0
0
0
12*1.25
18
35
25
34
10.0
0/-0.1
22
12
100
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
WHG01-M14
WHG01
标准型圆法兰型
45
S45C
48-53HRC
发黑
45
S45C
顶部43-48HRC表面高频淬火
发黑
14
70
36
27
10.0
+0.2/+0.1
20
52
10.0
14.0
8.0
0
0
14*1.5
21
35
25
34
10.0
0/-0.1
22
12
100
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
WHG01-M16
WHG01
标准型圆法兰型
45
S45C
48-53HRC
发黑
45
S45C
顶部43-48HRC表面高频淬火
发黑
16
90
46
35
12.0
+0.2/+0.1
24
68
12.0
17.5
10.0
0
0
16*1.5
24
45
32
43
12.0
0/-0.1
27
15
100
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
WHG01-M18
WHG01
标准型圆法兰型
45
S45C
48-53HRC
发黑
45
S45C
顶部43-48HRC表面高频淬火
发黑
18
90
46
35
12.0
+0.2/+0.1
24
68
12.0
17.5
10.0
0
0
18*1.5
27
45
32
43
12.0
0/-0.1
27
15
100
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
WHG01-M20
WHG01
标准型圆法兰型
45
S45C
48-53HRC
发黑
45
S45C
顶部43-48HRC表面高频淬火
发黑
20
106
56
44
15.0
+0.2/+0.1
30
80
14.0
20.0
12.0
0
0
20*1.5
30
55
40
52
15.0
0/-0.1
32
18
200
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
WHG01-M22
WHG01
标准型圆法兰型
45
S45C
48-53HRC
发黑
45
S45C
顶部43-48HRC表面高频淬火
发黑
22
106
56
44
15.0
+0.2/+0.1
30
80
14.0
20.0
12.0
0
0
22*1.5
33
55
40
52
15.0
0/-0.1
32
18
200
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
WHG01-M24
WHG01
标准型圆法兰型
45
S45C
48-53HRC
发黑
45
S45C
顶部43-48HRC表面高频淬火
发黑
24
116
66
53
16.0
+0.2/+0.1
32
86
14.0
20.0
12.0
0
0
24*1.5
36
60
49
62
16.0
0/-0.1
41
23
200
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
WHG01-M26
WHG01
标准型圆法兰型
45
S45C
48-53HRC
发黑
45
S45C
顶部43-48HRC表面高频淬火
发黑
26
116
66
53
16.0
+0.2/+0.1
32
86
14.0
20.0
12.0
0
0
26*1.5
39
60
49
62
16.0
0/-0.1
41
23
200
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
WHG01-M30
WHG01
标准型圆法兰型
45
S45C
48-53HRC
发黑
45
S45C
顶部43-48HRC表面高频淬火
发黑
30
134
74
59
18.0
+0.2/+0.1
40
104
18.0
26.0
18.0
0
0
30*1.5
43
65
54
69
18.0
0/-0.1
46
24
250
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
WHG01-M36
WHG01
标准型圆法兰型
45
S45C
48-53HRC
发黑
45
S45C
顶部43-48HRC表面高频淬火
发黑
36
134
74
59
18.0
+0.2/+0.1
40
104
18.0
26.0
18.0
0
0
36*1.5
45
65
54
69
18.0
0/-0.1
48
24
250
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
WHG02-M3
WHG02
标准型圆法兰型
9Cr18Mo
SUS440C
48-53HRC
-
9Cr18Mo
SUS440C
顶部43-48HRC表面高频淬火
-
3
42
18
13
5.0
+0.2/+0.1
10
30
4.5
8.0
5.0
0
0
3*0.5
6
15
12
17
5.0
0/-0.1
10
6
40
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
WHG02-M4
WHG02
标准型圆法兰型
9Cr18Mo
SUS440C
48-53HRC
-
9Cr18Mo
SUS440C
顶部43-48HRC表面高频淬火
-
4
42
18
13
5.0
+0.2/+0.1
10
30
4.5
8.0
5.0
0
0
4*0.7
8
15
12
17
5.0
0/-0.1
10
6
40
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
WHG02-M5
WHG02
标准型圆法兰型
9Cr18Mo
SUS440C
48-53HRC
-
9Cr18Mo
SUS440C
顶部43-48HRC表面高频淬火
-
5
48
20
15
6.0
+0.2/+0.1
12
34
6.0
9.5
5.5
0
0
5*0.8
10
20
14
19
6.0
0/-0.1
12
8
50
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
WHG02-M6
WHG02
标准型圆法兰型
9Cr18Mo
SUS440C
48-53HRC
-
9Cr18Mo
SUS440C
顶部43-48HRC表面高频淬火
-
6
48
20
15
6.0
+0.2/+0.1
12
34
6.0
9.5
5.5
0
0
6*1.0
12
20
14
19
6.0
0/-0.1
12
8
50
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
WHG02-M8
WHG02
标准型圆法兰型
9Cr18Mo
SUS440C
48-53HRC
-
9Cr18Mo
SUS440C
顶部43-48HRC表面高频淬火
-
8
51
24
17
8.0
+0.2/+0.1
16
37
7.0
11.0
6.0
0
0
8*1.25
14
25
16
23
8.0
0/-0.1
14
10
60
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
WHG02-M10
WHG02
标准型圆法兰型
9Cr18Mo
SUS440C
48-53HRC
-
9Cr18Mo
SUS440C
顶部43-48HRC表面高频淬火
-
10
54
28
21
8.0
+0.2/+0.1
16
40
7.0
11.0
6.0
0
0
10*1.25
15
25
20
27
8.0
0/-0.1
17
10
60
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
WHG02-M12
WHG02
标准型圆法兰型
9Cr18Mo
SUS440C
48-53HRC
-
9Cr18Mo
SUS440C
顶部43-48HRC表面高频淬火
-
12
70
36
27
10.0
+0.2/+0.1
20
52
10.0
14.0
8.0
0
0
12*1.25
18
35
25
34
10.0
0/-0.1
22
12
100
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
WHG02-M14
WHG02
标准型圆法兰型
9Cr18Mo
SUS440C
48-53HRC
-
9Cr18Mo
SUS440C
顶部43-48HRC表面高频淬火
-
14
70
36
27
10.0
+0.2/+0.1
20
52
10.0
14.0
8.0
0
0
14*1.5
21
35
25
34
10.0
0/-0.1
22
12
100
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
WHG02-M16
WHG02
标准型圆法兰型
9Cr18Mo
SUS440C
48-53HRC
-
9Cr18Mo
SUS440C
顶部43-48HRC表面高频淬火
-
16
90
46
35
12.0
+0.2/+0.1
24
68
12.0
17.5
10.0
0
0
16*1.5
24
45
32
43
12.0
0/-0.1
27
15
100
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WHH01_47 - 浮动接头(组件)
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WHK01-26 - 浮动接头(组件)·安装法兰/气缸连接件
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WHJ01_27 - 浮动接头(组件)·挡块·标准/紧凑型用
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WHE01_33 - 浮动接头-内螺纹型/外螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WHD51 - 浮动接头·气缸连接件·内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WHL01-12 - 浮动接头(组件) 安装法兰/平型气缸连接组件/平型气缸连接件
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EBF01_53 - 高扭矩圆弧齿同步轮·S3M型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WHJ51_62 - 浮动接头(组件)用 挡块 标准型用/紧凑型用
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WHD71 - 浮动接头
怡合达3D电子图库
20.06.2024
KAL01_02 - 气压用连接块·L形·端面无孔·标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WHC31 - 浮动接头·内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WIZ51_65 - 聚氨酯压块组件·标准·内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WHC61 - 浮动接头·圆头内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WHM01_12 - 浮动接头(单件/组件)-安装法兰·滑动型/气缸连接件·外螺纹型/内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表