您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
WIF56 76 - 固定座·顶部安装/底部安装型·台阶型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/wif56_76.prj},{NB=WIF56-D25-h23},{CODE=WIF56},{TYPE=Top Mount Dimensions specified Stepped},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{HRD=43-48HRC},{SUR=Hard chrome},{D=25},{DTOL=0/-0.1},{HH=23},{HHPOOL=[23:41/1]},{S=30},{D1=27.0},{D1TOL=+0.1/0},{A=38},{T=15},{TTOL=0/-0.05},{T1=21},{W=84},{P=62},{DD=11.0},{DD1=17.0},{H1=11.0},{M=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT2
材质 相当
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
D1
[mm]
D1TOL
D1公差
[mm]
A
[mm]
T
[mm]
TTOL
T公差
[mm]
T1
[mm]
W
[mm]
P
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
M
[mm]
WIF56-D4-h7
WIF56
顶部安装尺寸指定台阶型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
4
0/-0.1
11
6
4.5
+0.1/0
9
4
0/-0.05
8
30
20
3.5
6.5
3.5
0
WIF56-D6-h9
WIF56
顶部安装尺寸指定台阶型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
6
0/-0.1
14
8
6.5
+0.1/0
12
4
0/-0.05
10
34
24
4.5
8.0
4.5
0
WIF56-D7-h10
WIF56
顶部安装尺寸指定台阶型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
7
0/-0.1
16
10
8.0
+0.1/0
14
4
0/-0.05
10
36
26
4.5
8.0
4.5
0
WIF56-D8-h12
WIF56
顶部安装尺寸指定台阶型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
8
0/-0.1
19
12
9.0
+0.1/0
17
6
0/-0.05
12
42
30
5.5
9.5
5.5
0
WIF56-D10-h13
WIF56
顶部安装尺寸指定台阶型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
10
0/-0.1
21
14
11.0
+0.1/0
19
6
0/-0.05
12
44
32
5.5
9.5
5.5
0
WIF56-D13-h15
WIF56
顶部安装尺寸指定台阶型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
13
0/-0.1
25
17
14.0
+0.1/0
23
8
0/-0.05
13
52
38
6.6
11.0
6.5
0
WIF56-D16-h19
WIF56
顶部安装尺寸指定台阶型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
16
0/-0.1
31
21
18.0
+0.1/0
28
8
0/-0.05
13
56
42
6.6
11.0
6.5
0
WIF56-D18-h21
WIF56
顶部安装尺寸指定台阶型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
18
0/-0.1
35
23
20.0
+0.1/0
31
12
0/-0.05
17
66
48
9.0
14.0
9.0
0
WIF56-D21-h22
WIF56
顶部安装尺寸指定台阶型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
21
0/-0.1
37
26
23.0
+0.1/0
34
12
0/-0.05
17
70
52
9.0
14.0
9.0
0
WIF56-D25-h23
WIF56
顶部安装尺寸指定台阶型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
25
0/-0.1
42
30
27.0
+0.1/0
38
15
0/-0.05
21
84
62
11.0
17.0
11.0
0
WIF56-D27-h23
WIF56
顶部安装尺寸指定台阶型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
27
0/-0.1
42
32
29.0
+0.1/0
40
20
0/-0.05
27
84
62
11.0
17.0
11.0
0
WIF76-D4-h7
WIF76
底部安装尺寸指定台阶型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
4
0/-0.1
11
6
4.5
+0.1/0
9
4
0/-0.05
8
30
20
0.0
0.0
0.0
3
WIF76-D6-h9
WIF76
底部安装尺寸指定台阶型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
6
0/-0.1
14
8
6.5
+0.1/0
12
4
0/-0.05
10
34
24
0.0
0.0
0.0
4
WIF76-D7-h10
WIF76
底部安装尺寸指定台阶型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
7
0/-0.1
16
10
8.0
+0.1/0
14
4
0/-0.05
10
36
26
0.0
0.0
0.0
4
WIF76-D8-h12
WIF76
底部安装尺寸指定台阶型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
8
0/-0.1
19
12
9.0
+0.1/0
17
6
0/-0.05
12
42
30
0.0
0.0
0.0
5
WIF76-D10-h13
WIF76
底部安装尺寸指定台阶型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
10
0/-0.1
21
14
11.0
+0.1/0
19
6
0/-0.05
12
44
32
0.0
0.0
0.0
5
WIF76-D13-h15
WIF76
底部安装尺寸指定台阶型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
13
0/-0.1
25
17
14.0
+0.1/0
23
8
0/-0.05
13
52
38
0.0
0.0
0.0
6
WIF76-D16-h19
WIF76
底部安装尺寸指定台阶型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
16
0/-0.1
31
21
18.0
+0.1/0
28
8
0/-0.05
13
56
42
0.0
0.0
0.0
6
WIF76-D18-h21
WIF76
底部安装尺寸指定台阶型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
18
0/-0.1
35
23
20.0
+0.1/0
31
12
0/-0.05
17
66
48
0.0
0.0
0.0
8
WIF76-D21-h22
WIF76
底部安装尺寸指定台阶型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
21
0/-0.1
37
26
23.0
+0.1/0
34
12
0/-0.05
17
70
52
0.0
0.0
0.0
8
WIF76-D25-h23
WIF76
底部安装尺寸指定台阶型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
25
0/-0.1
42
30
27.0
+0.1/0
38
15
0/-0.05
21
84
62
0.0
0.0
0.0
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
YCJ21_38 - 大头锥角定位销·公差选择·内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WIF66_81 - 固定座 顶部安装型·台阶型/经济型 尺寸指定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BLW81-h7_83-h7 - 直杆型正公差定位销 倒角C型 h7
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WHC61 - 浮动接头·圆头内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
PFC01_21 - 止回组件
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WHC31 - 浮动接头·内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
SCJ01_57 - 导向轴·两端内螺纹·标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
SCK01_37 - 导向轴·两端内螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WHD21 - 浮动接头 分离内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WHC91 - 浮动接头·加长杆内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WHC41 - 浮动接头·内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WHD51 - 浮动接头·气缸连接件·内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WHC01 - 浮动接头·外螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
PCB01_07 - 调整螺栓用固定块·标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表