您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
With switch MSD- L-HP1
CKD
高耐久元件 HP系列
空压气缸
Long life
MSD-HP1 (Long life)
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/hp_series/air_cylinders/long_life/msd_series/msd_l_w_s_asmtab.prj},{NB=MSD-L-6-5-F0H-R-HP1_(0)},{TYPE=MSD-L},{BORE=6},{STROKE=5},{SWM=F0},{SLD=H},{LWL=},{SWP=R},{PP=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{A=22.5},{B=19.5},{C=7.5},{D=4},{EE=M3},{EF=M3},{F=19},{GA=3.0},{GB=8.5},{HH=M3 depth 3},{I=3.2},{J=Spot face Ø6.1 depth 3.5},{K=22.5},{KA=M4 depth 6},{KK=M2.5 depth 4},{M=3.5},{MM=4},{N=11.0},{X=3.0},{PPATH=../../../../cylinder/space_saving_cylinder/msd_msdg_series/msd/with_sw/msd_l_w_s_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
TYPE
タイプ
ⁿ/ₐ
BORE
孔徑
[mm]
APLUS
A+行程
[mm]
A
[mm]
BPLUS
B+行程
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
EF
ⁿ/ₐ
F
[mm]
GA
[mm]
GB
[mm]
HH
ⁿ/ₐ
I
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
X
[mm]
HD
[mm]
RD
[mm]
MSD-L-6-5-F0H-R-HP1
MSD-L
6
27.5
22.5
24.5
19.5
7.5
4
M3
M3
19
3.0
8.5
M3 深度3
3.2
Ø6.1 深度3.5
22.5
M4 深度6
M2.5 深度4
3.5
4
11.0
3.0
3.5
3.5
MSD-L-8-5-F0H-R-HP1
MSD-L
8
29.0
24.0
26.0
21.0
9.0
4
M3
M3
21
4.5
8.5
M3 深度3
3.2
Ø6.1 深度3.5
25.0
M4 深度6
M3 深度5
4.5
5
12.5
3.0
4.0
5.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
With switch SSD2-L-HP1 - 複動單側活塞桿型
CKD
02.09.2021
4GB1 - 單體閥 : 底座配管
CKD
24.04.2023
スイッチ付 MSD- L
CKD
02.09.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表