您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
WZ/B - Maniglia a ripresa
GAMM
5-Maniglie_a_ripresa
Maniglie_a_ripresa
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/5-maniglie_a_ripresa/maniglie_a_ripresa/wz_b.prj},{NB=7742030},{SHA256=iFz9zubSx8mcaqMk1zutFednsJGo7BW75xAE7xExtRQ=},{INAME=7742030},{NAME=7742030},{NNCUSTOM=WZ/B},{NTCUSTOM=Maniglia a ripresa},{NBCUSTOM=7742030},{LINACUSTOM=7742030},{STEPFILE=7742030_WZ60_B_M06.stp},{PNGFILE=WZ_B},{DWGFILE=WZ_B},{CODE=7742030},{MOD=WZ/60/B M6},{D=18},{H=46},{H1=32},{L=54},{M=M 6},{P=13},{WGT=63},{MAT=Leva verniciata. Corpo dentato in acciaio grigio. Leva in lega di zinco.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
M
ⁿ/ₐ
P
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7742005
7742005
WZ/40/B M4
16
31
22
36
M 4
9
25
Leva verniciata. Corpo de...
7742010
7742010
WZ/40/B M5
16
31
22
36
M 5
9
24
Leva verniciata. Corpo de...
7742015
7742015
WZ/40/B M6
16
31
22
36
M 6
9
23
Leva verniciata. Corpo de...
7742030
7742030
WZ/60/B M6
18
46
32
54
M 6
13
63
Leva verniciata. Corpo de...
7742035
7742035
WZ/60/B M8
18
46
32
54
M 8
13
61
Leva verniciata. Corpo de...
7742050
7742050
WZ/82/B M10
26
60
43
71
M10
17
161
Leva verniciata. Corpo de...
7742055
7742055
WZ/82/B M12
26
60
43
71
M12
17
155
Leva verniciata. Corpo de...
7742070
7742070
WZ/102/B M14
32
72
51
91
M14
23
253
Leva verniciata. Corpo de...
7742075
7742075
WZ/102/B M16
32
72
51
91
M16
23
344
Leva verniciata. Corpo de...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表