您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
X2510...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
管道接头
316L 不锈钢适配器
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_accessori/raccordi_accessori_inox/mod_x2510.prj},{NB=X2510 3/8-1/2},{MOD=X2510 3/8-1/2},{D=R3/8},{D1=R1/2},{DX=17.145},{DX1=21.336},{H=11.0},{H1=14.0},{L=31.0},{SW=22},{KDM2=21.336},{D2=12.000},{D3=15.400}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
X2510 1/8-1/4
X2510 1/8-1/4
R1/8
R1/4
8.0
11.0
23.0
14
X2510 1/8-3/8
X2510 1/8-3/8
R1/8
R3/8
8.0
11.0
24.0
17
X2510 1/4-3/8
X2510 1/4-3/8
R1/4
R3/8
11.0
11.0
28.0
17
X2510 1/4-1/2
X2510 1/4-1/2
R1/4
R1/2
11.0
14.0
30.0
22
X2510 3/8-1/2
X2510 3/8-1/2
R3/8
R1/2
11.0
14.0
31.0
22
X2510 1/2-3/4
X2510 1/2-3/4
R1/2
R3/4
14.0
16.0
38.0
27
X2510 1/8PT-1/4PT
X2510 1/8PT-1/4PT
1/8NPT
1/4NPT
9.0
13.0
28.0
14
X2510 1/8PT-3/8PT
X2510 1/8PT-3/8PT
1/8NPT
3/8NPT
9.0
13.0
29.0
19
X2510 1/4PT-3/8PT
X2510 1/4PT-3/8PT
1/4NPT
3/8NPT
13.0
13.0
33.0
19
X2510 1/4PT-1/2PT
X2510 1/4PT-1/2PT
1/4NPT
1/2NPT
13.0
17.0
38.0
22
X2510 3/8PT-1/2PT
X2510 3/8PT-1/2PT
3/8NPT
1/2NPT
13.0
17.0
38.0
22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表