您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
YBF61 75 - 大头圆锥定位销·外螺纹型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ybf61_75.prj},{NB=YBF66-D6-P8},{CODE=YBF66},{TYPE=A},{TOLGR=Dg6},{MAT=SUS304},{HRD=-},{SUR=Polishing},{D=6},{DTOL=-0.005/-0.014},{P=8},{PTOL=0/-0.01},{PPOOL=[8,10,12]},{PPOOL10=[10,12]},{L=10},{LTOL=+0.5/0},{B=8},{BTOL=+0.5/0},{E=5},{ETOL=+0.5/0},{M=M6},{MPOOL=6},{ZZAC=N/A},{ZZACPOOL='N/A','N/A','AC','AC'},{ZZRC=N/A},{ZZRCPOOL='N/A','N/A','RC','RC'},{DD=5.0},{MM=0.70},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TOLGR
公差等级
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
YBF61-D3-P4
YBF61
外螺纹型
Dg6
SKD11
淬火硬度53~58HRC
-
3
-0.002/-0.008
5
5
3
M3
YBF61-D4-P5
YBF61
外螺纹型
Dg6
SKD11
淬火硬度53~58HRC
-
4
-0.004/-0.012
5
6
4
M4
YBF61-D5-P6
YBF61
外螺纹型
Dg6
SKD11
淬火硬度53~58HRC
-
5
-0.005/-0.014
10
6
4
M5
YBF61-D6-P8
YBF61
外螺纹型
Dg6
SKD11
淬火硬度53~58HRC
-
6
-0.005/-0.014
10
8
5
M6
YBF61-D8-P10
YBF61
外螺纹型
Dg6
SKD11
淬火硬度53~58HRC
-
8
-0.005/-0.014
15
8
5
M8
YBF61-D10-P12
YBF61
外螺纹型
Dg6
SKD11
淬火硬度53~58HRC
-
10
-0.006/-0.017
15
10
5
M10
YBF61-D12-P13
YBF61
外螺纹型
Dg6
SKD11
淬火硬度53~58HRC
-
12
-0.006/-0.017
15
10
6
M12
YBF61-D16-P20
YBF61
外螺纹型
Dg6
SKD11
淬火硬度53~58HRC
-
16
-0.006/-0.017
22
10
7
M16
YBF61-D20-P25
YBF61
外螺纹型
Dg6
SKD11
淬火硬度53~58HRC
-
20
-0.007/-0.020
30
15
7
M20
YBF62-D3-P4
YBF62
外螺纹型
Dg6
SKD11
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
3
-0.002/-0.008
5
5
3
M3
YBF62-D4-P5
YBF62
外螺纹型
Dg6
SKD11
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
4
-0.004/-0.012
5
6
4
M4
YBF62-D5-P6
YBF62
外螺纹型
Dg6
SKD11
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
5
-0.005/-0.014
10
6
4
M5
YBF62-D6-P8
YBF62
外螺纹型
Dg6
SKD11
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
6
-0.005/-0.014
10
8
5
M6
YBF62-D8-P10
YBF62
外螺纹型
Dg6
SKD11
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
8
-0.005/-0.014
15
8
5
M8
YBF62-D10-P12
YBF62
外螺纹型
Dg6
SKD11
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
10
-0.006/-0.017
15
10
5
M10
YBF62-D12-P13
YBF62
外螺纹型
Dg6
SKD11
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
12
-0.006/-0.017
15
10
6
M12
YBF62-D16-P20
YBF62
外螺纹型
Dg6
SKD11
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
16
-0.006/-0.017
22
10
7
M16
YBF62-D20-P25
YBF62
外螺纹型
Dg6
SKD11
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
20
-0.007/-0.020
30
15
7
M20
YBF66-D3-P4
YBF66
外螺纹型
Dg6
SUS304
-
抛光
3
-0.002/-0.008
5
5
3
M3
YBF66-D4-P5
YBF66
外螺纹型
Dg6
SUS304
-
抛光
4
-0.004/-0.012
5
6
4
M4
YBF66-D5-P6
YBF66
外螺纹型
Dg6
SUS304
-
抛光
5
-0.005/-0.014
10
6
4
M5
YBF66-D6-P8
YBF66
外螺纹型
Dg6
SUS304
-
抛光
6
-0.005/-0.014
10
8
5
M6
YBF66-D8-P10
YBF66
外螺纹型
Dg6
SUS304
-
抛光
8
-0.005/-0.014
15
8
5
M8
YBF66-D10-P12
YBF66
外螺纹型
Dg6
SUS304
-
抛光
10
-0.006/-0.017
15
10
5
M10
YBF66-D12-P13
YBF66
外螺纹型
Dg6
SUS304
-
抛光
12
-0.006/-0.017
15
10
6
M12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表