您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
YBY01 20 - 大头锥角定位销·外螺纹型·P尺寸选择
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/yby01_20.prj},{NB=YBY11-D10-P10},{CODE=YBY11},{TYPE=A-B},{TOLGR=B},{MAT=SKS3},{HRD=Quenching hardness53-58HRC},{SUR=-},{D=10},{DTOL=-0.005/-0.014},{P=10},{PTOL=0/-0.01},{PPOOL=[10,11,12,13]},{L=5},{LTOL=-0.1/-0.5},{B=10},{BTOL=+0.5/0},{V=15.0},{M=10},{W=4.0},{DD=9.6},{MM=0.9},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TOLGR
公差等级
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
D g6
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
L
[mm]
B
多棱形
[mm]
V
[mm]
M
[mm]
E
[mm]
W
[mm]
YBY01-D3-P3.5
YBY01
外螺纹型·P尺寸选择
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
3
-0.002/-0.008
2
5
4.5
3
2.0
1.5
YBY01-D4-P4.5
YBY01
外螺纹型·P尺寸选择
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
4
-0.004/-0.012
2
6
6.0
4
3.0
1.8
YBY01-D5-P5
YBY01
外螺纹型·P尺寸选择
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
5
-0.004/-0.012
3
6
7.5
5
3.0
2.2
YBY01-D6-P6
YBY01
外螺纹型·P尺寸选择
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
6
-0.004/-0.012
3
8
9.0
6
3.0
3.0
YBY01-D8-P8
YBY01
外螺纹型·P尺寸选择
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
8
-0.005/-0.014
5
8
12.0
8
4.0
3.5
YBY01-D10-P10
YBY01
外螺纹型·P尺寸选择
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
10
-0.005/-0.014
5
10
15.0
10
4.0
4.0
YBY02-D3-P3.5
YBY02
外螺纹型·P尺寸选择
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
3
-0.002/-0.008
2
5
4.5
3
2.0
1.5
YBY02-D4-P4.5
YBY02
外螺纹型·P尺寸选择
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
4
-0.004/-0.012
2
6
6.0
4
3.0
1.8
YBY02-D5-P5
YBY02
外螺纹型·P尺寸选择
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
5
-0.004/-0.012
3
6
7.5
5
3.0
2.2
YBY02-D6-P6
YBY02
外螺纹型·P尺寸选择
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
6
-0.004/-0.012
3
8
9.0
6
3.0
3.0
YBY02-D8-P8
YBY02
外螺纹型·P尺寸选择
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
8
-0.005/-0.014
5
8
12.0
8
4.0
3.5
YBY02-D10-P10
YBY02
外螺纹型·P尺寸选择
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
10
-0.005/-0.014
5
10
15.0
10
4.0
4.0
YBY03-D3-P3.5
YBY03
外螺纹型·P尺寸选择
圆型
SKS3
-
-
3
-0.002/-0.008
2
5
4.5
3
2.0
1.5
YBY03-D4-P4.5
YBY03
外螺纹型·P尺寸选择
圆型
SKS3
-
-
4
-0.004/-0.012
2
6
6.0
4
3.0
1.8
YBY03-D5-P5
YBY03
外螺纹型·P尺寸选择
圆型
SKS3
-
-
5
-0.004/-0.012
3
6
7.5
5
3.0
2.2
YBY03-D6-P6
YBY03
外螺纹型·P尺寸选择
圆型
SKS3
-
-
6
-0.004/-0.012
3
8
9.0
6
3.0
3.0
YBY03-D8-P8
YBY03
外螺纹型·P尺寸选择
圆型
SKS3
-
-
8
-0.005/-0.014
5
8
12.0
8
4.0
3.5
YBY03-D10-P10
YBY03
外螺纹型·P尺寸选择
圆型
SKS3
-
-
10
-0.005/-0.014
5
10
15.0
10
4.0
4.0
YBY05-D3-P3.5
YBY05
外螺纹型·P尺寸选择
圆型
SUS304
-
-
3
-0.002/-0.008
2
5
4.5
3
2.0
1.5
YBY05-D4-P4.5
YBY05
外螺纹型·P尺寸选择
圆型
SUS304
-
-
4
-0.004/-0.012
2
6
6.0
4
3.0
1.8
YBY05-D5-P5
YBY05
外螺纹型·P尺寸选择
圆型
SUS304
-
-
5
-0.004/-0.012
3
6
7.5
5
3.0
2.2
YBY05-D6-P6
YBY05
外螺纹型·P尺寸选择
圆型
SUS304
-
-
6
-0.004/-0.012
3
8
9.0
6
3.0
3.0
YBY05-D8-P8
YBY05
外螺纹型·P尺寸选择
圆型
SUS304
-
-
8
-0.005/-0.014
5
8
12.0
8
4.0
3.5
YBY05-D10-P10
YBY05
外螺纹型·P尺寸选择
圆型
SUS304
-
-
10
-0.005/-0.014
5
10
15.0
10
4.0
4.0
YBY06-D3-P3.5
YBY06
外螺纹型·P尺寸选择
圆型
SUS304
镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度5~8um
3
-0.002/-0.008
2
5
4.5
3
2.0
1.5
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
YBY21_38 - 大头锥角定位销·外螺纹型·P.L.B尺寸指定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YDU01_18 - 大头/小头锥角定位销·带肩外螺纹型·P尺寸指定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YBY41_58 - 大头锥角定位销·外螺纹型·P.L.B.V尺寸指定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YCC01_31 - 大头锥角定位销·外螺纹内六角孔型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YCJ21_38 - 大头锥角定位销·公差选择·内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YLF81_86 - 夹具用衬套·带肩型(铜合金)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YCJ41_56 - 大头锥角定位销·公差选择·外螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YHD01_25 - 定位销·直杆球面型·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YBU41_58 - 大头锥角定位销·内螺纹型·P尺寸指定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YLN01_11 - 拧入用定位销·全螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YBC01_11 - 大头圆锥定位销·公差选择·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YFJ31_86 - 定位销/大头球面型/外螺纹型/P·L·B尺寸指定型/P·L·B·V尺寸指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YCF01_18 - 大头锥角定位销·螺栓固定标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YDU21_38 - 大头/小头锥角定位销·带肩外螺纹型·P.L.B尺寸指定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表