您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
YBY21 38 - 大头锥角定位销·外螺纹型·P.L.B尺寸指定
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/yby21_38.prj},{NB=YBY28-D20-P22-L0-B5},{CODE=YBY28},{TYPE=A-C},{TOLGR=A},{MAT=SUS440C},{HRD=Quenching hardness48-53HRC},{SUR=-},{D=20},{DTOL=-0.007/-0.020},{P=22},{PTOL=0/-0.01},{L=0},{B=5},{V=30.0},{M=20},{W=9.0},{DD=19.0},{ZZTA=N/A},{ZZHC=N/A},{HC=0},{MM=1.35},{PDF=Single click to PDF},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TOLGR
公差等级
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
D g6
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
V
[mm]
M
[mm]
E
[mm]
W
[mm]
Q
ⁿ/ₐ
YBY21-D3-P3.5-L0-B1
YBY21
外螺纹型·P.L.B尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
3
-0.002/-0.008
4.5
3
2
1.5
0.0
YBY21-D4-P4.5-L0-B1
YBY21
外螺纹型·P.L.B尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
4
-0.004/-0.012
6.0
4
3
1.8
0.0
YBY21-D5-P5.5-L0-B1
YBY21
外螺纹型·P.L.B尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
5
-0.004/-0.012
7.5
5
3
2.2
0.0
YBY21-D6-P6.5-L0-B1
YBY21
外螺纹型·P.L.B尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
6
-0.004/-0.012
9.0
6
3
3.0
0.0
YBY21-D8-P8-L0-B1
YBY21
外螺纹型·P.L.B尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
8
-0.005/-0.014
12.0
8
4
3.5
0.0
YBY21-D10-P11-L0-B3
YBY21
外螺纹型·P.L.B尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
10
-0.005/-0.014
15.0
10
4
4.0
0.0
YBY21-D12-P13-L0-B3
YBY21
外螺纹型·P.L.B尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
12
-0.006/-0.017
18.0
12
4
5.0
0.0
YBY21-D16-P17-L0-B5
YBY21
外螺纹型·P.L.B尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
16
-0.006/-0.017
24.0
16
5
7.0
0.0
YBY21-D20-P22-L0-B5
YBY21
外螺纹型·P.L.B尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
20
-0.007/-0.020
30.0
20
5
9.0
0.0
YBY22-D3-P3.5-L0-B1
YBY22
外螺纹型·P.L.B尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
3
-0.002/-0.008
4.5
3
2
1.5
0.0
YBY22-D4-P4.5-L0-B1
YBY22
外螺纹型·P.L.B尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
4
-0.004/-0.012
6.0
4
3
1.8
0.0
YBY22-D5-P5.5-L0-B1
YBY22
外螺纹型·P.L.B尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
5
-0.004/-0.012
7.5
5
3
2.2
0.0
YBY22-D6-P6.5-L0-B1
YBY22
外螺纹型·P.L.B尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
6
-0.004/-0.012
9.0
6
3
3.0
0.0
YBY22-D8-P8-L0-B1
YBY22
外螺纹型·P.L.B尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
8
-0.005/-0.014
12.0
8
4
3.5
0.0
YBY22-D10-P11-L0-B3
YBY22
外螺纹型·P.L.B尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
10
-0.005/-0.014
15.0
10
4
4.0
0.0
YBY22-D12-P13-L0-B3
YBY22
外螺纹型·P.L.B尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
12
-0.006/-0.017
18.0
12
4
5.0
0.0
YBY22-D16-P17-L0-B5
YBY22
外螺纹型·P.L.B尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
16
-0.006/-0.017
24.0
16
5
7.0
0.0
YBY22-D20-P22-L0-B5
YBY22
外螺纹型·P.L.B尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
20
-0.007/-0.020
30.0
20
5
9.0
0.0
YBY23-D3-P3.5-L0-B1
YBY23
外螺纹型·P.L.B尺寸指定
圆型
SKS3
-
-
3
-0.002/-0.008
4.5
3
2
1.5
0.0
YBY23-D4-P4.5-L0-B1
YBY23
外螺纹型·P.L.B尺寸指定
圆型
SKS3
-
-
4
-0.004/-0.012
6.0
4
3
1.8
0.0
YBY23-D5-P5.5-L0-B1
YBY23
外螺纹型·P.L.B尺寸指定
圆型
SKS3
-
-
5
-0.004/-0.012
7.5
5
3
2.2
0.0
YBY23-D6-P6.5-L0-B1
YBY23
外螺纹型·P.L.B尺寸指定
圆型
SKS3
-
-
6
-0.004/-0.012
9.0
6
3
3.0
0.0
YBY23-D8-P8-L0-B1
YBY23
外螺纹型·P.L.B尺寸指定
圆型
SKS3
-
-
8
-0.005/-0.014
12.0
8
4
3.5
0.0
YBY23-D10-P11-L0-B3
YBY23
外螺纹型·P.L.B尺寸指定
圆型
SKS3
-
-
10
-0.005/-0.014
15.0
10
4
4.0
0.0
YBY23-D12-P13-L0-B3
YBY23
外螺纹型·P.L.B尺寸指定
圆型
SKS3
-
-
12
-0.006/-0.017
18.0
12
4
5.0
0.0
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
YBY41_58 - 大头锥角定位销·外螺纹型·P.L.B.V尺寸指定
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YCC01_31 - 大头锥角定位销·外螺纹内六角孔型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
XAB41 - 方形拉手·外装型·E型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YLM18_40 - 检查夹具用衬套/无肩型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YER01_32 - 定位销用衬套·法兰型·P尺寸固定
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YCJ21_38 - 大头锥角定位销·公差选择·内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YCY41_71 - 小头锥角定位销·内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
TBK01_65 - 六角螺母
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YBY01_20 - 大头锥角定位销·外螺纹型·P尺寸选择
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YCJ41_56 - 大头锥角定位销·公差选择·外螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YFL31_56 - 大头球面定位销·公差选择·内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YCC41_71 - 大头锥角定位销·外螺纹带扳手槽型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
UAQ01_07 - 金属垫圈·厚度选择·锥孔型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YEP01_22 - 定位销用衬套·长圆孔·带肩型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表