您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
YBY41 58 - 大头锥角定位销·外螺纹型·P.L.B.V尺寸指定
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/yby41_58.prj},{NB=YBY48-D20-P22-L0-B5-V20},{CODE=YBY48},{TYPE=A-D},{TOLGR=Round},{MAT=SUS440C},{HRD=Quenching hardness48-53HRC},{SUR=-},{D=20},{DTOL=-0.007/-0.020},{P=22},{PTOL=0/-0.01},{PPOOL=[22.00:30.00/0.01]},{L=0},{B=5},{BPOOL=[5.0:20.0/0.1]},{V=20},{VPOOL=[20:40]},{M=20},{E=5},{W=9.0},{ZZTA=N/A},{ZZHC=N/A},{HC=0},{DD=19.0},{MM=1.35},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TOLGR
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
D g6
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
M
[mm]
E
[mm]
W
[mm]
Q
ⁿ/ₐ
YBY41-D3-P3.5-L0-B2-V3
YBY41
外螺纹型·P.L.B.V尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
3
-0.002/-0.008
3
2
1.5
0.0
YBY41-D4-P4.5-L0-B2-V4
YBY41
外螺纹型·P.L.B.V尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
4
-0.004/-0.012
4
3
1.8
0.0
YBY41-D5-P5.5-L0-B2-V5
YBY41
外螺纹型·P.L.B.V尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
5
-0.004/-0.012
5
3
2.2
0.0
YBY41-D6-P6.5-L0-B2-V6
YBY41
外螺纹型·P.L.B.V尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
6
-0.004/-0.012
6
3
3.0
0.0
YBY41-D8-P9-L0-B2-V8
YBY41
外螺纹型·P.L.B.V尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
8
-0.005/-0.014
8
4
3.5
0.0
YBY41-D10-P11-L0-B3-V10
YBY41
外螺纹型·P.L.B.V尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
10
-0.005/-0.014
10
4
4.0
0.0
YBY41-D12-P13-L0-B3-V12
YBY41
外螺纹型·P.L.B.V尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
12
-0.006/-0.017
12
4
5.0
0.0
YBY41-D16-P17-L0-B5-V16
YBY41
外螺纹型·P.L.B.V尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
16
-0.006/-0.017
16
5
7.0
0.0
YBY41-D20-P22-L0-B5-V20
YBY41
外螺纹型·P.L.B.V尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
20
-0.007/-0.020
20
5
9.0
0.0
YBY42-D3-P3.5-L0-B2-V3
YBY42
外螺纹型·P.L.B.V尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
3
-0.002/-0.008
3
2
1.5
0.0
YBY42-D4-P4.5-L0-B2-V4
YBY42
外螺纹型·P.L.B.V尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
4
-0.004/-0.012
4
3
1.8
0.0
YBY42-D5-P5.5-L0-B2-V5
YBY42
外螺纹型·P.L.B.V尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
5
-0.004/-0.012
5
3
2.2
0.0
YBY42-D6-P6.5-L0-B2-V6
YBY42
外螺纹型·P.L.B.V尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
6
-0.004/-0.012
6
3
3.0
0.0
YBY42-D8-P9-L0-B2-V8
YBY42
外螺纹型·P.L.B.V尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
8
-0.005/-0.014
8
4
3.5
0.0
YBY42-D10-P11-L0-B3-V10
YBY42
外螺纹型·P.L.B.V尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
10
-0.005/-0.014
10
4
4.0
0.0
YBY42-D12-P13-L0-B3-V12
YBY42
外螺纹型·P.L.B.V尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
12
-0.006/-0.017
12
4
5.0
0.0
YBY42-D16-P17-L0-B5-V16
YBY42
外螺纹型·P.L.B.V尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
16
-0.006/-0.017
16
5
7.0
0.0
YBY42-D20-P22-L0-B5-V20
YBY42
外螺纹型·P.L.B.V尺寸指定
圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
20
-0.007/-0.020
20
5
9.0
0.0
YBY45-D3-P3.5-L0-B2-V3
YBY45
外螺纹型·P.L.B.V尺寸指定
圆型
SUS304
-
-
3
-0.002/-0.008
3
2
1.5
0.0
YBY45-D4-P4.5-L0-B2-V4
YBY45
外螺纹型·P.L.B.V尺寸指定
圆型
SUS304
-
-
4
-0.004/-0.012
4
3
1.8
0.0
YBY45-D5-P5.5-L0-B2-V5
YBY45
外螺纹型·P.L.B.V尺寸指定
圆型
SUS304
-
-
5
-0.004/-0.012
5
3
2.2
0.0
YBY45-D6-P6.5-L0-B2-V6
YBY45
外螺纹型·P.L.B.V尺寸指定
圆型
SUS304
-
-
6
-0.004/-0.012
6
3
3.0
0.0
YBY45-D8-P9-L0-B2-V8
YBY45
外螺纹型·P.L.B.V尺寸指定
圆型
SUS304
-
-
8
-0.005/-0.014
8
4
3.5
0.0
YBY45-D10-P11-L0-B3-V10
YBY45
外螺纹型·P.L.B.V尺寸指定
圆型
SUS304
-
-
10
-0.005/-0.014
10
4
4.0
0.0
YBY45-D12-P13-L0-B3-V12
YBY45
外螺纹型·P.L.B.V尺寸指定
圆型
SUS304
-
-
12
-0.006/-0.017
12
4
5.0
0.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
YBY21_38 - 大头锥角定位销·外螺纹型·P.L.B尺寸指定
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YFJ31_86 - 定位销/大头球面型/外螺纹型/P·L·B尺寸指定型/P·L·B·V尺寸指定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
SCK01_37 - 导向轴·两端内螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YCJ21_38 - 大头锥角定位销·公差选择·内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YBU41_58 - 大头锥角定位销·内螺纹型·P尺寸指定
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YFF41_71 - 大头球面定位销·内螺纹型·P尺寸指定
怡合达3D电子图库
20.06.2024
MAD01_61 - 转轴·直杆·带挡圈槽型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YKY01_71 - 夹具用衬套·带肩标准型/带肩薄壁型·L尺寸选择
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YEL01_31 - 定位销用衬套·防脱落·无肩型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YCC41_71 - 大头锥角定位销·外螺纹带扳手槽型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YEP41_42 - 定位销用衬套·长圆孔·对边法兰型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YCF21_38 - 大头锥角定位销·螺栓固定标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
LME01_27 - 带法兰型直线轴承·单衬型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
DBN11_16 - 膜片阶梯式联轴器·螺钉夹紧型· 碳钢 单膜片/双膜片
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表