您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
YDC01 31 - 小头锥角定位销·公差选择·标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ydc01_31.prj},{NB=YDC11-m6-s-D20-P13-L20-B5-E0.5-A15},{D=20},{C=3.0},{W=5.0},{V=2},{AA=0.8},{DD=0.1},{CODE=YDC11},{TYPE=A-B},{MAT=SUS440C},{HRD=Quenching hardness48-53HRC},{SUR=-},{DTOLPOOL='m6','p6','g6','h7'},{ZZRCPOOL='N/A','N/A','RC','RC'},{PPOOL1='s','m6','p6','g6','h7'},{LTOL=+0.5/0},{BTOL=+0.5/0},{EPOOL0=[0.5:10.0/0.1]},{EPOOL=[0.5:$EPOOL1./0.1]},{DBTOL=-0.01/-0.03},{G6POOL1=-0.002/-0.008},{G6POOL3=-0.004/-0.012},{G6POOL4=-0.005/-0.014},{G6POOL5=-0.006/-0.017},{G6POOL6=-0.007/-0.020},{H7POOL1=0/-0.010},{H7POOL2=0/-0.012},{H7POOL3=0/-0.015},{H7POOL4=0/-0.018},{H7POOL5=0/-0.021},{M6POOL1=+0.008/+0.002},{DTOL=m6},{PTOL=s},{P=13},{L=20},{B=5},{E=0.5},{A=15},{ZZRC=N/A},{ZZDB=N/A},{ZZDC=N/A}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
多棱型
[mm]
W
[mm]
YDC01-m6-s-D2-P1-L2-B2-E0...
YDC01
公差选择·标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
2
0.3
0.0
YDC01-m6-s-D3-P1-L3-B2-E0...
YDC01
公差选择·标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
3
0.5
1.0
YDC01-m6-s-D4-P1.5-L4-B2-...
YDC01
公差选择·标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
4
1.0
1.0
YDC01-m6-s-D5-P2-L5-B2-E0...
YDC01
公差选择·标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
5
1.0
1.2
YDC01-m6-s-D6-P2-L5-B2-E0...
YDC01
公差选择·标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
6
1.0
1.5
YDC01-m6-s-D8-P3-L8-B2-E0...
YDC01
公差选择·标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
8
1.5
1.8
YDC01-m6-s-D10-P3-L10-B3-...
YDC01
公差选择·标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
10
2.0
2.2
YDC01-m6-s-D12-P5-L12-B3-...
YDC01
公差选择·标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
12
2.0
2.5
YDC01-m6-s-D13-P6-L13-B5-...
YDC01
公差选择·标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
13
2.0
3.0
YDC01-m6-s-D16-P10-L16-B5...
YDC01
公差选择·标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
16
3.0
4.0
YDC01-m6-s-D20-P13-L20-B5...
YDC01
公差选择·标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
20
3.0
5.0
YDC02-m6-s-D2-P1-L2-B2-E0...
YDC02
公差选择·标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
2
0.3
0.0
YDC02-m6-s-D3-P1-L3-B2-E0...
YDC02
公差选择·标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
3
0.5
1.0
YDC02-m6-s-D4-P1.5-L4-B2-...
YDC02
公差选择·标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
4
1.0
1.0
YDC02-m6-s-D5-P2-L5-B2-E0...
YDC02
公差选择·标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
5
1.0
1.2
YDC02-m6-s-D6-P2-L5-B2-E0...
YDC02
公差选择·标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
6
1.0
1.5
YDC02-m6-s-D8-P3-L8-B2-E0...
YDC02
公差选择·标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
8
1.5
1.8
YDC02-m6-s-D10-P3-L10-B3-...
YDC02
公差选择·标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
10
2.0
2.2
YDC02-m6-s-D12-P5-L12-B3-...
YDC02
公差选择·标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
12
2.0
2.5
YDC02-m6-s-D13-P6-L13-B5-...
YDC02
公差选择·标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
13
2.0
3.0
YDC02-m6-s-D16-P10-L16-B5...
YDC02
公差选择·标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
16
3.0
4.0
YDC02-m6-s-D20-P13-L20-B5...
YDC02
公差选择·标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
20
3.0
5.0
YDC03-m6-s-D2-P1-L2-B2-E0...
YDC03
公差选择·标准型·圆型
SKS3
-
-
2
0.3
0.0
YDC03-m6-s-D3-P1-L3-B2-E0...
YDC03
公差选择·标准型·圆型
SKS3
-
-
3
0.5
1.0
YDC03-m6-s-D4-P1.5-L4-B2-...
YDC03
公差选择·标准型·圆型
SKS3
-
-
4
1.0
1.0
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
YDC41_71 - 小头锥角定位销·公差选择·内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YDR01_18 - 大头/小头锥角定位销·带肩内螺纹型·P尺寸选择
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YLL01_71 - 夹具用衬套·无肩标准型/无肩薄壁型·L尺寸指定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-XXB01_11 - 精密型·快速接头·直接头/内六角孔直通接头·外螺纹
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YCY41_71 - 小头锥角定位销·内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YDJ41_51 - 定位销·带通气孔·内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YFR41_71 - 小头球面定位销·内螺纹型·P尺寸指定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YFL31_56 - 大头球面定位销·公差选择·内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RBT01_11 - 底座用支座·开口型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YBL01_11 - 小头圆锥定位销·公差选择·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YFJ31_86 - 定位销/大头球面型/外螺纹型/P·L·B尺寸指定型/P·L·B·V尺寸指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YDJ61_75 - 定位销·带通气孔·外螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YLJ01_71 - 夹具用衬套·无肩标准型/无肩薄壁型·L尺寸选择
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YFU01_31 - 小头球面定位销·公差选择·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表