您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
YDR01 18 - 大头/小头锥角定位销·带肩内螺纹型·P尺寸选择
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ydr01_18.prj},{NB=YDR11-D20-P16},{CODE=YDR11},{TYPE=A-C},{MAT=SKS3},{HRD=Quenching hardness58-61HRC},{SUR=-},{D=20},{DTOL=-0.007/-0.020},{DPOOL=20},{P=16},{PTOL=0/-0.01},{PPOOL=[16,20]},{PPOOL10=[16,20]},{L=30},{B=10},{S=23},{STOL=+0.3/-0.3},{W=5.5},{V=12},{M=M8},{MPOOL=8},{P1=2},{ZZHC=N/A},{ZZHCPOOL='N/A','N/A','HC','HC'},{HC=0},{HCPOOL=(20:$S./0.5)},{ZZRC=N/A},{ZZRCPOOL='N/A','N/A','RC','RC'},{ZZEC=N/A},{ZZECPOOL='N/A','N/A','EC','EC'},{EC=0},{ECPOOL=[5:$ECPOOL5./1]},{ECPOOL2=[5:$ECPOOL1./1]},{AA=0.8},{DD=0.1},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
D m6
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
V
[mm]
M
ⁿ/ₐ
YDR01-D5-P3
YDR01
带肩内螺纹型·P尺寸选择·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
5
-0.004/-0.012
10
5
2.0
8
1.5
3
M2
YDR01-D6-P4
YDR01
带肩内螺纹型·P尺寸选择·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
6
-0.004/-0.012
10
5
2.0
8
1.8
5
M3
YDR01-D8T-P5
YDR01
带肩内螺纹型·P尺寸选择·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
8T
-0.005/-0.014
15
6
3.0
11
2.2
6
M4
YDR01-D8-P5
YDR01
带肩内螺纹型·P尺寸选择·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
8
-0.005/-0.014
15
6
3.0
11
2.2
8
M5
YDR01-D10-P8
YDR01
带肩内螺纹型·P尺寸选择·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
10
-0.005/-0.014
15
8
3.0
13
3.0
8
M5
YDR01-D12-P8
YDR01
带肩内螺纹型·P尺寸选择·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
12
-0.006/-0.017
15
8
3.0
15
3.2
8
M5
YDR01-D13-P8
YDR01
带肩内螺纹型·P尺寸选择·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
13
-0.006/-0.017
22
8
4.0
16
3.5
10
M8
YDR01-D16-P12
YDR01
带肩内螺纹型·P尺寸选择·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
16
-0.006/-0.017
22
10
4.0
19
4.0
12
M8
YDR01-D20-P16
YDR01
带肩内螺纹型·P尺寸选择·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
20
-0.007/-0.020
30
10
5.0
23
5.5
12
M8
YDR02-D5-P3
YDR02
带肩内螺纹型·P尺寸选择·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
5
-0.004/-0.012
10
5
2.0
8
1.5
3
M2
YDR02-D6-P4
YDR02
带肩内螺纹型·P尺寸选择·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
6
-0.004/-0.012
10
5
2.0
8
1.8
5
M3
YDR02-D8T-P5
YDR02
带肩内螺纹型·P尺寸选择·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
8T
-0.005/-0.014
15
6
3.0
11
2.2
6
M4
YDR02-D8-P5
YDR02
带肩内螺纹型·P尺寸选择·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
8
-0.005/-0.014
15
6
3.0
11
2.2
8
M5
YDR02-D10-P8
YDR02
带肩内螺纹型·P尺寸选择·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
10
-0.005/-0.014
15
8
3.0
13
3.0
8
M5
YDR02-D12-P8
YDR02
带肩内螺纹型·P尺寸选择·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
12
-0.006/-0.017
15
8
3.0
15
3.2
8
M5
YDR02-D13-P8
YDR02
带肩内螺纹型·P尺寸选择·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
13
-0.006/-0.017
22
8
4.0
16
3.5
10
M8
YDR02-D16-P12
YDR02
带肩内螺纹型·P尺寸选择·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
16
-0.006/-0.017
22
10
4.0
19
4.0
12
M8
YDR02-D20-P16
YDR02
带肩内螺纹型·P尺寸选择·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
20
-0.007/-0.020
30
10
5.0
23
5.5
12
M8
YDR05-D5-P3
YDR05
带肩内螺纹型·P尺寸选择·圆型
SUS304
-
-
5
-0.004/-0.012
10
5
2.0
8
1.5
3
M2
YDR05-D6-P4
YDR05
带肩内螺纹型·P尺寸选择·圆型
SUS304
-
-
6
-0.004/-0.012
10
5
2.0
8
1.8
5
M3
YDR05-D8T-P5
YDR05
带肩内螺纹型·P尺寸选择·圆型
SUS304
-
-
8T
-0.005/-0.014
15
6
3.0
11
2.2
6
M4
YDR05-D8-P5
YDR05
带肩内螺纹型·P尺寸选择·圆型
SUS304
-
-
8
-0.005/-0.014
15
6
3.0
11
2.2
8
M5
YDR05-D10-P8
YDR05
带肩内螺纹型·P尺寸选择·圆型
SUS304
-
-
10
-0.005/-0.014
15
8
3.0
13
3.0
8
M5
YDR05-D12-P8
YDR05
带肩内螺纹型·P尺寸选择·圆型
SUS304
-
-
12
-0.006/-0.017
15
8
3.0
15
3.2
8
M5
YDR05-D13-P8
YDR05
带肩内螺纹型·P尺寸选择·圆型
SUS304
-
-
13
-0.006/-0.017
22
8
4.0
16
3.5
10
M8
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
YDR41_58 - 大头/小头锥角定位销·带肩内螺纹型·P尺寸指定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YFJ31_86 - 定位销/大头球面型/外螺纹型/P·L·B尺寸指定型/P·L·B·V尺寸指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YNC01_58 - 支柱销·台阶无肩型/台阶带肩型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YDR21_35 - 定位销 大头/小头锥角型 带肩型·内螺纹型·P尺寸指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YJF01_80 - 大头定位销·前端形状选择·带肩型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YMF01_58 - 进给销·无肩标准型/无肩内螺纹型/无肩外螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YDC01_31 - 小头锥角定位销·公差选择·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YLC01_36 - 夹具用衬套·带肩标准型·L尺寸指定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YEJ41_42 - 定位销·大肩内螺纹型·肩部尺寸固定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VNR01_51 - 标准直齿轮·模数3.0·压力角20°
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YDU01_18 - 大头/小头锥角定位销·带肩外螺纹型·P尺寸指定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YDP01_20 - 大头/小头锥角定位销·带肩标准型·P尺寸选择
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YDU21_38 - 大头/小头锥角定位销·带肩外螺纹型·P.L.B尺寸指定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YCY41_71 - 小头锥角定位销·内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表