您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
YHE01 21 - 直杆锥型定位销·标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/yhe01_21.prj},{NB=YHE03-M-D10-L5-E0.5-A15},{D=10},{C=2.0},{MAPOOL=4},{E1=6},{CODE=YHE03},{TYPE=A},{MAT=SKS3},{HRD=-},{SUR=-},{DTOLPOOL='M','P','G','H'},{LTOL=+0.5/0},{LPOOL=[5.0:42.0/0.1]},{EPOOL0=[0.5:10.0/0.1]},{EPOOLL=[0.5:$EPOOL1./0.1]},{EPOOL01=[0.5:$E1POOL1./0.1]},{DBTOL=-0.01/-0.03},{G6POOL1=-0.002/-0.008},{G6POOL3=-0.004/-0.012},{G6POOL4=-0.005/-0.014},{H7POOL1=0/-0.010},{H7POOL2=0/-0.012},{H7POOL3=0/-0.015},{M6POOL1=+0.008/+0.002},{M6POOL2=+0.012/+0.004},{M6POOL3=+0.015/+0.006},{P6POOL1=+0.012/+0.006},{P6POOL2=+0.020/+0.012},{P6POOL3=+0.024/+0.015},{ZZDCPOOL='N/A','N/A','DC','DC'},{ZZDBPOOL='N/A','N/A','DB','DB'},{DTOL=M},{L=5},{E=0.5},{A=15},{L1=0},{ZZDB=N/A},{ZZDC=N/A},{ZZMA=N/A},{ZZMPGH=N/A}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
YHE01-M-D1-L3-E0.2-A15
YHE01
标准型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
1
0.1
YHE01-M-D2-L3-E0.5-A15
YHE01
标准型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
2
0.5
YHE01-M-D3-L3-E0.5-A15
YHE01
标准型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
3
0.5
YHE01-M-D4-L3-E0.5-A15
YHE01
标准型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
4
1.0
YHE01-M-D5-L4-E0.5-A15
YHE01
标准型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
5
1.0
YHE01-M-D6-L4-E0.5-A15
YHE01
标准型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
6
1.0
YHE01-M-D8-L5-E0.5-A15
YHE01
标准型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
8
1.5
YHE01-M-D10-L5-E0.5-A15
YHE01
标准型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
10
2.0
YHE02-M-D1-L3-E0.2-A15
YHE02
标准型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬
1
0.1
YHE02-M-D2-L3-E0.5-A15
YHE02
标准型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬
2
0.5
YHE02-M-D3-L3-E0.5-A15
YHE02
标准型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬
3
0.5
YHE02-M-D4-L3-E0.5-A15
YHE02
标准型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬
4
1.0
YHE02-M-D5-L4-E0.5-A15
YHE02
标准型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬
5
1.0
YHE02-M-D6-L4-E0.5-A15
YHE02
标准型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬
6
1.0
YHE02-M-D8-L5-E0.5-A15
YHE02
标准型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬
8
1.5
YHE02-M-D10-L5-E0.5-A15
YHE02
标准型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬
10
2.0
YHE03-M-D1-L3-E0.2-A15
YHE03
标准型
SKS3
-
-
1
0.1
YHE03-M-D2-L3-E0.5-A15
YHE03
标准型
SKS3
-
-
2
0.5
YHE03-M-D3-L3-E0.5-A15
YHE03
标准型
SKS3
-
-
3
0.5
YHE03-M-D4-L3-E0.5-A15
YHE03
标准型
SKS3
-
-
4
1.0
YHE03-M-D5-L4-E0.5-A15
YHE03
标准型
SKS3
-
-
5
1.0
YHE03-M-D6-L4-E0.5-A15
YHE03
标准型
SKS3
-
-
6
1.0
YHE03-M-D8-L5-E0.5-A15
YHE03
标准型
SKS3
-
-
8
1.5
YHE03-M-D10-L5-E0.5-A15
YHE03
标准型
SKS3
-
-
10
2.0
YHE11-M-D1-L3-E0.2-A15
YHE11
标准型
SUS304
-
-
1
0.1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
YHD01_25 - 定位销·直杆球面型·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YHE41_61 - 直杆锥型定位销·内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PAZ01_46 - 调整螺栓·内六角孔型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BLW51-h7_62-g6 - 直杆型负公差定位销/标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YDJ41_51 - 定位销·带通气孔·内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VNU01_26 - 直齿条 · 模数1.0/1.5/2.0/2.5/3.0
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BLF01_31_BLV02_22 - 直杆型正公差定位销 · 标准型/倒角C型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YHF01_38 - 直杆小口径定位销·公差固定·平头型/球面型/锥头R型/锥头型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BLV41-p6_43-p6 - 直杆型正公差定位销 一端内螺纹型 标准型 p6
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BLJ51 - 弹性圆柱销·直杆型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YHD41_65 - 直杆球面定位销·内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TAY01_22B - 内六角紧定螺钉·平头型/尖头型/凹头型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TAM01_02 - 内六角圆柱头组合螺钉
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BLW81-h7_83-h7 - 直杆型正公差定位销 倒角C型 h7
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表