您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
YHP01 56 - 大头定位销·前端形状选择·标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/yhp01_56.prj},{NB=YHP24-A-D6-P6.5-B2-R4-L5},{CODE=YHP24},{TYPE=A-C},{MAT=S45C},{HRD=Quenching hardness43-48HRC},{SUR=Black Coating},{FR=A},{FRPOOL='A','B','C'},{D=6},{DTOL=+0.012/+0.004},{P=6.5},{PTOL=0/-0.01},{B=2},{BPOOL=[2.0:12.0/0.1]},{BTOL=+0.5/0},{R=4},{RPOOL1=[$RPOOL4.:80/1]},{RPOOL2=[1:$RPOOL5./1]},{G=0.0},{L=5},{LTOL=+0.2/0},{C=1.0},{V=1},{DVTOL=-0.01/-0.03},{W=3.0},{AA=0.8},{DD=0.1},{ZZTATB=N/A},{ZZTATBPOOL1='N/A','N/A'},{ZZTATBPOOL2='N/A','N/A'},{ZZTATBPOOL3='N/A','N/A'},{ZZTATBPOOL4='N/A','N/A'},{ZZHC=N/A},{HC=6},{HCPOOL3=[$HCPOOL2.:$HCPOOL4./1]},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
C
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
YHP01-A-D2-P2.5-B2-R2-L2
YHP01
Dm6·圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
2
+0.008/+0.002
0.5
0
1.2
YHP01-A-D3-P3.5-B2-R2-L3
YHP01
Dm6·圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
3
+0.008/+0.002
0.5
1
1.5
YHP01-A-D4-P4.5-B2-R3-L4
YHP01
Dm6·圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
4
+0.012/+0.004
1.0
1
1.8
YHP01-A-D5-P5.5-B2-R3-L5
YHP01
Dm6·圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
5
+0.012/+0.004
1.0
1
2.2
YHP01-A-D6-P6.5-B2-R4-L5
YHP01
Dm6·圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
6
+0.012/+0.004
1.0
1
3.0
YHP01-A-D8-P9-B2-R5-L5
YHP01
Dm6·圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
8
+0.015/+0.006
1.5
1
3.5
YHP01-A-D10-P11-B3-R6-L5
YHP01
Dm6·圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
10
+0.015/+0.006
2.0
1
4.0
YHP01-A-D12-P13-B3-R7-L6
YHP01
Dm6·圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
12
+0.018/+0.007
2.0
1
5.0
YHP01-A-D16-P17-B5-R9-L8
YHP01
Dm6·圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
16
+0.018/+0.007
3.0
2
7.0
YHP01-A-D20-P21-B5-R11-L1...
YHP01
Dm6·圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
20
+0.021/+0.008
3.0
2
9.0
YHP02-A-D2-P2.5-B2-R2-L2
YHP02
Dm6·圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
2
+0.008/+0.002
0.5
0
1.2
YHP02-A-D3-P3.5-B2-R2-L3
YHP02
Dm6·圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
3
+0.008/+0.002
0.5
1
1.5
YHP02-A-D4-P4.5-B2-R3-L4
YHP02
Dm6·圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
4
+0.012/+0.004
1.0
1
1.8
YHP02-A-D5-P5.5-B2-R3-L5
YHP02
Dm6·圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
5
+0.012/+0.004
1.0
1
2.2
YHP02-A-D6-P6.5-B2-R4-L5
YHP02
Dm6·圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
6
+0.012/+0.004
1.0
1
3.0
YHP02-A-D8-P9-B2-R5-L5
YHP02
Dm6·圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
8
+0.015/+0.006
1.5
1
3.5
YHP02-A-D10-P11-B3-R6-L5
YHP02
Dm6·圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
10
+0.015/+0.006
2.0
1
4.0
YHP02-A-D12-P13-B3-R7-L6
YHP02
Dm6·圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
12
+0.018/+0.007
2.0
1
5.0
YHP02-A-D16-P17-B5-R9-L8
YHP02
Dm6·圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
16
+0.018/+0.007
3.0
2
7.0
YHP02-A-D20-P21-B5-R11-L1...
YHP02
Dm6·圆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
20
+0.021/+0.008
3.0
2
9.0
YHP03-A-D2-P2.5-B2-R2-L2
YHP03
Dm6·圆型
S45C
淬火硬度43~48HRC
-
2
+0.008/+0.002
0.5
0
1.2
YHP03-A-D3-P3.5-B2-R2-L3
YHP03
Dm6·圆型
S45C
淬火硬度43~48HRC
-
3
+0.008/+0.002
0.5
1
1.5
YHP03-A-D4-P4.5-B2-R3-L4
YHP03
Dm6·圆型
S45C
淬火硬度43~48HRC
-
4
+0.012/+0.004
1.0
1
1.8
YHP03-A-D5-P5.5-B2-R3-L5
YHP03
Dm6·圆型
S45C
淬火硬度43~48HRC
-
5
+0.012/+0.004
1.0
1
2.2
YHP03-A-D6-P6.5-B2-R4-L5
YHP03
Dm6·圆型
S45C
淬火硬度43~48HRC
-
6
+0.012/+0.004
1.0
1
3.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
OFK01_OFL01 - 无油衬套·铜合金·直柱型·标准型/薄壁型·内径F7外径m6
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YHR41_56 - 大头定位销·前端形状选择·内螺纹直杆型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YHU01_32 - 大头定位销·前端形状选择·外螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YHD41_65 - 直杆球面定位销·内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YFU41_66 - 小头球面定位销·公差选择·内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YBL01_11 - 小头圆锥定位销·公差选择·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YBC01_11 - 大头圆锥定位销·公差选择·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YBR41_68 - 大头锥角定位销·多棱型·P尺寸指定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YEL01_31 - 定位销用衬套·防脱落·无肩型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YHR01_36 - 大头定位销·前端形状选择·内螺纹标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YLY21_48 - 定位导销,标准型/内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YFD01_71 - 大头球面定位销·标准型·P尺寸指定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YCY01_31 - 小头锥角定位销·内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YEU01_02_YEY01_02 - 定位销用衬套·无肩标准型/带肩标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表