您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
YKC01 32 - 普通夹具用定位销·前端形状选择·带肩止动螺丝部短型·环槽型/切口型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ykc01_32.prj},{NB=YKC12-D16-P13-B2-L5},{CODE=YKC12},{TYPE=A-B-C},{SHA=B},{MAT=SCM435},{HRD=Quenching hardness33-38HRC 850HV-},{SUR=Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3~5µm.},{FR=N/A},{FRPOOL1='N/A','B','R'},{D=16},{DTOL=0/-0.018},{P=13},{PPOOL=[13.0:16.0/0.1]},{PTOL=0/-0.01},{B=2},{L=5},{LPOOL=[5:12/1]},{A=30},{E=0},{EPOOL=[1:$EPOOL3./1]},{EPOOL4=[1:12/1]},{H1=17},{S=19},{STOL=0/-0.2},{R=4.0},{V1=8},{DD=13},{AA1=0.8},{DD1=0.1},{V2=10.5},{V3=5.5},{HH=2.0},{APP=M6},{HCTC=N/A},{HCTCPOOL='N/A','N/A'},{ZZKC=N/A},{ZZKCPOOL='N/A','N/A','KC','KC'},{ZZRB=N/A},{ZZRBPOOL='N/A','N/A','RB','RB'},{RB=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SHA
形状
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
D h7
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
YKC01-D6-P3-B2-L5
YKC01
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
6
0/-0.012
9
1.0
1
YKC01-D8-P3-B2-L5
YKC01
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
8
0/-0.015
11
1.5
1
YKC01-D10-P4.5-B2-L5
YKC01
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
10
0/-0.015
13
2.0
1
YKC01-D12-P9-B2-L5
YKC01
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
12
0/-0.018
15
3.0
4
YKC01-D16-P13-B2-L5
YKC01
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
16
0/-0.018
19
4.0
5
YKC02-D6-P3-B2-L5
YKC02
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
6
0/-0.012
9
1.0
1
YKC02-D8-P3-B2-L5
YKC02
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
8
0/-0.015
11
1.5
1
YKC02-D10-P4.5-B2-L5
YKC02
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
10
0/-0.015
13
2.0
1
YKC02-D12-P9-B2-L5
YKC02
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
12
0/-0.018
15
3.0
4
YKC02-D16-P13-B2-L5
YKC02
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
16
0/-0.018
19
4.0
5
YKC11-D6-P3-B2-L5
YKC11
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
6
0/-0.012
9
1.0
1
YKC11-D8-P3-B2-L5
YKC11
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
8
0/-0.015
11
1.5
1
YKC11-D10-P4.5-B2-L5
YKC11
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
10
0/-0.015
13
2.0
1
YKC11-D12-P9-B2-L5
YKC11
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
12
0/-0.018
15
3.0
4
YKC11-D16-P13-B2-L5
YKC11
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
16
0/-0.018
19
4.0
5
YKC12-D6-P3-B2-L5
YKC12
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
6
0/-0.012
9
1.0
1
YKC12-D8-P3-B2-L5
YKC12
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
8
0/-0.015
11
1.5
1
YKC12-D10-P4.5-B2-L5
YKC12
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
10
0/-0.015
13
2.0
1
YKC12-D12-P9-B2-L5
YKC12
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
12
0/-0.018
15
3.0
4
YKC12-D16-P13-B2-L5
YKC12
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
16
0/-0.018
19
4.0
5
YKC21-D6-P3-B2-L10
YKC21
带肩型·止动螺丝部短型·切口型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
6
0/-0.012
9
1.0
1
YKC21-D8-P3-B2-L12
YKC21
带肩型·止动螺丝部短型·切口型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
8
0/-0.015
11
1.5
1
YKC21-D10-P4.5-B2-L12
YKC21
带肩型·止动螺丝部短型·切口型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
10
0/-0.015
13
2.0
1
YKC21-D12-P9-B2-L12
YKC21
带肩型·止动螺丝部短型·切口型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
12
0/-0.018
15
3.0
4
YKC21-D16-P13-B2-L19
YKC21
带肩型·止动螺丝部短型·切口型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
16
0/-0.018
19
4.0
5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表