您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
YKD01 13 - 带肩型*止动螺丝固定*定位销
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ykd01_13.prj},{NB=YKD03-D16-P10-B5-L10-V6},{CODE=YKD03},{TYPE=A-B},{SHA=A},{MAT1=GCr15},{MAT=SUJ2},{HRD=cuihou},{SUR=wudianjie},{D=16},{DTOL=-0.006/-0.017},{P=10},{PPOOL=[10.0:17.0/0.1]},{PTOL=0/-0.01},{B=5},{BPOOL=[5.0:30.0/1]},{L=10},{LPOOL=[10:25/1]},{V=6},{VPOOL=6,8,10},{DD=13},{S=19},{R=2.0},{HCTC=N/A},{HCTCPOOL1='N/A','N/A','TC','TC'},{TC=0},{TCPOOL1=($TCPOOL.:19/1)},{ZZKC=N/A},{ZZKCPOOL='N/A','N/A'},{LINK=Webxxx},{EE1=4.471}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SHA
形状
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国标)
[mm]
MAT
材质(相当)
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
D g6
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
[mm]
PTOL
P公差
[mm]
DD
d
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
M
止动螺丝
ⁿ/ₐ
EE1
e1
[mm]
YKD01-D6-P3-B5-L1-V6
YKD01
带肩型*止动螺丝固定
圆形
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
-
6
-0.004/-0.012
0/-0.01
4
9
1.0
1
M5
4.471
YKD01-D8-P3-B5-L1-V6
YKD01
带肩型*止动螺丝固定
圆形
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
-
8
-0.005/-0.014
0/-0.01
5
11
1.0
1
M5
4.471
YKD01-D10-P4-B5-L1-V6
YKD01
带肩型*止动螺丝固定
圆形
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
-
10
-0.005/-0.014
0/-0.01
7
13
1.0
1
M5
4.471
YKD01-D12-P6-B5-L1-V6
YKD01
带肩型*止动螺丝固定
圆形
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
-
12
-0.006/-0.017
0/-0.01
9
15
1.0
2
M5
4.471
YKD01-D16-P10-B5-L1-V6
YKD01
带肩型*止动螺丝固定
圆形
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
-
16
-0.006/-0.017
0/-0.01
13
19
2.0
3
M5
4.471
YKD02-D6-P3-B5-L5-V6
YKD02
带肩型*止动螺丝固定
圆形
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
发黑
6
-0.004/-0.012
0/-0.01
4
9
1.0
1
M5
4.471
YKD02-D8-P3-B5-L5-V6
YKD02
带肩型*止动螺丝固定
圆形
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
发黑
8
-0.005/-0.014
0/-0.01
5
11
1.0
1
M5
4.471
YKD02-D10-P4-B5-L5-V6
YKD02
带肩型*止动螺丝固定
圆形
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
发黑
10
-0.005/-0.014
0/-0.01
7
13
1.0
1
M5
4.471
YKD02-D12-P6-B5-L10-V6
YKD02
带肩型*止动螺丝固定
圆形
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
发黑
12
-0.006/-0.017
0/-0.01
9
15
1.0
2
M5
4.471
YKD02-D16-P10-B5-L10-V6
YKD02
带肩型*止动螺丝固定
圆形
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
发黑
16
-0.006/-0.017
0/-0.01
13
19
2.0
3
M5
4.471
YKD03-D6-P3-B5-L5-V6
YKD03
带肩型*止动螺丝固定
圆形
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
无电解镀镍
6
-0.004/-0.012
0/-0.01
4
9
1.0
1
M5
4.471
YKD03-D8-P3-B5-L5-V6
YKD03
带肩型*止动螺丝固定
圆形
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
无电解镀镍
8
-0.005/-0.014
0/-0.01
5
11
1.0
1
M5
4.471
YKD03-D10-P4-B5-L5-V6
YKD03
带肩型*止动螺丝固定
圆形
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
无电解镀镍
10
-0.005/-0.014
0/-0.01
7
13
1.0
1
M5
4.471
YKD03-D12-P6-B5-L10-V6
YKD03
带肩型*止动螺丝固定
圆形
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
无电解镀镍
12
-0.006/-0.017
0/-0.01
9
15
1.0
2
M5
4.471
YKD03-D16-P10-B5-L10-V6
YKD03
带肩型*止动螺丝固定
圆形
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
无电解镀镍
16
-0.006/-0.017
0/-0.01
13
19
2.0
3
M5
4.471
YKD11-D6-P3-B5-L5-V6
YKD11
带肩型*止动螺丝固定
多棱型
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
-
6
-0.004/-0.012
0/-0.01
4
9
1.0
1
M5
4.471
YKD11-D8-P3-B5-L5-V6
YKD11
带肩型*止动螺丝固定
多棱型
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
-
8
-0.005/-0.014
0/-0.01
5
11
1.0
1
M5
4.471
YKD11-D10-P4-B5-L5-V6
YKD11
带肩型*止动螺丝固定
多棱型
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
-
10
-0.005/-0.014
0/-0.01
7
13
1.0
1
M5
4.471
YKD11-D12-P6-B5-L10-V6
YKD11
带肩型*止动螺丝固定
多棱型
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
-
12
-0.006/-0.017
0/-0.01
9
15
1.0
2
M5
4.471
YKD11-D16-P10-B5-L10-V6
YKD11
带肩型*止动螺丝固定
多棱型
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
-
16
-0.006/-0.017
0/-0.01
13
19
2.0
3
M5
4.471
YKD12-D6-P3-B5-L5-V6
YKD12
带肩型*止动螺丝固定
多棱型
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
发黑
6
-0.004/-0.012
0/-0.01
4
9
1.0
1
M5
4.471
YKD12-D8-P3-B5-L5-V6
YKD12
带肩型*止动螺丝固定
多棱型
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
发黑
8
-0.005/-0.014
0/-0.01
5
11
1.0
1
M5
4.471
YKD12-D10-P4-B5-L5-V6
YKD12
带肩型*止动螺丝固定
多棱型
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
发黑
10
-0.005/-0.014
0/-0.01
7
13
1.0
1
M5
4.471
YKD12-D12-P6-B5-L10-V6
YKD12
带肩型*止动螺丝固定
多棱型
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
发黑
12
-0.006/-0.017
0/-0.01
9
15
1.0
2
M5
4.471
YKD12-D16-P10-B5-L10-V6
YKD12
带肩型*止动螺丝固定
多棱型
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
发黑
16
-0.006/-0.017
0/-0.01
13
19
2.0
3
M5
4.471
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
OFR11_22 - 无油衬套·铜合金·引导式法兰型/中间式法兰型·内径F7/外径h7
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YKD21_33 - 无肩型-止动螺丝固定-定位销
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YCJ21_38 - 大头锥角定位销·公差选择·内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YFF41_71 - 大头球面定位销·内螺纹型·P尺寸指定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YKP01_31 - 夹具用锥角R型定位销·无肩螺帽固定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YBU01_20 - 大头锥角定位销·内螺纹型·P尺寸选择
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YCY41_71 - 小头锥角定位销·内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YHD01_25 - 定位销·直杆球面型·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YCF21_38 - 大头锥角定位销·螺栓固定标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YBC01_11 - 大头圆锥定位销·公差选择·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PAJ51_66 - 导正销·外螺纹安装·球头型/球头锥型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YKM01_81 - 夹具用锥角R型高度支承销·带肩螺帽固定型/止动螺丝型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YKR01_31 - 夹具用锥角R型定位销·无肩止动螺丝型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YKL41_71 - 夹具用锥角R型定位销·带肩止动螺丝型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表