您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
YKD41 53 - 带肩型*止动螺丝固定*定位销
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ykd41_53.prj},{NB=YKD43-D16-P10-B5-L10},{CODE=YKD43},{TYPE=A-B},{SHA=A},{MAT1=GCr15},{MAT=SUJ2},{HRD=cuihou},{SUR=wudianjie},{D=16},{DTOL=-0.006/-0.017},{M=16},{P=10},{PTOL=0/-0.01},{B=5},{L=10},{V=18},{S=19},{R=2},{ZZKC=N/A},{ZZTC=N/A},{TC=0},{ZZFC=N/A},{FC=0},{ZZMC=N/A},{MC=0},{FCPOOL1='N/A','N/A','FC','FC'},{PPOOL=[10.0:17.0/0.1]},{BPOOL=[5.0:$BPOOL1./1]},{LPOOL=[$LPOOL2.:25/1]},{HCTCPOOL1='N/A','N/A','TC','TC'},{TCPOOL1=($TCPOOL.:19/1)},{ZZKCPOOL='N/A','N/A'},{ZZMCPOOL='N/A','N/A','MC','MC'},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SHA
形状
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国标)
[mm]
MAT
材质(相当)
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
D g6
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
[mm]
PTOL
P公差
[mm]
V
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
YKD41-D6-P3-B5-L5
YKD41
带肩型/止动螺丝固定
圆形
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
-
6
-0.004/-0.012
0/-0.01
6
9
1
1
YKD41-D8-P3-B5-L5
YKD41
带肩型/止动螺丝固定
圆形
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
-
8
-0.005/-0.014
0/-0.01
10
11
1
1
YKD41-D10-P4-B5-L5
YKD41
带肩型/止动螺丝固定
圆形
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
-
10
-0.005/-0.014
0/-0.01
12
13
1
1
YKD41-D12-P6-B5-L10
YKD41
带肩型/止动螺丝固定
圆形
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
-
12
-0.006/-0.017
0/-0.01
15
15
1
2
YKD41-D16-P10-B5-L10
YKD41
带肩型/止动螺丝固定
圆形
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
-
16
-0.006/-0.017
0/-0.01
18
19
2
3
YKD42-D6-P3-B5-L5
YKD42
带肩型/止动螺丝固定
圆形
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
发黑
6
-0.004/-0.012
0/-0.01
6
9
1
1
YKD42-D8-P3-B5-L5
YKD42
带肩型/止动螺丝固定
圆形
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
发黑
8
-0.005/-0.014
0/-0.01
10
11
1
1
YKD42-D10-P4-B5-L5
YKD42
带肩型/止动螺丝固定
圆形
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
发黑
10
-0.005/-0.014
0/-0.01
12
13
1
1
YKD42-D12-P6-B5-L10
YKD42
带肩型/止动螺丝固定
圆形
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
发黑
12
-0.006/-0.017
0/-0.01
15
15
1
2
YKD42-D16-P10-B5-L10
YKD42
带肩型/止动螺丝固定
圆形
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
发黑
16
-0.006/-0.017
0/-0.01
18
19
2
3
YKD43-D6-P3-B5-L5
YKD43
带肩型/止动螺丝固定
圆形
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
无电解镀镍
6
-0.004/-0.012
0/-0.01
6
9
1
1
YKD43-D8-P3-B5-L5
YKD43
带肩型/止动螺丝固定
圆形
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
无电解镀镍
8
-0.005/-0.014
0/-0.01
10
11
1
1
YKD43-D10-P4-B5-L5
YKD43
带肩型/止动螺丝固定
圆形
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
无电解镀镍
10
-0.005/-0.014
0/-0.01
12
13
1
1
YKD43-D12-P6-B5-L10
YKD43
带肩型/止动螺丝固定
圆形
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
无电解镀镍
12
-0.006/-0.017
0/-0.01
15
15
1
2
YKD43-D16-P10-B5-L10
YKD43
带肩型/止动螺丝固定
圆形
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
无电解镀镍
16
-0.006/-0.017
0/-0.01
18
19
2
3
YKD51-D6-P3-B5-L5
YKD51
带肩型/止动螺丝固定
多棱型
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
-
6
-0.004/-0.012
0/-0.01
6
9
1
1
YKD51-D8-P3-B5-L5
YKD51
带肩型/止动螺丝固定
多棱型
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
-
8
-0.005/-0.014
0/-0.01
10
11
1
1
YKD51-D10-P4-B5-L5
YKD51
带肩型/止动螺丝固定
多棱型
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
-
10
-0.005/-0.014
0/-0.01
12
13
1
1
YKD51-D12-P6-B5-L10
YKD51
带肩型/止动螺丝固定
多棱型
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
-
12
-0.006/-0.017
0/-0.01
15
15
1
2
YKD51-D16-P10-B5-L10
YKD51
带肩型/止动螺丝固定
多棱型
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
-
16
-0.006/-0.017
0/-0.01
18
19
2
3
YKD52-D6-P3-B5-L5
YKD52
带肩型/止动螺丝固定
多棱型
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
发黑
6
-0.004/-0.012
0/-0.01
6
9
1
1
YKD52-D8-P3-B5-L5
YKD52
带肩型/止动螺丝固定
多棱型
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
发黑
8
-0.005/-0.014
0/-0.01
10
11
1
1
YKD52-D10-P4-B5-L5
YKD52
带肩型/止动螺丝固定
多棱型
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
发黑
10
-0.005/-0.014
0/-0.01
12
13
1
1
YKD52-D12-P6-B5-L10
YKD52
带肩型/止动螺丝固定
多棱型
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
发黑
12
-0.006/-0.017
0/-0.01
15
15
1
2
YKD52-D16-P10-B5-L10
YKD52
带肩型/止动螺丝固定
多棱型
GCr15
SUJ2
淬火硬度50-55HRC
发黑
16
-0.006/-0.017
0/-0.01
18
19
2
3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表