您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
YKE01 18 - 定位销 焊接夹具用·锥角R型 无肩型·外螺纹型/止动螺丝型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/yke01_18.prj},{NB=YKE08-D6-P8-B5-L5-V6},{CODE=YKE08},{TYPE=Stop screw type},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{HAR=quenching hardness 50~55HRC},{SUR=Non electrolytic nickel plating},{D=6},{P=8.0},{B=5},{L=5},{V=6},{KC=N/A},{ZZTC=N/A},{TC=0},{ZZAG=N/A},{AG=0},{ZZFC=N/A},{FC=0},{ZZMC=N/A},{MC=0},{LINK=Website Link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
国标材质
ⁿ/ₐ
MAT2
相当材质
ⁿ/ₐ
HAR
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
GG6
g6
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
M
[mm]
YKE01-D6-P8-B5-L5
YKE01
外螺纹型
GCr15
SUJ2
淬火硬度50~55HRC
-
-0.004/-0.012
0
3
0.0
0
YKE02-D6-P8-B5-L5
YKE02
外螺纹型
GCr15
SUJ2
淬火硬度50~55HRC
发黑
-0.004/-0.012
0
3
0.0
0
YKE03-D6-P8-B5-L5
YKE03
外螺纹型
GCr15
SUJ2
淬火硬度50~55HRC
无电解镀镍
-0.004/-0.012
0
3
0.0
0
YKE06-D6-P8-B5-L5-V6
YKE06
止动螺丝型
GCr15
SUJ2
淬火硬度50~55HRC
-
-0.004/-0.012
4
3
0.0
5
YKE07-D6-P8-B5-L5-V6
YKE07
止动螺丝型
GCr15
SUJ2
淬火硬度50~55HRC
发黑
-0.004/-0.012
4
3
0.0
5
YKE08-D6-P8-B5-L5-V6
YKE08
止动螺丝型
GCr15
SUJ2
淬火硬度50~55HRC
无电解镀镍
-0.004/-0.012
4
3
0.0
5
YKE11-D6-P8-B5-L5
YKE11
外螺纹型
GCr15
SUJ2
淬火硬度50~55HRC
-
-0.004/-0.012
0
3
3.0
0
YKE12-D6-P8-B5-L5
YKE12
外螺纹型
GCr15
SUJ2
淬火硬度50~55HRC
发黑
-0.004/-0.012
0
3
3.0
0
YKE13-D6-P8-B5-L5
YKE13
外螺纹型
GCr15
SUJ2
淬火硬度50~55HRC
无电解镀镍
-0.004/-0.012
0
3
3.0
0
YKE16-D6-P8-B5-L5-V6
YKE16
止动螺丝型
GCr15
SUJ2
淬火硬度50~55HRC
-
-0.004/-0.012
4
3
3.0
5
YKE17-D6-P8-B5-L5-V6
YKE17
止动螺丝型
GCr15
SUJ2
淬火硬度50~55HRC
发黑
-0.004/-0.012
4
3
3.0
5
YKE18-D6-P8-B5-L5-V6
YKE18
止动螺丝型
GCr15
SUJ2
淬火硬度50~55HRC
无电解镀镍
-0.004/-0.012
4
3
3.0
5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
YKE21_38 - 定位销 焊接夹具用·锥角R型 无研磨退刀槽 带肩型·外螺纹型/止动螺丝型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
PBE31_76 - 定位螺栓·头部R型/内六角头部R型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
PAC51_56 - 止动销·螺纹型·尺寸固定
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表