您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
YKU01 22 - 夹具用定位销固定座·内螺纹型/外螺纹型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/yku01_22.prj},{NB=YKU02-D30-P12-L70-F5-M10},{CODE=YKU02},{TYPE=A},{MAT=S45C},{HRD=Quenching hardness33-43HRC},{D=30},{DTOL=-0.007/-0.020},{P=12},{PPOOL=[12,16]},{L=70},{LPOOL=[70:220/1]},{LTOL=+0.1/-0.1},{F=5},{FPOOL=[5:25/1]},{M=10},{MPOOL=[10,14,18]},{M1=6},{ZZHC=N/A},{ZZHCPOOL='N/A','N/A','HC','HC'},{HC=3},{HCPOOL=[3:10/1]},{ZZTC=N/A},{ZZTCPOOL='N/A','N/A','TC','TC'},{TC=1},{TCPOOL=[1:$TCPOOL1./1]},{V=5},{VPOOL=[5:15/1]},{ZZRD=N/A},{ZZRDPOOL='N/A','N/A','RD','RD'},{DD=12},{RD=15},{RDPOOL=[15:$RDPOOL1./1]},{ZZNC=N/A},{ZZNCPOOL='N/A','N/A','NC','NC'},{NC=20},{NCPOOL=[20-25/1]},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
D
D g6
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
YKU01-D16-P8-L70-F5-M8
YKU01
内螺纹型
S45C
-
16
-0.006/-0.017
YKU01-D20-P8-L70-F5-M10
YKU01
内螺纹型
S45C
-
20
-0.007/-0.020
YKU01-D25-P10-L70-F5-M10
YKU01
内螺纹型
S45C
-
25
-0.007/-0.020
YKU01-D30-P12-L70-F5-M10
YKU01
内螺纹型
S45C
-
30
-0.007/-0.020
YKU02-D16-P8-L70-F5-M8
YKU02
内螺纹型
S45C
淬火硬度38~43HRC
16
-0.006/-0.017
YKU02-D20-P8-L70-F5-M10
YKU02
内螺纹型
S45C
淬火硬度38~43HRC
20
-0.007/-0.020
YKU02-D25-P10-L70-F5-M10
YKU02
内螺纹型
S45C
淬火硬度38~43HRC
25
-0.007/-0.020
YKU02-D30-P12-L70-F5-M10
YKU02
内螺纹型
S45C
淬火硬度38~43HRC
30
-0.007/-0.020
YKU21-D16-P8-L70-F5-M6
YKU21
外螺纹型
S45C
-
16
-0.006/-0.017
YKU21-D20-P8-L70-F5-M8
YKU21
外螺纹型
S45C
-
20
-0.007/-0.020
YKU21-D25-P10-L70-F5-M8
YKU21
外螺纹型
S45C
-
25
-0.007/-0.020
YKU21-D30-P12-L70-F5-M8
YKU21
外螺纹型
S45C
-
30
-0.007/-0.020
YKU22-D16-P8-L70-F5-M6
YKU22
外螺纹型
S45C
淬火硬度38~43HRC
16
-0.006/-0.017
YKU22-D20-P8-L70-F5-M8
YKU22
外螺纹型
S45C
淬火硬度38~43HRC
20
-0.007/-0.020
YKU22-D25-P10-L70-F5-M8
YKU22
外螺纹型
S45C
淬火硬度38~43HRC
25
-0.007/-0.020
YKU22-D30-P12-L70-F5-M8
YKU22
外螺纹型
S45C
淬火硬度38~43HRC
30
-0.007/-0.020
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表