您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
YLC01 36 - 夹具用衬套·带肩标准型·L尺寸指定
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ylc01_36.prj},{NB=YLC16-D35-P20-L12},{CODE=YLC16},{TYPE=A-B-C},{TOLGR=Dp6},{MAT=SUS440C},{HRD=48-53HRC-},{SUR=-},{D=35},{DTOL=+0.042/+0.026},{P=20},{PTOL=+0.01/0},{L=12},{LPOOL=[12.0:52.0/0.1]},{LTOL=0/-0.5},{R=3.0},{H=40},{T=6.0},{ZZTD=N/A},{ZZTDPOOL='N/A','N/A','TD','TD'},{TD=0},{ZZRE=N/A},{ZZREPOOL='N/A','N/A','RE','RE'},{ZZME=N/A},{ME=0},{MEPOOL=[2.7:5.0/0.1]},{MM=1.65},{ZZDA=N/A},{ZZDAPOOL1='N/A','N/A','DA','DA'},{ZZDAPOOL2='N/A','N/A'},{DD=33.0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TOLGR
公差等级
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
R
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
GUI
引导部长度
ⁿ/ₐ
YLC01-D5-P2.2-L3
YLC01
带肩型·L尺寸选择型·标准型
Dp6
SKS3
48-58HRC
-
5
+0.020/+0.012
0.8
9
2.5
3
YLC01-D7-P2.2-L3
YLC01
带肩型·L尺寸选择型·标准型
Dp6
SKS3
48-58HRC
-
7
+0.024/+0.015
0.8
11
2.5
3
YLC01-D8-P3-L3
YLC01
带肩型·L尺寸选择型·标准型
Dp6
SKS3
48-58HRC
-
8
+0.024/+0.015
1.0
12
3.0
3
YLC01-D10-P4-L3
YLC01
带肩型·L尺寸选择型·标准型
Dp6
SKS3
48-58HRC
-
10
+0.024/+0.015
1.0
14
3.0
3
YLC01-D12-P6-L3
YLC01
带肩型·L尺寸选择型·标准型
Dp6
SKS3
48-58HRC
-
12
+0.029/+0.018
2.0
16
4.0
3
YLC01-D15-P8-L10
YLC01
带肩型·L尺寸选择型·标准型
Dp6
SKS3
48-58HRC
-
15
+0.029/+0.018
2.0
19
4.0
1
YLC01-D18-P10-L10
YLC01
带肩型·L尺寸选择型·标准型
Dp6
SKS3
48-58HRC
-
18
+0.029/+0.018
2.0
22
4.0
1
YLC01-D20-P12-L10
YLC01
带肩型·L尺寸选择型·标准型
Dp6
SKS3
48-58HRC
-
20
+0.035/+0.022
2.0
26
5.0
1
YLC01-D22-P12-L10
YLC01
带肩型·L尺寸选择型·标准型
Dp6
SKS3
48-58HRC
-
22
+0.035/+0.022
2.0
26
5.0
1
YLC01-D25-P13-L10
YLC01
带肩型·L尺寸选择型·标准型
Dp6
SKS3
48-58HRC
-
25
+0.035/+0.022
2.0
30
5.0
1
YLC01-D26-P15-L10
YLC01
带肩型·L尺寸选择型·标准型
Dp6
SKS3
48-58HRC
-
26
+0.035/+0.022
2.0
30
5.0
1
YLC01-D30-P16-L12
YLC01
带肩型·L尺寸选择型·标准型
Dp6
SKS3
48-58HRC
-
30
+0.035/+0.022
3.0
35
6.0
1
YLC01-D35-P20-L12
YLC01
带肩型·L尺寸选择型·标准型
Dp6
SKS3
48-58HRC
-
35
+0.042/+0.026
3.0
40
6.0
1
YLC02-D5-P2.2-L3
YLC02
带肩型·L尺寸选择型·标准型
Dp6
SKS3
48-58HRC
发黑
5
+0.020/+0.012
0.8
9
2.5
3
YLC02-D7-P2.2-L3
YLC02
带肩型·L尺寸选择型·标准型
Dp6
SKS3
48-58HRC
发黑
7
+0.024/+0.015
0.8
11
2.5
3
YLC02-D8-P3-L3
YLC02
带肩型·L尺寸选择型·标准型
Dp6
SKS3
48-58HRC
发黑
8
+0.024/+0.015
1.0
12
3.0
3
YLC02-D10-P4-L3
YLC02
带肩型·L尺寸选择型·标准型
Dp6
SKS3
48-58HRC
发黑
10
+0.024/+0.015
1.0
14
3.0
3
YLC02-D12-P6-L3
YLC02
带肩型·L尺寸选择型·标准型
Dp6
SKS3
48-58HRC
发黑
12
+0.029/+0.018
2.0
16
4.0
3
YLC02-D15-P8-L10
YLC02
带肩型·L尺寸选择型·标准型
Dp6
SKS3
48-58HRC
发黑
15
+0.029/+0.018
2.0
19
4.0
1
YLC02-D18-P10-L10
YLC02
带肩型·L尺寸选择型·标准型
Dp6
SKS3
48-58HRC
发黑
18
+0.029/+0.018
2.0
22
4.0
1
YLC02-D20-P12-L10
YLC02
带肩型·L尺寸选择型·标准型
Dp6
SKS3
48-58HRC
发黑
20
+0.035/+0.022
2.0
26
5.0
1
YLC02-D22-P12-L10
YLC02
带肩型·L尺寸选择型·标准型
Dp6
SKS3
48-58HRC
发黑
22
+0.035/+0.022
2.0
26
5.0
1
YLC02-D25-P13-L10
YLC02
带肩型·L尺寸选择型·标准型
Dp6
SKS3
48-58HRC
发黑
25
+0.035/+0.022
2.0
30
5.0
1
YLC02-D26-P15-L10
YLC02
带肩型·L尺寸选择型·标准型
Dp6
SKS3
48-58HRC
发黑
26
+0.035/+0.022
2.0
30
5.0
1
YLC02-D30-P16-L12
YLC02
带肩型·L尺寸选择型·标准型
Dp6
SKS3
48-58HRC
发黑
30
+0.035/+0.022
3.0
35
6.0
1
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
YKY01_71 - 夹具用衬套·带肩标准型/带肩薄壁型·L尺寸选择
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YLJ01_71 - 夹具用衬套·无肩标准型/无肩薄壁型·L尺寸选择
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YCJ21_38 - 大头锥角定位销·公差选择·内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YEL41_82 - 定位销用衬套·防脱落·带肩型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YLG01_33 - 夹具用衬套-L尺寸指定型·直柱型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YLF81_86 - 夹具用衬套·带肩型(铜合金)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YLL01_71 - 夹具用衬套·无肩标准型/无肩薄壁型·L尺寸指定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YEU01_02_YEY01_02 - 定位销用衬套·无肩标准型/带肩标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YLF41_64 - 夹具用衬套·带肩薄壁型·L尺寸指定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YLM01_56 - 检查夹具用衬套 带肩型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YEP01_22 - 定位销用衬套·长圆孔·带肩型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YCY01_31 - 小头锥角定位销·内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SCK01_37 - 导向轴·两端内螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YBR01_20 - 大头锥角定位销·多棱型·P尺寸选择
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表