您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
YLM18 40 - 检查夹具用衬套/无肩型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ylm18_40.prj},{NB=YLM25-D8-P2-L5},{CODE=YLM25},{TYPE=P, L size designation type},{MAT=T10(A)},{MAT2=SKS93},{HRD=Quenching hardness 50~60HRC},{SUR=Electroless Nickel Plating},{D=8},{P=2},{L=5},{ZZLCRRRC=N/A},{LCRRRCPOOL='N/A','N/A','LC','LC','RR','RR','RC','RC'},{ZZDFDE=N/A},{DFDEPOOL1='N/A','N/A','DF','DF','DE','DE'},{DFDEPOOL2='N/A','N/A'},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(相当)
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
PTOL
P公差
ⁿ/ₐ
LTOL
L公差
ⁿ/ₐ
R
[mm]
YLM18-D10-P3-L10
YLM18
P,L尺寸选择型
T10(A)
SKS93
淬火硬度 50~60HRC
-
+0.03/+0.01
0/-0.5
1.0
YLM20-D8-P2-L5
YLM20
P,L尺寸指定型
T10(A)
SKS93
-
-
+0.03/+0.01
0/-0.5
1.0
YLM21-D8-P2-L5
YLM21
P,L尺寸指定型
T10(A)
SKS93
淬火硬度 50~60HRC
-
+0.03/+0.01
0/-0.5
1.0
YLM23-D8-P2-L5
YLM23
P,L尺寸指定型
T10(A)
SKS93
淬火硬度 50~60HRC
无电解镀镍
+0.03/+0.01
0/-0.5
1.0
YLM35-D8-P2-L5
YLM35
P,L尺寸指定型
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
+0.03/+0.01
0/-0.5
1.0
YLM31-D8-P2-L5
YLM31
P,L尺寸指定型
9Cr18Mo
SUS440C
淬火硬度 48~53HRC
-
+0.03/+0.01
0/-0.5
1.0
YLM19-D10-P4-L10
YLM19
P,L尺寸选择型
T10(A)
SKS93
淬火硬度 50~60HRC
-
+0.012/0
0/-0.5
1.0
YLM24-D8-P2-L5
YLM24
P,L尺寸指定型
T10(A)
SKS93
-
-
+0.01/0
0/-0.5
1.0
YLM22-D8-P2-L5
YLM22
P,L尺寸指定型
T10(A)
SKS93
淬火硬度 50~60HRC
-
+0.01/0
0/-0.5
1.0
YLM25-D8-P2-L5
YLM25
P,L尺寸指定型
T10(A)
SKS93
淬火硬度 50~60HRC
无电解镀镍
+0.01/0
0/-0.5
1.0
YLM36-D8-P2-L5
YLM36
P,L尺寸指定型
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
+0.01/0
0/-0.5
1.0
YLM32-D8-P2-L5
YLM32
P,L尺寸指定型
9Cr18Mo
SUS440C
淬火硬度 48~53HRC
-
+0.01/0
0/-0.5
1.0
YLM26-D8-P2-L5
YLM26
P,L尺寸指定型
T10(A)
SKS93
淬火硬度 50~60HRC
-
+0.03/+0.01
0/-0.5
1.0
YLM27-D8-P2-L5
YLM27
P,L尺寸指定型
T10(A)
SKS93
淬火硬度 50~60HRC
无电解镀镍
+0.03/+0.01
0/-0.5
1.0
YLM37-D8-P2-L5
YLM37
P,L尺寸指定型
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
+0.03/+0.01
0/-0.5
1.0
YLM39-D8-P2-L5
YLM39
P,L尺寸指定型
9Cr18Mo
SUS440C
淬火硬度 48~53HRC
-
+0.03/+0.01
0/-0.5
1.0
YLM28-D8-P2-L5
YLM28
P,L尺寸指定型
T10(A)
SKS93
淬火硬度 50~60HRC
-
+0.01/0
0/-0.5
1.0
YLM29-D8-P2-L5
YLM29
P,L尺寸指定型
T10(A)
SKS93
淬火硬度 50~60HRC
无电解镀镍
+0.01/0
0/-0.5
1.0
YLM38-D8-P2-L5
YLM38
P,L尺寸指定型
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
+0.01/0
0/-0.5
1.0
YLM40-D8-P2-L5
YLM40
P,L尺寸指定型
9Cr18Mo
SUS440C
淬火硬度 48~53HRC
-
+0.01/0
0/-0.5
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
YLG01_33 - 夹具用衬套-L尺寸指定型·直柱型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
UBC01_38 - 金属轴环·普通型/精密型·长度选择/长度指定·标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
OFK01_OFL01 - 无油衬套·铜合金·直柱型·标准型/薄壁型·内径F7外径m6
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YBL01_11 - 小头圆锥定位销·公差选择·标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YLM01_56 - 检查夹具用衬套 带肩型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YLJ01_71 - 夹具用衬套·无肩标准型/无肩薄壁型·L尺寸选择
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YLG51_56 - 经济型定位用衬套 便捷安装型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
OFR01_05 - 无油衬套·铜合金·标准法兰型·内径F7/内径G6
怡合达3D电子图库
20.06.2024
OFN01 - 无油衬套·铜合金·带肩型·标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
XZL91_96 - 经济型·全不锈钢球阀
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YER81_84 - 经济型定位销用衬套 D(0/-0.2) 法兰型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
OFR11_22 - 无油衬套·铜合金·引导式法兰型/中间式法兰型·内径F7/外径h7
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YEU01_02_YEY01_02 - 定位销用衬套·无肩标准型/带肩标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
LEB81_82 - 支座用螺母
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表