您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
YLP01 75 - 带法兰定位销·平头圆法兰型/平头对边法兰型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ylp01_75.prj},{NB=YLP35-A-D5-P3-B3-T5},{CODE=YLP35},{TYPE=A-A},{SHA=B},{MAT=SUS440C},{HRD=Quenching hardness48-53HRC},{SUR=-},{FR=A},{FRPOOL='A','B'},{D=5},{P=3},{B=3},{BTOL=+0.2/0},{T=5},{TTOL=+0.05/-0.05},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SHA
形状
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
J
[mm]
PCD
PCD.
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
E
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
YLP01-A-D5-P3-B3-T5
YLP01
圆法兰型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
0/-0.012
5
25
11
16
3.5
6.5
3.5
3
1.0
0.0
YLP02-A-D5-P3-B3-T5
YLP02
圆法兰型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
镀硬铬,铬层厚度3~5μ
0/-0.012
5
25
11
16
3.5
6.5
3.5
3
1.0
0.0
YLP11-A-D5-P3-B3-T5
YLP11
圆法兰型
圆型
SUS304
-
-
0/-0.012
5
25
11
16
3.5
6.5
3.5
3
1.0
0.0
YLP12-A-D5-P3-B3-T5
YLP12
圆法兰型
圆型
SUS304
镀层硬度850HV~
镀硬铬,铬层厚度3~5μ
0/-0.012
5
25
11
16
3.5
6.5
3.5
3
1.0
0.0
YLP15-A-D5-P3-B3-T5
YLP15
圆法兰型
圆型
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
-
0/-0.012
5
25
11
16
3.5
6.5
3.5
3
1.0
0.0
YLP21-A-D5-P3-B3-T5
YLP21
圆法兰型
多棱型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
0/-0.012
5
25
11
16
3.5
6.5
3.5
3
1.0
1.5
YLP22-A-D5-P3-B3-T5
YLP22
圆法兰型
多棱型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
镀硬铬,铬层厚度3~5μ
0/-0.012
5
25
11
16
3.5
6.5
3.5
3
1.0
1.5
YLP31-A-D5-P3-B3-T5
YLP31
圆法兰型
多棱型
SUS304
-
-
0/-0.012
5
25
11
16
3.5
6.5
3.5
3
1.0
1.5
YLP32-A-D5-P3-B3-T5
YLP32
圆法兰型
多棱型
SUS304
镀层硬度850HV~
镀硬铬,铬层厚度3~5μ
0/-0.012
5
25
11
16
3.5
6.5
3.5
3
1.0
1.5
YLP35-A-D5-P3-B3-T5
YLP35
圆法兰型
多棱型
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
-
0/-0.012
5
25
11
16
3.5
6.5
3.5
3
1.0
1.5
YLP41-A-D8-P6-B3-T7
YLP41
对边法兰型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
0/-0.015
5
36
16
24
5.5
9.5
5.5
4
1.5
0.0
YLP42-A-D8-P6-B3-T7
YLP42
对边法兰型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
镀硬铬,铬层厚度3~5μ
0/-0.015
5
36
16
24
5.5
9.5
5.5
4
1.5
0.0
YLP51-A-D8-P6-B3-T7
YLP51
对边法兰型
圆型
SUS304
-
-
0/-0.015
5
36
16
24
5.5
9.5
5.5
4
1.5
0.0
YLP52-A-D8-P6-B3-T7
YLP52
对边法兰型
圆型
SUS304
镀层硬度850HV~
镀硬铬,铬层厚度3~5μ
0/-0.015
5
36
16
24
5.5
9.5
5.5
4
1.5
0.0
YLP55-A-D8-P6-B3-T7
YLP55
对边法兰型
圆型
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
-
0/-0.015
5
36
16
24
5.5
9.5
5.5
4
1.5
0.0
YLP61-A-D8-P6-B3-T7
YLP61
对边法兰型
多棱型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
0/-0.015
5
36
16
24
5.5
9.5
5.5
4
1.5
2.2
YLP62-A-D8-P6-B3-T7
YLP62
对边法兰型
多棱型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
镀硬铬,铬层厚度3~5μ
0/-0.015
5
36
16
24
5.5
9.5
5.5
4
1.5
2.2
YLP71-A-D8-P6-B3-T7
YLP71
对边法兰型
多棱型
SUS304
-
-
0/-0.015
5
36
16
24
5.5
9.5
5.5
4
1.5
2.2
YLP72-A-D8-P6-B3-T7
YLP72
对边法兰型
多棱型
SUS304
镀层硬度850HV~
镀硬铬,铬层厚度3~5μ
0/-0.015
5
36
16
24
5.5
9.5
5.5
4
1.5
2.2
YLP75-A-D8-P6-B3-T7
YLP75
对边法兰型
多棱型
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
-
0/-0.015
5
36
16
24
5.5
9.5
5.5
4
1.5
2.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表