您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZAC11 24 - 定位珠·防松型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/zac11_24.prj},{NB=ZAC14-M10},{CODE=ZAC14},{TYPE=fansongxing-jinshuqiutou},{ZH=chaozhongzai},{MAT=SCM435},{HAR=33-38HRC},{SUR=dunie},{MAT1=SUJ2},{HAR1=56HRC},{MAT2=SWP-B},{WD=-30-80},{M=10},{DD=6.0},{H=1.2},{L=16},{LTOL=0/-0.4},{V=3.0},{S=5.0},{MIN=23.5},{MAX=58.7},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ZH
载荷
ⁿ/ₐ
MAT
主体 材质
ⁿ/ₐ
HAR
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
主体 表面处理
ⁿ/ₐ
MAT1
球头 材质
ⁿ/ₐ
HAR1
球头 硬度
ⁿ/ₐ
MAT2
弹簧材质
ⁿ/ₐ
WD
使用温度
ⁿ/ₐ
M
[mm]
DD
d
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
V
[mm]
S
[mm]
MIN
负载 min (N)
ⁿ/ₐ
MAX
负载 max (N)
ⁿ/ₐ
ZAC11-M3
ZAC11
防松·金属球头
超轻载
SCM435
33-38HRC
黑色
SUJ2
56HRC
SWP-B
-30~80℃
3
1.5
0.5
7
0/-0.4
1.0
1.5
0.3
0.64
ZAC11-M4
ZAC11
防松·金属球头
超轻载
SCM435
33-38HRC
黑色
SUJ2
56HRC
SWP-B
-30~80℃
4
2.0
0.8
9
0/-0.4
1.5
2.0
0.5
1.7
ZAC11-M5
ZAC11
防松·金属球头
超轻载
SCM435
33-38HRC
黑色
SUJ2
56HRC
SWP-B
-30~80℃
5
2.5
0.8
12
0/-0.4
2.0
2.5
0.9
3.22
ZAC11-M6
ZAC11
防松·金属球头
超轻载
SCM435
33-38HRC
黑色
SUJ2
56HRC
SWP-B
-30~80℃
6
3.0
0.8
13
0/-0.4
2.5
3.0
1.5
4.95
ZAC11-M8
ZAC11
防松·金属球头
超轻载
SCM435
33-38HRC
黑色
SUJ2
56HRC
SWP-B
-30~80℃
8
5.0
1.0
15
0/-0.4
2.5
4.0
2.3
6.46
ZAC11-M10
ZAC11
防松·金属球头
超轻载
SCM435
33-38HRC
黑色
SUJ2
56HRC
SWP-B
-30~80℃
10
6.0
1.2
16
0/-0.4
3.0
5.0
2.9
8.2
ZAC11-M12
ZAC11
防松·金属球头
超轻载
SCM435
33-38HRC
黑色
SUJ2
56HRC
SWP-B
-30~80℃
12
8.0
1.8
20
0/-0.4
3.0
6.0
3.4
9.78
ZAC11-M16
ZAC11
防松·金属球头
超轻载
SCM435
33-38HRC
黑色
SUJ2
56HRC
SWP-B
-30~80℃
16
10.0
2.5
25
0/-0.4
3.0
8.0
5.6
15.9
ZAC12-M3
ZAC12
防松·金属球头
轻载
SCM435
33-38HRC
黑色
SUJ2
56HRC
SWP-B
-30~80℃
3
1.5
0.5
7
0/-0.4
1.0
1.5
01 (锡青铜)
2
ZAC12-M4
ZAC12
防松·金属球头
轻载
SCM435
33-38HRC
黑色
SUJ2
56HRC
SWP-B
-30~80℃
4
2.0
0.8
9
0/-0.4
1.5
2.0
1.9
5.0
ZAC12-M5
ZAC12
防松·金属球头
轻载
SCM435
33-38HRC
黑色
SUJ2
56HRC
SWP-B
-30~80℃
5
2.5
0.8
12
0/-0.4
2.0
2.5
2.8
9.9
ZAC12-M6
ZAC12
防松·金属球头
轻载
SCM435
33-38HRC
黑色
SUJ2
56HRC
SWP-B
-30~80℃
6
3.0
0.8
13
0/-0.4
2.5
3.0
4.8
14.8
ZAC12-M8
ZAC12
防松·金属球头
轻载
SCM435
33-38HRC
黑色
SUJ2
56HRC
SWP-B
-30~80℃
8
5.0
1.0
15
0/-0.4
2.5
4.0
6.8
19.7
ZAC12-M10
ZAC12
防松·金属球头
轻载
SCM435
33-38HRC
黑色
SUJ2
56HRC
SWP-B
-30~80℃
10
6.0
1.2
16
0/-0.4
3.0
5.0
8.7
24.6
ZAC12-M12
ZAC12
防松·金属球头
轻载
SCM435
33-38HRC
黑色
SUJ2
56HRC
SWP-B
-30~80℃
12
8.0
1.8
20
0/-0.4
3.0
6.0
9.7
29.5
ZAC12-M16
ZAC12
防松·金属球头
轻载
SCM435
33-38HRC
黑色
SUJ2
56HRC
SWP-B
-30~80℃
16
10.0
2.5
25
0/-0.4
3.0
8.0
15.6
49.1
ZAC13-M3
ZAC13
防松·金属球头
重载
SUS304
-
-
SUJ2
56HRC
SWP-B
-30~80℃
3
1.5
0.5
7
0/-0.4
1.0
1.5
1.5
2.9
ZAC13-M4
ZAC13
防松·金属球头
重载
SUS304
-
-
SUJ2
56HRC
SWP-B
-30~80℃
4
2.0
0.8
9
0/-0.4
1.5
2.0
3.8
9.9
ZAC13-M5
ZAC13
防松·金属球头
重载
SUS304
-
-
SUJ2
56HRC
SWP-B
-30~80℃
5
2.5
0.8
12
0/-0.4
2.0
2.5
4.8
19.7
ZAC13-M6
ZAC13
防松·金属球头
重载
SUS304
-
-
SUJ2
56HRC
SWP-B
-30~80℃
6
3.0
0.8
13
0/-0.4
2.5
3.0
9.7
29.5
ZAC13-M8
ZAC13
防松·金属球头
重载
SUS304
-
-
SUJ2
56HRC
SWP-B
-30~80℃
8
5.0
1.0
15
0/-0.4
2.5
4.0
12.6
39.3
ZAC13-M10
ZAC13
防松·金属球头
重载
SUS304
-
-
SUJ2
56HRC
SWP-B
-30~80℃
10
6.0
1.2
16
0/-0.4
3.0
5.0
18.5
49.1
ZAC13-M12
ZAC13
防松·金属球头
重载
SUS304
-
-
SUJ2
56HRC
SWP-B
-30~80℃
12
8.0
1.8
20
0/-0.4
3.0
6.0
19.5
58.9
ZAC13-M16
ZAC13
防松·金属球头
重载
SUS304
-
-
SUJ2
56HRC
SWP-B
-30~80℃
16
10.0
2.5
25
0/-0.4
3.0
8.0
29.3
98.1
ZAC14-M3
ZAC14
防松·金属球头
超重载
SCM435
33-38HRC
镀镍
SUJ2
56HRC
SWP-B
-30~80℃
3
1.5
0.5
7
0/-0.4
1.0
1.5
2.2
5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表