您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
polski
português
русский
中文
中文
ZETAcontrol PN 10
VAG阀安格
刀闸阀
ZETAcontrol刀闸阀
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{vag/plattenschieber/zeta_control_plattenschieber/handrad/pn_10_asmtab.prj},{NB=VAG-ZETAcontrol_DN150-PN10_H(400)},{IDNR=},{PN=10},{DN=150},{LODLEVEL=400},{TXT01=VAG ZETAcontrol Plattenschieber},{TXT03=Handrad (H)},{H1=480},{D=285},{DK=240},{L=56},{D1=250},{S=21},{N=8},{NSL=4},{D2=M20},{NL=4},{D3=23},{LG=52.000},{TGSL=15.000},{BDN1=133.000},{RSL1=20.000},{DDL=200.000},{BG1=247.000},{HA1=194.000},{BG2=136.000},{BG3=182.000},{BG4=120.000},{BG5=139.000},{BG6=103.000},{BG7=12.000},{HA3=205.000},{HA4=201.000},{HA5=22.000},{HA6=22.000},{HA7=263.000},{W1=22.500},{W2=45.000},{DHA1=22.000},{DHA2=15.000},{H3=74.000},{HN=38.000},{AS=63.000},{DNA=36.000},{NAS=4.000},{W3=15.000},{PPATH=../../zeta_plattenschieber.asmtpl.prj},{VER=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
压力等级
[mm]
DN
公称直径
[mm]
TXT01
产品
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
TXT03
DN / PN
ⁿ/ₐ
H1
高度
[mm]
D
外直径法兰
[mm]
DK
凸缘节圆直径
[mm]
L
长度
[mm]
D1
[mm]
S
[mm]
N
法兰连接
[mm]
NSL
盲孔的数量
ⁿ/ₐ
D2
螺纹-盲孔
[mm]
NL
孔的数量
ⁿ/ₐ
D3
孔径
[mm]
ZETAcontrol_DN100-PN10_H
10
100
VAG ZETAcontrol菱形刀闸阀
DN100 PN10
手轮(H)
387
220
180
52
250
18
8
4
M16
4
19
ZETAcontrol_DN125-PN10_H
10
125
VAG ZETAcontrol菱形刀闸阀
DN125 PN10
手轮(H)
430
250
210
56
250
18
8
4
M16
4
19
ZETAcontrol_DN150-PN10_H
10
150
VAG ZETAcontrol菱形刀闸阀
DN150 PN10
手轮(H)
480
285
240
56
250
21
8
4
M20
4
23
ZETAcontrol_DN200-PN10_H
10
200
VAG ZETAcontrol菱形刀闸阀
DN200 PN10
手轮(H)
580
340
295
60
300
22
8
4
M20
4
23
ZETAcontrol_DN250-PN10_H
10
250
VAG ZETAcontrol菱形刀闸阀
DN250 PN10
手轮(H)
740
395
350
68
400
28
12
8
M20
4
23
ZETAcontrol_DN300-PN10_H
10
300
VAG ZETAcontrol菱形刀闸阀
DN300 PN10
手轮(H)
830
445
400
78
400
29
12
8
M20
4
23
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表