您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZHJ88 - 经济型离子风扇 除静电型 多头式
怡合达3D电子图库
FA电子电气零部件
FZ03.03-静电消除类
FZ03.03.04-离子风扇
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_electric/fz03.03/fz03.03.04/zhj88.prj},{NB=ZHJ88-2 },{CODE=ZHJ88},{TYPE1=multi head type},{TYPE2=AC},{SRDY=AC220V},{WKCZ=Cold rolled sheet},{FSSL=2},{GZDY=AC5000},{GZJL=100~600},{XDSJ=<=2S},{LZPHD=<=|±10V|},{GZSD=<65%},{GZWD=0~40},{LINK=website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型1
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型2
ⁿ/ₐ
SRDY
输入电压
ⁿ/ₐ
WKCZ
外壳材质
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
GZDY
工作电压
ⁿ/ₐ
GZJL
工作距离
[mm]
GL
功率
[W]
XDSJ
消电时间
ⁿ/ₐ
LZPHD
离子平衡度
ⁿ/ₐ
CFL
出风量
[CFM]
ZY
噪音
[dB]
GZSD
工作湿度
ⁿ/ₐ
GZWD
工作温度
[℃]
ZHJ88-2
ZHJ88
多头式
AC
AC220V
冷轧板
550
549
579
AC5000
100~600
15
<=2S
<=|±10V|
80~220
45~55
<65%
0~40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表