您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZJ11A B - 风琴罩-U型带挂台
HEFA
41-减震防护类
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/41-cushioning/zj11a_b.prj},{NB=ZJ11AA-L50-h40-W301-H90},{SC=ZJ11AA},{TYPE=U-shaped hanging platform},{MAT1=Nylon},{TH1=0.25},{MAT2=stainless steel},{TH2=2.0},{MAT3=Black PVC board},{TH3=1.0},{L=50},{HH=40},{W=301},{H=90},{Q=6},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
防护面料材质
ⁿ/ₐ
TH1
防护面料厚度
ⁿ/ₐ
MAT2
安装法兰材质
ⁿ/ₐ
TH2
安装法兰厚度
ⁿ/ₐ
MAT3
支撑板材质
ⁿ/ₐ
TH3
支撑板厚度
ⁿ/ₐ
HH
折高h
[mm]
Q
安装孔径Q
[mm]
ZJ11AA-L50-h15-W60-H40
ZJ11AA-L50-h15-W60-H40
ZJ11AA
U型带挂台
尼龙布
0.25
不锈钢
2.0
黑色PVC板
1.0
15
5
ZJ11AA-L50-h20-W60-H50
ZJ11AA-L50-h20-W60-H50
ZJ11AA
U型带挂台
尼龙布
0.25
不锈钢
2.0
黑色PVC板
1.0
20
5
ZJ11AA-L50-h25-W67-H60
ZJ11AA-L50-h25-W67-H60
ZJ11AA
U型带挂台
尼龙布
0.25
不锈钢
2.0
黑色PVC板
1.0
25
5
ZJ11AA-L50-h30-W77-H70
ZJ11AA-L50-h30-W77-H70
ZJ11AA
U型带挂台
尼龙布
0.25
不锈钢
2.0
黑色PVC板
1.0
30
5
ZJ11AA-L50-h35-W87-H80
ZJ11AA-L50-h35-W87-H80
ZJ11AA
U型带挂台
尼龙布
0.25
不锈钢
2.0
黑色PVC板
1.0
35
5
ZJ11AA-L50-h40-W97-H90
ZJ11AA-L50-h40-W97-H90
ZJ11AA
U型带挂台
尼龙布
0.25
不锈钢
2.0
黑色PVC板
1.0
40
5
ZJ11AA-L50-h15-W301-H40
ZJ11AA-L50-h15-W301-H40
ZJ11AA
U型带挂台
尼龙布
0.25
不锈钢
2.0
黑色PVC板
1.0
15
6
ZJ11AA-L50-h20-W301-H50
ZJ11AA-L50-h20-W301-H50
ZJ11AA
U型带挂台
尼龙布
0.25
不锈钢
2.0
黑色PVC板
1.0
20
6
ZJ11AA-L50-h25-W301-H60
ZJ11AA-L50-h25-W301-H60
ZJ11AA
U型带挂台
尼龙布
0.25
不锈钢
2.0
黑色PVC板
1.0
25
6
ZJ11AA-L50-h30-W301-H70
ZJ11AA-L50-h30-W301-H70
ZJ11AA
U型带挂台
尼龙布
0.25
不锈钢
2.0
黑色PVC板
1.0
30
6
ZJ11AA-L50-h35-W301-H80
ZJ11AA-L50-h35-W301-H80
ZJ11AA
U型带挂台
尼龙布
0.25
不锈钢
2.0
黑色PVC板
1.0
35
6
ZJ11AA-L50-h40-W301-H90
ZJ11AA-L50-h40-W301-H90
ZJ11AA
U型带挂台
尼龙布
0.25
不锈钢
2.0
黑色PVC板
1.0
40
6
ZJ11BB-L50-h15-W60-H40
ZJ11BB-L50-h15-W60-H40
ZJ11BB
U型带挂台
防火布
0.40
不锈钢
2.0
黑色PVC板
1.0
15
5
ZJ11BB-L50-h20-W60-H50
ZJ11BB-L50-h20-W60-H50
ZJ11BB
U型带挂台
防火布
0.40
不锈钢
2.0
黑色PVC板
1.0
20
5
ZJ11BB-L50-h25-W67-H60
ZJ11BB-L50-h25-W67-H60
ZJ11BB
U型带挂台
防火布
0.40
不锈钢
2.0
黑色PVC板
1.0
25
5
ZJ11BB-L50-h30-W77-H70
ZJ11BB-L50-h30-W77-H70
ZJ11BB
U型带挂台
防火布
0.40
不锈钢
2.0
黑色PVC板
1.0
30
5
ZJ11BB-L50-h35-W87-H80
ZJ11BB-L50-h35-W87-H80
ZJ11BB
U型带挂台
防火布
0.40
不锈钢
2.0
黑色PVC板
1.0
35
5
ZJ11BB-L50-h40-W97-H90
ZJ11BB-L50-h40-W97-H90
ZJ11BB
U型带挂台
防火布
0.40
不锈钢
2.0
黑色PVC板
1.0
40
5
ZJ11BB-L50-h15-W301-H40
ZJ11BB-L50-h15-W301-H40
ZJ11BB
U型带挂台
防火布
0.40
不锈钢
2.0
黑色PVC板
1.0
15
6
ZJ11BB-L50-h20-W301-H50
ZJ11BB-L50-h20-W301-H50
ZJ11BB
U型带挂台
防火布
0.40
不锈钢
2.0
黑色PVC板
1.0
20
6
ZJ11BB-L50-h25-W301-H60
ZJ11BB-L50-h25-W301-H60
ZJ11BB
U型带挂台
防火布
0.40
不锈钢
2.0
黑色PVC板
1.0
25
6
ZJ11BB-L50-h30-W301-H70
ZJ11BB-L50-h30-W301-H70
ZJ11BB
U型带挂台
防火布
0.40
不锈钢
2.0
黑色PVC板
1.0
30
6
ZJ11BB-L50-h35-W301-H80
ZJ11BB-L50-h35-W301-H80
ZJ11BB
U型带挂台
防火布
0.40
不锈钢
2.0
黑色PVC板
1.0
35
6
ZJ11BB-L50-h40-W301-H90
ZJ11BB-L50-h40-W301-H90
ZJ11BB
U型带挂台
防火布
0.40
不锈钢
2.0
黑色PVC板
1.0
40
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表