您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-T5-BR10-AL - T型齿形皮带轮,间距5毫米,由铝制成,齿形皮带宽度10毫米
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
齿形皮带轮T型槽
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/t-profil/zrr_t5_al_br_10.prj},{NB=16222500},{ARTNR=16222500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A, Bordscheiben Stahl verzinkt},{BZ=21 T5/25-2},{ZRB=10},{Z=25},{AUSF=1F},{AZ=38.95},{AB=44.0},{D=39.79},{ND=26},{B1=15},{L=21},{B=0},{GEW=58},{ZTL=5},{OZB=3.32},{ZT=1.95},{R1=0.6},{R2=0.4},{BB=1},{KD=40.0},{ID=33.0},{TYP=1},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
[mm]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
AZ
外Ø滑轮
[mm]
AB
外直径法兰盘轮
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B1
b
[mm]
L
[mm]
B
B - 先导孔
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
16221000
16221000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 T5/10-2
10
10
1F
15.08
19.5
15.92
8
15
21
0
12
84835080
16221100
16221100
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 T5/11-2
10
11
1F
16.67
23.0
17.51
10
15
21
0
14
84835080
16221200
16221200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 T5/12-2
10
12
1F
18.26
23.0
19.10
10
15
21
0
16
84835080
16221300
16221300
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 T5/13-2
10
13
1F
19.85
25.0
20.69
12
15
21
0
18
84835080
16221400
16221400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 T5/14-2
10
14
1F
21.44
25.0
22.28
13
15
21
0
19
84835080
16221500
16221500
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 T5/15-2
10
15
1F
23.03
28.0
23.87
16
15
21
0
21
84835080
16221600
16221600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 T5/16-2
10
16
1F
24.62
32.0
25.45
18
15
21
0
25
84835080
16221800
16221800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 T5/18-2
10
18
1F
27.81
32.0
28.65
20
15
21
0
31
84835080
16221900
16221900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 T5/19-2
10
19
1F
29.40
36.0
30.24
22
15
21
0
36
84835080
16222000
16222000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 T5/20-2
10
20
1F
30.99
36.0
31.83
23
15
21
0
38
84835080
16222200
16222200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 T5/22-2
10
22
1F
34.17
38.0
35.01
24
15
21
0
46
84835080
16222400
16222400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 T5/24-2
10
24
1F
37.36
42.0
38.20
26
15
21
0
54
84835080
16222500
16222500
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 T5/25-2
10
25
1F
38.95
44.0
39.79
26
15
21
0
58
84835080
16222600
16222600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 T5/26-2
10
26
1F
40.54
44.0
41.38
26
15
21
0
62
84835080
16222700
16222700
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 T5/27-2
10
27
1F
42.13
48.0
42.97
30
15
21
8
64
84835080
16222800
16222800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 T5/28-2
10
28
1F
43.72
48.0
44.56
32
15
21
8
71
84835080
16223000
16223000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 T5/30-2
10
30
1F
46.91
51.0
47.75
34
15
21
8
75
84835080
16223200
16223200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 T5/32-2
10
32
1F
50.09
54.0
50.93
38
15
21
8
88
84835080
16223600
16223600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 T5/36-2
10
36
1F
56.46
63.0
57.30
38
15
21
8
114
84835080
16224000
16224000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 T5/40-2
10
40
1F
62.82
66.0
63.66
40
15
21
8
138
84835080
16224200
16224200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 T5/42-2
10
42
1F
66.01
71.0
66.85
40
15
21
8
180
84835080
16224400
16224400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
21 T5/44-0
10
44
2
69.19
0.0
70.03
45
15
21
8
185
84835080
16224800
16224800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
21 T5/48-0
10
48
2
75.55
0.0
76.39
50
15
21
8
200
84835080
16226000
16226000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
21 T5/60-0
10
60
2
94.65
0.0
95.49
65
15
21
8
307
84835080
16227200
16227200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
21 T5/72-0
10
72
2
113.75
0.0
114.59
80
15
21
10
495
84835080
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表