您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-TL-8M-BR30-ST-GG - HTD齿形皮带轮,型材8M,用于锥形张力母线,齿形皮带宽度30mm。
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
齿形皮带轮HTD型材
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/htd-profil/zrr_htd_tl-sp_8m_30.prj},{NB=17477219},{ARTNR=17477219},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{PR=8M},{ZRB=30},{Z=38},{AUSF=15F},{AZ=95.39},{AB=103},{D=96.77},{ND=0},{DI=0},{B=38},{L=38},{R=0.0},{SB=1615},{BMIN=12},{BMAX=42},{GEW=1.10},{TYP=5},{ZTL=8},{ZB=5.35},{ZT=3.604},{X=0},{R1=2.629},{W=7.0},{R2=1.024},{BB=1.5},{KD=97.0},{ID=86.0},{AT=57.0},{W1=4},{D2=53.97},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T=14.5},{ZS1=0},{ZS2=0.00},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0.000},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
[mm]
Z
齿数
[mm]
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
AZ
外Ø滑轮
[mm]
AB
外直径法兰盘轮
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
DI
Di
[mm]
B
b
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
SB
夹持轴套式
ⁿ/ₐ
BMIN
孔径Ø最小。
[mm]
BMAX
最大孔径
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
17477211
17477211
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1008 22-8M-30-16F
8M
30
22
16F
54.65
60
56.02
0
37
38
22
16.0
1008
9
25
0.33
84835080
17477212
17477212
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1108 24-8M-30-16F
8M
30
24
16F
59.74
66
61.12
0
44
38
22
16.0
1108
9
28
0.40
84835080
17477213
17477213
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1108 26-8M-30-16F
8M
30
26
16F
64.84
71
66.21
0
45
38
22
16.0
1108
9
28
0.45
84835080
17477214
17477214
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1210 28-8M-30-16F
8M
30
28
16F
70.08
75
71.30
0
50
38
25
13.0
1210
10
32
0.50
84835080
17477215
17477215
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1615 30-8M-30-15F
8M
30
30
15F
75.12
83
76.39
0
0
38
38
0.0
1615
12
42
0.55
84835080
17477216
17477216
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1615 32-8M-30-15F
8M
30
32
15F
80.17
87
81.49
0
0
38
38
0.0
1615
12
42
0.60
84835080
17477217
17477217
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1615 34-8M-30-15F
8M
30
34
15F
85.21
91
86.58
0
0
38
38
0.0
1615
12
42
0.80
84835080
17477218
17477218
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1615 36-8M-30-15F
8M
30
36
15F
90.30
97
91.67
0
0
38
38
0.0
1615
12
42
1.00
84835080
17477219
17477219
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1615 38-8M-30-15F
8M
30
38
15F
95.39
103
96.77
0
0
38
38
0.0
1615
12
42
1.10
84835080
17477220
17477220
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1615 40-8M-30-15F
8M
30
40
15F
100.49
106
101.86
0
0
38
38
0.0
1615
12
42
1.34
84835080
17477222
17477222
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 44-8M-30-18F
8M
30
44
18F
110.67
119
112.05
0
86
38
32
3.0
2012
12
50
1.30
84835080
17477224
17477224
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 48-8M-30-18F
8M
30
48
18F
120.86
127
122.23
0
90
38
32
3.0
2012
12
50
1.80
84835080
17477228
17477228
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 56-8M-30-18F
8M
30
56
18F
141.23
148
142.60
0
110
38
32
3.0
2012
12
50
3.80
84835080
17477230
17477230
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 60-8M-30-10F
8M
30
60
10F
151.42
158
152.79
125
0
38
45
7.0
2517
15
65
4.10
84835080
17477232
17477232
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 64-8M-30-10F
8M
30
64
10F
161.60
168
162.97
125
0
38
45
7.0
2517
15
65
4.30
84835080
17477236
17477236
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 72-8M-30-11F
8M
30
72
11F
181.97
192
183.35
125
158
38
45
7.0
2517
15
65
4.40
84835080
17477240
17477240
灰铸铁磷化
灰铸铁GG25磷化
TL 2517 80-8M-30-11
8M
30
80
11
202.35
0
203.72
125
180
38
45
7.0
2517
15
65
4.65
84835080
17477245
17477245
灰铸铁磷化
灰铸铁GG25磷化
TL 2517 90-8M-30-11
8M
30
90
11
227.81
0
229.18
125
204
38
45
7.0
2517
15
65
5.80
84835080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表