您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZWC01 - 超级气刀 经济型 底部安装
怡合达3D电子图库
FA电子电气零部件
FZ03.01-除尘降温类
FZ03.01.01-除尘型气刀
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_electric/fz03.01/fz03.01.01/zwc01.prj},{NB=ZWC01-L100},{CODE=ZWC01},{TYPE=Economical},{AZFS=bottom installation},{SUR=natural color anodizing},{L=100},{MAT=No specified},{R=PT1/4},{RPOOL=13.157},{LINK=website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
AZFS
安装方式
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
N
安装孔数量
ⁿ/ₐ
A
进气孔之间的距离
ⁿ/ₐ
B
进气口之间的距离B
[mm]
R
进气口螺纹
[mm]
HQL
耗气量
[L/min]
ZY
噪音
[Db[A]]
ZWC01-L100
ZWC01
经济型
底部安装
本色阳极氧化
2
0
0
PT1/4
350
50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表