您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T 9115.2-2000 PN40 MF - 凹凸面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
亨通法兰
gb9115.2-2000
pn4.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.2-2000/pn4.0mpa/gb9115.2-2000pn4.0mpamf.prj},{NB=Flanges DN100-PN40 MF GB/T 9115.2-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{AII=108},{DD=235},{K=190},{L=22},{N=8},{M=M20},{D=156},{X=149},{Y=150},{F1=4.5},{F2=3.5},{C=24},{H=65},{NN=134},{NNII=134},{S=6.3},{H1=12},{R=6},{PPATH=gb9115.2-2000pn4.0mf.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径,系列I
[mm]
AII
钢管外径,系列II
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
密封面
[mm]
X
密封面
[mm]
Y
密封面
[mm]
F1
密封面
[mm]
F2
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
法兰颈部直径,系列I
ⁿ/ₐ
NNII
法兰颈部直径,系列II
[mm]
S
法兰颈部直径,DN﹥600,由用户规定
[mm]
H1
法兰颈部直径
[mm]
R
法兰颈部直径
[mm]
法兰 DN.10-PN40 MF GB/T 911...
10
17.2
14
90
60
14
4
M12
41
34
35
4.0
3.0
14
35
28
28
2.3
6
3
法兰 DN.15-PN40 MF GB/T 911...
15
21.3
18
95
65
14
4
M12
46
39
40
4.0
3.0
14
38
32
32
3.2
6
3
法兰 DN.20-PN40 MF GB/T 911...
20
26.9
25
105
75
14
4
M12
56
50
51
4.0
3.0
16
40
40
40
3.2
6
4
法兰 DN.25-PN40 MF GB/T 911...
25
33.7
32
115
85
14
4
M12
65
57
58
4.0
3.0
16
40
46
46
3.2
6
4
法兰 DN.32-PN40 MF GB/T 911...
32
42.4
38
140
100
18
4
M16
76
65
66
4.0
3.0
18
42
56
56
3.6
6
5
法兰 DN.40-PN40 MF GB/T 911...
40
48.3
45
150
110
18
4
M16
84
75
76
4.0
3.0
18
45
64
64
3.6
7
5
法兰 DN.50-PN40 MF GB/T 911...
50
60.3
57
165
125
18
4
M16
99
87
88
4.0
3.0
20
48
74
74
4.0
8
5
法兰 DN.65-PN40 MF GB/T 911...
65
76.1
76
185
145
18
8
M16
118
109
110
4.0
3.0
22
52
92
92
5.0
10
6
法兰 DN.80-PN40 MF GB/T 911...
80
88.9
89
200
160
18
8
M16
132
120
121
4.0
3.0
24
58
110
110
5.6
12
6
法兰 DN.100-PN40 MF GB/T 91...
100
114.3
108
235
190
22
8
M20
156
149
150
4.5
3.5
24
65
134
134
6.3
12
6
法兰 DN.125-PN40 MF GB/T 91...
125
139.7
133
270
220
26
8
M24
184
175
176
4.5
3.5
26
68
162
162
6.3
12
6
法兰 DN.150-PN40 MF GB/T 91...
150
168.3
159
300
250
26
8
M24
211
203
204
4.5
3.5
28
75
190
190
7.1
12
8
法兰 DN.200-PN40 MF GB/T 91...
200
219.1
219
375
320
30
12
M27
284
259
260
4.5
3.5
34
88
244
244
8.0
16
8
法兰 DN.250-PN40 MF GB/T 91...
250
273.0
273
450
385
33
12
M30
345
312
313
4.5
3.5
38
105
306
306
10.0
18
10
法兰 DN.300-PN40 MF GB/T 91...
300
323.9
325
515
450
33
16
M30
409
363
364
4.5
3.5
42
115
362
362
10.0
18
10
法兰 DN.350-PN40 MF GB/T 91...
350
355.6
377
580
510
36
16
M33
465
421
422
5.0
4.0
46
125
408
418
11.0
20
10
法兰 DN.400-PN40 MF GB/T 91...
400
406.4
426
660
585
39
16
M36
535
473
474
5.0
4.0
50
135
462
480
12.5
20
10
法兰 DN.450-PN40 MF GB/T 91...
450
457.0
480
685
610
39
20
M36
560
523
524
5.0
4.0
57
135
500
530
14.2
20
12
法兰 DN.500-PN40 MF GB/T 91...
500
508.0
530
755
670
42
20
M39
615
575
576
5.0
4.0
57
140
562
580
16.0
20
12
法兰 DN.600-PN40 MF GB/T 91...
600
610.0
630
890
795
48
20
M45
735
675
676
5.0
4.0
72
150
666
686
17.5
20
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表