您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
VOSS品牌的SQR型 - 连接部件,SQR套接螺帽,成型密封件
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
管接头件
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/sqr_anschlussteile.prj},{NB=0015692167},{BZ=0015692167},{VK=24-SQRNMS-S38},{REIHE1=S 38},{GEWD3=M 52 x 2},{PN=PN 420},{KDM=49.835},{P=2.0},{SW3=60},{H=32.5},{D3H=22.5},{D3H1=17.0},{KLB=7.6},{KLH=14.95},{Y=7.0},{KLL3=7.9},{D1=38},{D3=52},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
ⁿ/ₐ
GEWD3
螺纹 d3
[mm]
PN
压力
[bar]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
H
高度
[mm]
0015502167
0015502167
24-SQRNMS-L6
L 6
M 12 x 1,5
PN 500
14
14.5
0015512167
0015512167
24-SQRNMS-L8
L 8
M 14 x 1,5
PN 500
17
14.5
0015522167
0015522167
24-SQRNMS-L10
L 10
M 16 x 1,5
PN 500
19
15.5
0015532167
0015532167
24-SQRNMS-L12
L 12
M 18 x 1,5
PN 400
22
15.5
0015542167
0015542167
24-SQRNMS-L15
L 15
M 22 x 1,5
PN 400
27
17.0
0015552167
0015552167
24-SQRNMS-L18
L 18
M 26 x 1,5
PN 400
32
18.0
0015562167
0015562167
24-SQRNMS-L22
L 22
M 30 x 2
PN 250
36
20.0
0015572167
0015572167
24-SQRNMS-L28
L 28
M 36 x 2
PN 250
41
21.0
0015582167
0015582167
24-SQRNMS-L35
L 35
M 45 x 2
PN 250
50
24.0
0015592167
0015592167
24-SQRNMS-L42
L 42
M 52 x 2
PN 250
60
24.0
0015602167
0015602167
24-SQRNMS-S6
S 6
M 14 x 1,5
PN 800
17
16.5
0015612167
0015612167
24-SQRNMS-S8
S 8
M 16 x 1,5
PN 800
19
16.5
0015622167
0015622167
24-SQRNMS-S10
S 10
M 18 x 1,5
PN 800
22
17.5
0015632167
0015632167
24-SQRNMS-S12
S 12
M 20 x 1,5
PN 630
24
17.5
0015642167
0015642167
24-SQRNMS-S14
S 14
M 22 x 1,5
PN 630
27
20.5
0015652167
0015652167
24-SQRNMS-S16
S 16
M 24 x 1,5
PN 630
30
20.5
0015662167
0015662167
24-SQRNMS-S20
S 20
M 30 x 2
PN 420
36
24.0
0015672167
0015672167
24-SQRNMS-S25
S 25
M 36 x 2
PN 420
46
27.0
0015682167
0015682167
24-SQRNMS-S30
S 30
M 42 x 2
PN 420
50
29.0
0015692167
0015692167
24-SQRNMS-S38
S 38
M 52 x 2
PN 420
60
32.5
0015506067
0015506067
24-SQRNMS-L6-SST
L 6
M 12 x 1,5
PN 500
14
14.5
0015516067
0015516067
24-SQRNMS-L8-SST
L 8
M 14 x 1,5
PN 500
17
14.5
0015526067
0015526067
24-SQRNMS-L10-SST
L 10
M 16 x 1,5
PN 500
19
15.5
0015536067
0015536067
24-SQRNMS-L12-SST
L 12
M 18 x 1,5
PN 400
22
15.5
0015546067
0015546067
24-SQRNMS-L15-SST
L 15
M 22 x 1,5
PN 400
27
17.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表