您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
01000159000 - Washer, DIN 9021 stainless steel
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000159000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000159000/01000159000.prj},{NB=01000159006},{PREVIEW=01000159000.png},{ARTNR=01000159006},{M=10},{D1=10.5},{D2=30},{T=2.5},{MAT=Edelstahl V2A},{GEW=10.98},{DEFAULTSORTATTR=3368}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
M
For screws M
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
T
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000159001
01000159001
3
3.2
9
0.8
Edelstahl V2A
0.32
01000159002
01000159002
4
4.3
12
1
Edelstahl V2A
0.69
01000159003
01000159003
5
5.3
15
1.2
Edelstahl V2A
1.31
01000159004
01000159004
6
6.4
18
1.6
Edelstahl V2A
2.37
01000159005
01000159005
8
8.4
24
2
Edelstahl V2A
5.61
01000159006
01000159006
10
10.5
30
2.5
Edelstahl V2A
10.98
01000159007
01000159007
12
13
37
3
Edelstahl V2A
19.98
01000159008
01000159008
14
15
44
3
Edelstahl V2A
28.44
01000159009
01000159009
16
17
50
3
Edelstahl V2A
36.81
01000159010
01000159010
18
20
56
4
Edelstahl V2A
61.4
01000159011
01000159011
20
22
60
4
Edelstahl V2A
69.12
01000159012
01000159012
24
26
72
5
Edelstahl V2A
104.04
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表