您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
旋转式管接头 - 公制精密螺纹,圆柱形,通过边沿密封条密封
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
摆动式管接头和旋转式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/5_schwenk_dreh_verschr/dreh_verschr_mz.prj},{NB=0175851081},{BZ=0175851081},{VK=24-RCE-S25-M33B-C10},{INFO=Katalog},{REIHE1=S 25},{ROHRAD=25.000},{PB=PB 250},{GEWD2=M 33 x 2},{NDM=33.000},{P=2.000},{L1=53.0},{L2=29.0},{L3=42.5},{L4=72.0},{SW1=41},{SW2=46},{SW3=46},{I=18},{AM=450},{KONUSD=25.000},{KONUST=12.000},{KONUSAD=27.900},{KGEW=M36x2},{NDMKONUS=36.000},{PKONUS=2.000},{I1=18.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=20.000},{H=0.000},{CTRL=1.000},{SW1H=14.000},{BOHRD=20.000},{EINBD=39.000},{DK=36.600},{ADDR=0.000},{EINF1=4.000},{A2=3.000},{STH=46.000},{HL1=55.000},{HD=35.000},{LRD=44.000},{LRH=2.500},{SRD=40.000},{SRH=1.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
PB
压力
[bar]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
L1
长度 l1 大约为
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
L3
长度 l3
[mm]
L4
长度 l4
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
SW2
扳手开口尺寸 SW2
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
AM
扭矩 -10%
[Nm]
0175001081
0175001081
24-RCE-L6-M10B-C10
L 6
PB 100
M 10 x 1
31.0
16.5
26.5
47.0
22
27
14
8
25
0175051081
0175051081
24-RCE-L8-M12B-C10
L 8
PB 100
M 12 x 1,5
31.0
16.5
26.5
47.0
22
27
17
12
35
0175101081
0175101081
24-RCE-L10-M14B-C10
L 10
PB 100
M 14 x 1,5
32.0
17.5
26.5
47.0
22
27
19
12
50
0175151081
0175151081
24-RCE-L12-M16B
L 12
PB 100
M 16 x 1,5
31.5
17.5
26.5
47.0
22
27
22
12
80
0175201081
0175201081
24-RCE-L15-M18B-C10
L 15
PB 100
M 18 x 1,5
38.5
23.5
33.5
58.5
27
36
27
12
100
0175221081
0175221081
24-RCE-L15-M22B-C10
L 15
PB 100
M 22 x 1,5
38.5
23.5
33.5
58.5
27
36
27
14
160
0175251081
0175251081
24-RCE-L18-M22B-C10
L 18
PB 100
M 22 x 1,5
39.0
23.0
33.5
58.5
27
36
32
14
160
0175301081
0175301081
24-RCE-L22-M26B-C10
L 22
PB 100
M 26 x 1,5
43.0
27.0
38.0
65.5
32
41
36
16
220
0175351081
0175351081
24-RCE-L28-M33B
L 28
PB 100
M 33 x 2
46.0
29.5
42.5
72.0
41
46
41
18
300
0175501081
0175501081
24-RCE-S6-M12B
S 6
PB 400
M 12 x 1,5
33.0
18.5
26.5
47.0
22
27
17
12
50
0175551081
0175551081
24-RCE-S8-M14B-C10
S 8
PB 400
M 14 x 1,5
33.0
18.5
26.5
47.0
22
27
19
12
60
0175601081
0175601081
24-RCE-S10-M16B-C10
S 10
PB 400
M 16 x 1,5
34.0
18.0
26.5
47.0
22
27
22
12
100
0175651081
0175651081
24-RCE-S12-M18B-C10
S 12
PB 400
M 18 x 1,5
39.0
23.0
33.5
58.5
27
36
24
12
120
0175701081
0175701081
24-RCE-S14-M20B-C10
S 14
PB 400
M 20 x 1,5
42.5
25.0
33.5
58.5
27
36
27
14
170
0175751081
0175751081
24-RCE-S16-M22B-C10
S 16
PB 400
M 22 x 1,5
42.5
24.5
33.5
58.5
27
36
30
14
190
1175751081
1175751081
24-RCE-S16-M22E-C10
S 16
PB 400
M 22 x 1,5
42.5
24.5
33.5
58.5
27
36
30
14
190
0175801081
0175801081
24-RCE-S20-M27B
S 20
PB 400
M 27 x 2
47.5
26.0
38.0
65.5
32
41
36
16
300
0175851081
0175851081
24-RCE-S25-M33B-C10
S 25
PB 250
M 33 x 2
53.0
29.0
42.5
72.0
41
46
46
18
450
0175001007
0175001007
24-RCEC-L6-M10B
L 6
PB 100
M 10 x 1
31.0
16.5
26.5
47.0
22
27
14
8
25
0175051007
0175051007
24-RCEC-L8-M12B
L 8
PB 100
M 12 x 1,5
31.0
16.5
26.5
47.0
22
27
17
12
35
0175101007
0175101007
24-RCEC-L10-M14B
L 10
PB 100
M 14 x 1,5
32.0
17.5
26.5
47.0
22
27
19
12
50
0175151007
0175151007
24-RCEC-L12-M16B
L 12
PB 100
M 16 x 1,5
31.5
17.5
26.5
47.0
22
27
22
12
80
0175201007
0175201007
24-RCEC-L15-M18B
L 15
PB 100
M 18 x 1,5
38.5
23.5
33.5
58.5
27
36
27
12
100
0175221007
0175221007
24-RCEC-L15-M22B
L 15
PB 100
M 22 x 1,5
38.5
23.5
33.5
58.5
27
36
27
14
160
0175251007
0175251007
24-RCEC-L18-M22B
L 18
PB 100
M 22 x 1,5
39.0
23.0
33.5
58.5
27
36
32
14
160
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
带DS的无节流阀结构的摆动式管接头 - 公制精密螺纹,圆柱形,带金属边沿密封条
VOSS
11.04.2023
旋转式管接头 - 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过边沿密封条密封
VOSS
11.04.2023
L系列直线型变径管接头,ISO 8434-1-RDS标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
插入式可调节弯头EVW,备件 - 备件,预安装有套管
VOSS
11.04.2023
带DS的无节流阀结构的摆动式管接头 - 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过金属边沿密封条密封
VOSS
11.04.2023
带DS的普通结构摆动式管接头 - 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过金属边沿密封条密封
VOSS
11.04.2023
带W的高压紧装结构摆动式管接头 - 惠氏标准管螺纹,圆柱形,软密封件
VOSS
11.04.2023
带W的无节流阀结构的摆动式管接头 - 公制精密螺纹,圆柱形,带软密封件
VOSS
11.04.2023
带W的高压紧装结构摆动式管接头 - 公制精密螺纹,圆柱形,带软密封件
VOSS
11.04.2023
带DS的普通结构摆动式管接头 - 公制精密螺纹,圆柱形,带金属边沿密封条
VOSS
11.04.2023
EVL-M EO - Assembled adjustable standpipe run tee
Parker
29.02.2024
带W的无节流阀结构的摆动式管接头 - 惠氏标准管螺纹,圆柱形,带软密封件
VOSS
11.04.2023
L系列直线型旋进式管接头,ISO 11926-2/3标准型 - 旋进式螺纹: UN/UNF (ISO 11926-2/3, SAE J 514),通过...
VOSS
11.04.2023
L系列直线型旋进式管接头,ISO 8434-1-SDS标准B型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表