您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
S系列变径接套 - 带用于锁紧的六边型,已预装有套管
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
变径
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/11_reduzierungen/gerade_reduziereinsatz_s.prj},{NB=0199872074},{BZ=0199872074},{VK=24-SWS-S38-S10},{INFO=Katalog},{REIHE1=S 10},{REIHE2=S 38},{D2=38.000},{D1=10.000},{PN=PN 315},{L1=71.0},{L2=54.5},{SW1=41},{SW2=60},{SW3=22},{PAGE=185},{KONUSD=10.000},{KONUST=7.500},{KONUSAD=12.300},{KGEW=M18x1,5},{NDMKONUS=18.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=7.000},{H1=0.000},{H2=32.500},{RAL1=40.000},{RAL2=31.000},{GEW=M52x2},{D3H=17.000},{D3H1=12.000},{NDM=52.000},{P=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
REIHE2
管道外径 d2
[mm]
PN
压力
[bar]
L1
长度 l1 大约为
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
SW2
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
0148552074
0148552074
24-SWS-S8-S6
S 6
S 8
PN 630
45.0
30.0
14
19
17
0148602074
0148602074
24-SWS-S10-S8
S 8
S 10
PN 630
49.0
34.0
17
22
19
0148612074
0148612074
24-SWS-S10-S6
S 6
S 10
PN 630
47.0
32.0
14
22
17
0148652074
0148652074
24-SWS-S12-S10
S 10
S 12
PN 630
50.0
33.5
19
24
22
0148662074
0148662074
24-SWS-S12-S8
S 8
S 12
PN 630
49.0
34.0
17
24
19
0148672074
0148672074
24-SWS-S12-S6
S 6
S 12
PN 630
47.0
32.0
14
24
17
0148702074
0148702074
24-SWS-S14-S12
S 12
S 14
PN 630
55.0
38.5
22
27
24
0148712074
0148712074
24-SWS-S14-S10
S 10
S 14
PN 630
53.0
36.5
19
27
22
0148722074
0148722074
24-SWS-S14-S8
S 8
S 14
PN 630
52.0
37.0
17
27
19
0148732074
0148732074
24-SWS-S14-S6
S 6
S 14
PN 630
50.0
35.0
17
27
17
0148752074
0148752074
24-SWS-S16-S14
S 14
S 16
PN 400
58.0
40.0
24
30
27
0148762074
0148762074
24-SWS-S16-S12
S 12
S 16
PN 400
55.0
38.5
22
30
24
0148772074
0148772074
24-SWS-S16-S10
S 10
S 16
PN 400
53.0
36.5
19
30
22
0148782074
0148782074
24-SWS-S16-S8
S 8
S 16
PN 400
52.0
37.0
17
30
19
0148792074
0148792074
24-SWS-S16-S6
S 6
S 16
PN 400
50.0
35.0
17
30
17
1148022074
1148022074
24-SWS-S16-L12
L 12
S 16
PN 315
50.5
36.0
19
30
22
0197872074
0197872074
24-SWS-S16-L15
L 15
S 16
PN 315
54.0
39.0
24
30
27
0148802074
0148802074
24-SWS-S20-S16
S 16
S 20
PN 400
62.0
43.5
27
36
30
0148812074
0148812074
24-SWS-S20-S14
S 14
S 20
PN 400
62.0
44.0
24
36
27
0148822074
0148822074
24-SWS-S20-S12
S 12
S 20
PN 400
59.0
42.5
22
36
24
0148832074
0148832074
24-SWS-S20-S10
S 10
S 20
PN 400
57.0
40.5
22
36
22
0148842074
0148842074
24-SWS-S20-S8
S 8
S 20
PN 400
56.0
41.0
22
36
19
0199012074
0199012074
24-SWS-S20-S6
S 6
S 20
PN 400
55.0
40.0
22
36
17
0148852074
0148852074
24-SWS-S25-S20
S 20
S 25
PN 400
70.0
48.5
32
46
36
0148862074
0148862074
24-SWS-S25-S16
S 16
S 25
PN 400
65.0
46.5
27
46
30
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表