您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
02010 - 止动销
norelem
灵活的标准件系统
02000 自适应球头端面 止动销, 定位销 加长件 定位支脚 支撑块
止动销, 定位销
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_02000/auflagebolzen_aufnahmebolzen/02010.prj},{NB=02010-12},{BEST=02010-12},{D1=25},{D2=12},{H=8.0},{H1=14.0},{L3=2.0},{L4=2.0},{GEW=0.0183},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{EAN=4059495010540},{XA=0.300},{XB=0.80},{XC=0.05},{XD=0.800},{XE=0.30},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
销长度
[mm]
L3
倒角 x 45°
[mm]
L4
销倒角长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
02010-041
02010-041
6
4
2.5
6.5
0.7
1.2
0.0011
Yes
73182900
4059495010465
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02010-042
02010-042
6
4
4.5
8.5
0.7
1.2
0.0017
Yes
73182900
4059495010472
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02010-04
02010-04
6
4
5.0
6.0
0.7
1.2
0.0016
Yes
73182900
4059495010458
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02010-061
02010-061
10
6
4.5
8.5
0.9
1.5
0.0044
Yes
73182900
4059495010496
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02010-06
02010-06
10
6
8.0
8.5
0.9
1.5
0.0064
Yes
73182900
4059495010489
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02010-08
02010-08
16
8
5.0
10.0
2.0
2.0
0.0121
Yes
73182900
4059495010502
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02010-081
02010-081
16
8
13.0
10.0
2.0
2.0
0.0232
Yes
73182900
4059495010519
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02010-10
02010-10
20
10
6.0
12.0
2.0
2.0
0.0210
Yes
73182900
4059495010526
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02010-101
02010-101
20
10
12.0
12.0
2.0
2.0
0.0357
Yes
73182900
4059495010533
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02010-12
02010-12
25
12
8.0
14.0
2.0
2.0
0.0183
Yes
73182900
4059495010540
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02010-122
02010-122
25
12
20.0
14.0
2.0
2.0
0.0875
Yes
73182900
4059495010557
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02010-123
02010-123
25
12
30.0
14.0
2.0
2.0
0.1248
Yes
73182900
4059495010564
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02010-16
02010-16
30
16
25.0
20.0
2.5
2.5
0.1662
Yes
73182900
4059495010571
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02010-164
02010-164
30
16
40.0
20.0
2.5
2.5
0.2480
Yes
73182900
4059495010588
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02010-165
02010-165
30
16
50.0
20.0
2.5
2.5
0.3034
Yes
73182900
4059495010595
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02010-166
02010-166
30
16
65.0
20.0
2.5
2.5
0.3858
Yes
73182900
4059495010601
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02010-20
02010-20
30
20
80.0
20.0
2.5
2.5
0.4858
Yes
73182900
4059495010618
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02010-201
02010-201
30
20
100.0
20.0
2.5
2.5
0.6003
Yes
73182900
4059495010625
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02010-202
02010-202
40
20
13.0
20.0
3.2
3.2
0.1697
Yes
73182900
4059495010632
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02010-203
02010-203
40
20
32.0
20.0
3.2
3.2
0.3565
Yes
73182900
4059495010649
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表