您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
03000014000 - Fitting screw ISO 7379
SToxxparts
03 Standard parts according to ISO
03000014000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/03_normteile_nach_iso/03000014000/03000014000.prj},{NB=03000014031},{ARTNR=03000014031},{D1=4},{D2=3},{L1=10},{D3=7},{L2=7},{L3=3},{SW=2},{MAT=Edelstahl (1.4301)},{GEW=2},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/8f.fb.52.030000140009.pdf},{PREVIEW=03000014000.png},{DEFAULTSORTATTR=1077220}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
f9
[mm]
D2
[mm]
L1
+0.25
[mm]
D3
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
03000014001
03000014001
10
8
100
16
13
7
5
Edelstahl (1.4301)
75
03000014002
03000014002
10
8
16
16
13
7
5
Edelstahl (1.4301)
23
03000014003
03000014003
10
8
20
16
13
7
5
Edelstahl (1.4301)
25
03000014004
03000014004
10
8
25
16
13
7
5
Edelstahl (1.4301)
29
03000014005
03000014005
10
8
30
16
13
7
5
Edelstahl (1.4301)
32
03000014006
03000014006
10
8
40
16
13
7
5
Edelstahl (1.4301)
40
03000014007
03000014007
10
8
50
16
13
7
5
Edelstahl (1.4301)
45
03000014008
03000014008
10
8
60
16
13
7
5
Edelstahl (1.4301)
50
03000014009
03000014009
10
8
70
16
13
7
5
Edelstahl (1.4301)
56
03000014010
03000014010
10
8
80
16
13
7
5
Edelstahl (1.4301)
62
03000014011
03000014011
10
8
90
16
13
7
5
Edelstahl (1.4301)
68
03000014012
03000014012
12
10
100
18
16
9
6
Edelstahl (1.4301)
100
03000014013
03000014013
12
10
16
18
16
9
6
Edelstahl (1.4301)
35
03000014014
03000014014
12
10
20
18
16
9
6
Edelstahl (1.4301)
39
03000014015
03000014015
12
10
25
18
16
9
6
Edelstahl (1.4301)
45
03000014016
03000014016
12
10
30
18
16
9
6
Edelstahl (1.4301)
47
03000014017
03000014017
12
10
40
18
16
9
6
Edelstahl (1.4301)
56
03000014018
03000014018
12
10
50
18
16
9
6
Edelstahl (1.4301)
65
03000014019
03000014019
12
10
60
18
16
9
6
Edelstahl (1.4301)
76
03000014020
03000014020
12
10
70
18
16
9
6
Edelstahl (1.4301)
86
03000014021
03000014021
12
10
80
18
16
9
6
Edelstahl (1.4301)
91
03000014022
03000014022
12
10
90
18
16
9
6
Edelstahl (1.4301)
99
03000014023
03000014023
16
12
100
24
18
11
8
Edelstahl (1.4301)
200
03000014024
03000014024
16
12
30
24
18
11
8
Edelstahl (1.4301)
93
03000014025
03000014025
16
12
40
24
18
11
8
Edelstahl (1.4301)
61
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表