您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03011 inch - 带有开口和球体的金属弹性柱塞,有 LONG-LOK 保险
norelem
norelem 英制
03000 inch
弹簧柱塞 - inch
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/03000/federnde_druckstuecke/03011_inch.prj},{NB=03011-A40},{D1=6.0},{L=19},{L1=9},{H=2.0},{N=1.6},{F1=20},{F2=35},{DREHMOMENTEIN=1.36},{DREHMOMENTAUS=0.62},{GEW=0.0056},{EAN=4059495614328},{TYP=2},{TYP1=2},{TYP2=2},{TYP3=2},{NDM=0.000},{XJ=9.525},{NDM1=0.3750},{XA=2.0},{XB=1.6},{XC=7.1},{XD=1.0},{XE=3.0},{XF=15.0},{XG=1.10},{XH=9.0},{XI=1.20},{BEST=03011-A4},{MATERIAL=Edelstahl},{AUS=Standard},{D=3/8-16},{L2=ca. zwei Gewindegänge},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=NORELEM,},{XPOS=[0:$H.]},{ZGT=ca. zwei Gewindegänge },{IMPERIAL=INCH},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
AUS
规格
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
H
变形量
[mm]
N
槽
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
DREHMOMENTEIN
旋紧扭矩约为
[Nm]
DREHMOMENTAUS
旋松扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03011-AD
03011-AD
不锈钢
标准型
6-32
1.5
7
4
约两个螺牙
0.4
0.4
2
3
0.10
0.07
0.0003
Yes
73181520
4059495614359
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03011-AG
03011-AG
不锈钢
标准型
8-36
2.5
9
5
约两个螺牙
0.8
0.6
4
10
0.18
0.12
0.0005
Yes
73181520
4059495614373
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03011-AE
03011-AE
不锈钢
标准型
8-32
2.5
9
5
约两个螺牙
0.8
0.6
4
10
0.18
0.12
0.0005
Yes
73181520
4059495614366
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03011-A1
03011-A1
不锈钢
标准型
10-32
3.0
12
6
约两个螺牙
0.9
0.8
6
11
0.12
0.08
0.0009
Yes
73181520
4059495614298
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03011-AJ
03011-AJ
不锈钢
标准型
1/4-28
3.5
14
7
约两个螺牙
1.0
1.0
9
13
0.43
0.21
0.0021
Yes
73181520
4059495614380
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03011-A2
03011-A2
不锈钢
标准型
1/4-20
3.5
14
7
约两个螺牙
1.0
1.0
9
13
0.43
0.21
0.0019
Yes
73181520
4059495614304
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03011-A3
03011-A3
不锈钢
标准型
5/16-18
5.0
16
8
约两个螺牙
1.5
1.2
15
30
1.09
0.37
0.0032
Yes
73181520
4059495614311
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03011-A4
03011-A4
不锈钢
标准型
3/8-16
6.0
19
9
约两个螺牙
2.0
1.6
20
35
1.36
0.62
0.0056
Yes
73181520
4059495614328
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03011-A5
03011-A5
不锈钢
标准型
1/2-13
8.0
22
10
约两个螺牙
2.5
2.0
30
55
2.03
1.36
0.0121
Yes
73181520
4059495614335
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03011-A6
03011-A6
不锈钢
标准型
5/8-11
10.0
24
14
约两个螺牙
3.5
2.5
65
125
3.95
2.95
0.0215
Yes
73181520
4059495614342
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03011-2A1
03011-2A1
不锈钢
加强弹簧弹力
10-32
3.0
12
6
约两个螺牙
0.9
0.8
19
30
0.12
0.08
0.0009
Yes
73181520
4059495614229
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03011-2AJ
03011-2AJ
不锈钢
加强弹簧弹力
1/4-28
3.5
14
7
约两个螺牙
1.0
1.0
28
40
0.43
0.21
0.0021
Yes
73181520
4059495614281
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03011-2A2
03011-2A2
不锈钢
加强弹簧弹力
1/4-20
3.5
14
7
约两个螺牙
1.0
1.0
28
40
0.43
0.21
0.0019
Yes
73181520
4059495614236
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03011-2A3
03011-2A3
不锈钢
加强弹簧弹力
5/16-18
5.0
16
8
约两个螺牙
1.5
1.2
47
73
1.09
0.37
0.0034
Yes
73181520
4059495614243
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03011-2A4
03011-2A4
不锈钢
加强弹簧弹力
3/8-16
6.0
19
9
约两个螺牙
2.0
1.6
66
100
1.36
0.62
0.0057
Yes
73181520
4059495614250
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03011-2A5
03011-2A5
不锈钢
加强弹簧弹力
1/2-13
8.0
22
10
约两个螺牙
2.5
2.0
66
120
2.03
1.36
0.0127
Yes
73181520
4059495614267
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03011-2A6
03011-2A6
不锈钢
加强弹簧弹力
5/8-11
10.0
24
14
约两个螺牙
3.5
2.5
90
180
3.95
2.95
0.0216
Yes
73181520
4059495614274
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表