您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03055 - 弹簧柱塞,带内六角和顶销,不锈钢
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/federnde_druckstuecke/03055.prj},{NB=03055-10_0},{BEST=03055-10},{AUSF=Standard Federkraft},{POS=0},{D=M 10},{D1=4.0},{L=22},{H=3.0},{T=3.5},{T1=1.4},{N=1.6},{S=3.0},{SX=3.000},{F1=9.0},{F2=35},{BESTMS=03040-910},{GEW=0.0091},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495018997},{FILTER=NORELEM,,BLOHM},{TYP=1},{TYP1=1},{TYP2=1},{XPOS=[0:$H.]},{NDM=10},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{ZGT=Gewindestift eingeklebt},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
H
变形量
[mm]
T1
深度
[mm]
N
槽
[mm]
S
钳口宽度
[mm / inch]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03055-03
03055-03
标准弹簧弹力
M 3
1.0
10
1.5
1.0
0.4
0.7
0.5
3
0.0003
Yes
73181520
4059495018942
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03055-04
03055-04
标准弹簧弹力
M 4
1.5
15
1.5
0.6
0.6
1.3
5.0
16
0.0009
Yes
73181520
4059495018959
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03055-05
03055-05
标准弹簧弹力
M 5
2.4
18
2.3
0.8
0.8
1.5
6.0
20
0.0017
Yes
73181520
4059495018966
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03055-06
03055-06
标准弹簧弹力
M 6
2.7
20
2.5
1.0
1.0
2.0
7.0
20
0.0022
Yes
73181520
4059495018973
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03055-08
03055-08
标准弹簧弹力
M 8
3.5
22
3.0
1.4
1.2
2.5
9.0
35
0.0056
Yes
73181520
4059495018980
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03055-10
03055-10
标准弹簧弹力
M 10
4.0
22
3.0
1.4
1.6
3.0
9.0
35
0.0091
Yes
73181520
4059495018997
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03055-12
03055-12
标准弹簧弹力
M 12
6.0
28
4.0
2.0
2.0
4.0
10.0
55
0.0161
Yes
73181520
4059495019000
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03055-16
03055-16
标准弹簧弹力
M 16
7.5
32
5.0
2.5
2.5
5.0
45.0
100
0.0344
Yes
73181520
4059495019017
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03055-205
03055-205
轻弹簧弹力
M 5
2.4
18
2.3
0.8
0.8
1.5
9.0
26
0.0017
Yes
73181520
4059495019024
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03055-206
03055-206
轻弹簧弹力
M 6
2.7
20
2.5
1.0
1.0
2.0
11.0
35
0.0027
Yes
73181520
4059495019031
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03055-208
03055-208
轻弹簧弹力
M 8
3.5
22
3.0
1.4
1.2
2.5
15.0
48
0.0056
Yes
73181520
4059495019048
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03055-210
03055-210
轻弹簧弹力
M 10
4.0
22
3.0
1.4
1.6
3.0
15.0
58
0.0093
Yes
73181520
4059495019055
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03055-212
03055-212
轻弹簧弹力
M 12
6.0
28
4.0
2.0
2.0
4.0
19.0
74
0.0162
Yes
73181520
4059495019062
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
03035 - 带有内六角螺栓和球体的不锈钢弹簧柱塞
norelem
30.05.2024
03040 - 弹簧柱塞,带内六角和顶销,钢制
norelem
30.05.2024
03010 - 弹簧柱塞,带一字槽和顶珠,不锈钢
norelem
30.05.2024
03030 - 弹簧柱塞,带内六角和顶珠,钢制
norelem
30.05.2024
03000 - 弹簧柱塞,带顶珠/一字槽,钢制
norelem
30.05.2024
03020 - 弹簧柱塞,带一字槽和顶销,钢制
norelem
30.05.2024
03058 - 弹簧柱塞,带内六角和 POM 顶销,不锈钢
norelem
30.05.2024
03070 - 弹簧柱塞 光面型,不锈钢
norelem
30.05.2024
03056 - 弹簧柱塞,带内六角和顶销,不锈钢,LONG-LOK 螺纹锁
norelem
30.05.2024
03041 - 弹簧柱塞,带内六角和顶销,钢制,LONG-LOK 螺纹锁
norelem
30.05.2024
03040 - 弹簧柱塞 顶销/内六角,加长型
norelem
30.05.2024
03050 - 弹簧柱塞,带内六角和 POM 顶销,钢制
norelem
30.05.2024
03031 - 带有内六角螺栓和球体的金属弹性柱塞,有 LONG-LOK 保险
norelem
30.05.2024
03025 - 带有开口和止动顶销的不锈钢弹簧柱塞
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表