您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03089 inch - 锁紧柱塞,加长顶销
norelem
norelem 英制
03000 inch
锁紧柱塞 - inch
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/03000/arretierbolzen/03089_1_inch.prj},{NB=03089-201516A8ENTSPANNT},{D=16},{D2=40},{L=104.0},{L1=32},{L2=18},{L3=28},{H=24},{SW1=27},{F=3.2},{F1=20.0},{F2=60},{GEW=0.2185},{EAN=4059495532011},{TAB=1},{TAB1=2},{TAB2=2},{TAB3=2},{NDM=0},{NDM1=1.0000},{TYP3=2},{XA=30.0},{XB=24.0},{XC=18.5},{XD=27.0},{XE=53.0},{XF=0.30},{XG=3.2},{XH=3.5},{XI=0.8},{XJ=37.0},{XK=5.0},{XL=33.0},{XM=0.0},{XN=0.0},{XO=0.0},{XP=0.0},{XQ=0.00},{XR=0.0},{XMUTTERH=0.0000},{XT=MIN},{XU=0.0000},{XV=0.000},{ST=0.000},{BEST=03089-201516A8},{MATERIAL=Edelstahl},{OBFLGK= Arretierstift gehärtet},{FORM=A},{AUSF=ohne Rastnut ohne Kontermutter},{GR=5},{D1=1\"-8},{SW2=0},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=NORELEM,},{POS=ENTSPANNT}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
OBFLGK
主体
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
H
高度
[mm]
SW1
钳口宽度
[mm]
SW2
钳口宽度
[mm]
F
倒角 30°
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03089-21903AJ
03089-21903AJ
钢制
钢制,硬化处理顶销
A
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
9
3
1/4-28
14
33.0
12
5
10
5
8
0
0.8
4.5
12
0.0051
Yes
73181900
4059495532356
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-21004AK
03089-21004AK
钢制
钢制,硬化处理顶销
A
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
0
4
5/16-24
18
40.5
15
6
13
6
10
0
1.0
6.0
15
0.0101
Yes
73181900
4059495532110
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-21105AL
03089-21105AL
钢制
钢制,硬化处理顶销
A
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
1
5
3/8-24
21
46.5
17
7
15
8
13
0
1.3
5.0
16
0.0186
Yes
73181900
4059495532141
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-21206A5
03089-21206A5
钢制
顶销硬化处理
A
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
2
6
1/2-13
25
54.7
20
8
17
9
14
0
1.8
6.0
18
0.0306
Yes
73181900
4059495532233
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-21308A6
03089-21308A6
钢制
顶销硬化处理
A
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
3
8
5/8-11
33
72.0
26
10
23
12
19
0
2.3
15.0
45
0.0679
Yes
73181900
4059495532318
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-21410A7
03089-21410A7
钢制
顶销硬化处理
A
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
4
10
3/4-10
33
79.0
28
12
25
15
22
0
2.8
15.0
43
0.1075
Yes
73181900
4059495532325
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-21412AO
03089-21412AO
钢制
顶销硬化处理
A
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
4
12
3/4-16
33
84.0
28
14
25
18
22
0
2.8
15.0
51
0.1148
Yes
73181900
4059495532332
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-21516A8
03089-21516A8
钢制
顶销硬化处理
A
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
5
16
1"-8
40
104.0
32
18
28
24
27
0
3.2
20.0
60
0.2218
Yes
73181900
4059495532349
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-22903AJ
03089-22903AJ
钢制
顶销硬化处理
B
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
9
3
1/4-28
14
33.0
12
5
10
5
8
7/16
0.8
4.5
12
0.0060
Yes
73181900
4059495532448
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-22004AK
03089-22004AK
钢制
顶销硬化处理
B
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
0
4
5/16-24
18
40.5
15
6
13
6
10
1/2
1.0
6.0
15
0.0133
Yes
73181900
4059495532363
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-22105AL
03089-22105AL
钢制
顶销硬化处理
B
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
1
5
3/8-24
21
46.5
17
7
15
8
13
9/16
1.3
5.0
16
0.0230
Yes
73181900
4059495532387
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-22206A5
03089-22206A5
钢制
顶销硬化处理
B
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
2
6
1/2-13
25
54.7
20
8
17
9
14
3/4
1.8
6.0
18
0.0380
Yes
73181900
4059495532394
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-22308A6
03089-22308A6
钢制
顶销硬化处理
B
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
3
8
5/8-11
33
72.0
26
10
23
12
19
15/16
2.3
15.0
45
0.0900
Yes
73181900
4059495532400
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-22410A7
03089-22410A7
钢制
顶销硬化处理
B
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
4
10
3/4-10
33
79.0
28
12
25
15
22
1-1/8
2.8
15.0
43
0.1407
Yes
73181900
4059495532417
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-22412AO
03089-22412AO
钢制
顶销硬化处理
B
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
4
12
3/4-16
33
84.0
28
14
25
18
22
1-1/8
2.8
15.0
51
0.1463
Yes
73181900
4059495532424
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-22516A8
03089-22516A8
钢制
顶销硬化处理
B
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
5
16
1"-8
40
104.0
32
18
28
24
27
1-1/2
3.2
20.0
60
0.2977
Yes
73181900
4059495532431
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-201903AJ
03089-201903AJ
不锈钢
顶销硬化处理
A
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
9
3
1/4-28
14
33.0
12
5
10
5
8
0
0.8
4.5
12
0.0052
Yes
73181900
4059495532028
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-201004AK
03089-201004AK
不锈钢
顶销硬化处理
A
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
0
4
5/16-24
18
40.5
15
6
13
6
10
0
1.0
6.0
15
0.0101
Yes
73181900
4059495531953
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-201105AL
03089-201105AL
不锈钢
顶销硬化处理
A
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
1
5
3/8-24
21
46.5
17
7
15
8
13
0
1.3
5.0
16
0.0187
Yes
73181900
4059495531960
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-201206A5
03089-201206A5
不锈钢
顶销硬化处理
A
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
2
6
1/2-13
25
54.7
20
8
17
9
14
0
1.8
6.0
18
0.0291
Yes
73181900
4059495531977
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-201308A6
03089-201308A6
不锈钢
顶销硬化处理
A
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
3
8
5/8-11
33
72.0
26
10
23
12
19
0
2.3
15.0
45
0.0683
Yes
73181900
4059495531984
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-201410A7
03089-201410A7
不锈钢
顶销硬化处理
A
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
4
10
3/4-10
33
79.0
28
12
25
15
22
0
2.8
15.0
43
0.1074
Yes
73181900
4059495531991
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-201412AO
03089-201412AO
不锈钢
顶销硬化处理
A
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
4
12
3/4-16
33
84.0
28
14
25
18
22
0
2.8
15.0
51
0.1143
Yes
73181900
4059495532004
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-201516A8
03089-201516A8
不锈钢
顶销硬化处理
A
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
5
16
1"-8
40
104.0
32
18
28
24
27
0
3.2
20.0
60
0.2185
Yes
73181900
4059495532011
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-202903AJ
03089-202903AJ
不锈钢
顶销硬化处理
B
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
9
3
1/4-28
14
33.0
12
5
10
5
8
7/16
0.8
4.5
12
0.0060
Yes
73181900
4059495532103
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表