您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03089 - 间隔环
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/zubehoer_f_arretierbolzen_sperriegel_kugelsperrb/03089_4.prj},{NB=03089-91621101},{BEST=03089-91621101},{SS=1.4305},{D=16},{D1=21},{L=10},{GEW=0.0110},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182200},{EAN=4059495023656},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
SS
金属键
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03089-90811021
03089-90811021
1.4305
8
11
2
0.0006
Yes
73182200
4059495023328
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-90811031
03089-90811031
1.4305
8
11
3
0.0010
Yes
73182200
4059495023335
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-90811041
03089-90811041
1.4305
8
11
4
0.0013
Yes
73182200
4059495023342
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-90811061
03089-90811061
1.4305
8
11
6
0.0020
Yes
73182200
4059495023359
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-90811081
03089-90811081
1.4305
8
11
8
0.0027
Yes
73182200
4059495023366
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-91014021
03089-91014021
1.4305
10
14
2
0.0010
Yes
73182200
4059495023410
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-91014031
03089-91014031
1.4305
10
14
3
0.0016
Yes
73182200
4059495023427
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-91014041
03089-91014041
1.4305
10
14
4
0.0022
Yes
73182200
4059495023434
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-91014061
03089-91014061
1.4305
10
14
6
0.0035
Yes
73182200
4059495023441
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-91014081
03089-91014081
1.4305
10
14
8
0.0046
Yes
73182200
4059495023458
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-91215021
03089-91215021
1.4305
12
15
2
0.0009
Yes
73182200
4059495023502
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-91215041
03089-91215041
1.4305
12
15
4
0.0018
Yes
73182200
4059495023519
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-91215051
03089-91215051
1.4305
12
15
5
0.0023
Yes
73182200
4059495023526
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-91215061
03089-91215061
1.4305
12
15
6
0.0028
Yes
73182200
4059495023533
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-91215081
03089-91215081
1.4305
12
15
8
0.0037
Yes
73182200
4059495023540
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-91217021
03089-91217021
1.4305
12
17
2
0.0016
Yes
73182200
4059495023557
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-91217041
03089-91217041
1.4305
12
17
4
0.0034
Yes
73182200
4059495023564
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-91217051
03089-91217051
1.4305
12
17
5
0.0042
Yes
73182200
4059495023571
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-91217061
03089-91217061
1.4305
12
17
6
0.0052
Yes
73182200
4059495023588
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-91217081
03089-91217081
1.4305
12
17
8
0.0069
Yes
73182200
4059495023595
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-91621041
03089-91621041
1.4305
16
21
4
0.0044
Yes
73182200
4059495023618
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-91621051
03089-91621051
1.4305
16
21
5
0.0055
Yes
73182200
4059495023625
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-91621061
03089-91621061
1.4305
16
21
6
0.0065
Yes
73182200
4059495023632
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-91621081
03089-91621081
1.4305
16
21
8
0.0087
Yes
73182200
4059495023649
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-91621101
03089-91621101
1.4305
16
21
10
0.0110
Yes
73182200
4059495023656
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表