您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03090 - 锁紧柱塞
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
分度销
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/arretierbolzen/03090.prj},{NB=03090-02410_(B0)},{GR=4},{D=10},{D2=33},{L=80},{L1=28},{L2=12},{L3=25},{H=10},{F=2.8},{SW1=22},{F1=20},{F2=34},{GEW=0.1470},{EAN=4059495023731},{SW2X=30.0000},{DGR=18.000},{NDM=20.000},{NDM1=0.0000},{TYP=1},{TAB=1},{TAB1=1},{TAB2=1},{ST=1.500},{XB1=10.000},{XA=24.000},{XB=14.400},{XC=22.000},{XD=0.700},{XE=53.000},{XF=31.000},{XG=2.300},{XH=2.500},{XI=1.000},{XJ=0.300},{XK=1.280},{XL=10.000},{XM=2.500},{XN=1.000},{XO=10.300},{XP=14.000},{XQ=0.700},{XR=3.700},{XS=10.000},{XT=2.800},{XU=30.000},{XV=8.000},{XW=13.900},{XX=4.000},{XY=10.700},{XZ=1.200},{BEST=03090-02410},{FORM=B},{AUSF=ohne Rastnut, mit Kontermutter},{MATERIAL=Edelstahl},{OBFLGK=Arretierstift gehärtet},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
OBFLGK
主体
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
L
总长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
高度
[mm]
L3
脚杯:
[mm]
H
插销行程
[mm]
F
销倒角
[mm]
SW1
钳口宽度
[mm]
SW2
钳口宽度
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03090-1105
03090-1105
A
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
钢制
硬化处理顶销
1
5
M 10 x 1
21
47
17
7
15
5
1.3
13
17
5
12
0.0193
Yes
73181900
4059495023823
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-1206
03090-1206
A
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
钢制
硬化处理顶销
2
6
M 12 x 1,5
25
56
20
8
17
6
1.8
14
19
6
14
0.0287
Yes
73181900
4059495023878
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-1308
03090-1308
A
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
钢制
硬化处理顶销
3
8
M 16 x 1,5
33
74
26
10
23
8
2.3
19
24
15
35
0.0691
Yes
73181900
4059495023922
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-1410
03090-1410
A
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
钢制
硬化处理顶销
4
10
M 20 x 1,5
33
80
28
12
25
10
2.8
22
30
20
34
0.1130
Yes
73181900
4059495023977
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-2105
03090-2105
B
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
钢制
硬化处理顶销
1
5
M 10 x 1
21
47
17
7
15
5
1.3
13
17
5
12
0.0256
Yes
73181900
4059495024028
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-2206
03090-2206
B
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
钢制
硬化处理顶销
2
6
M 12 x 1,5
25
56
20
8
17
6
1.8
14
19
6
14
0.0376
Yes
73181900
4059495024035
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-2308
03090-2308
B
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
钢制
硬化处理顶销
3
8
M 16 x 1,5
33
74
26
10
23
8
2.3
19
24
15
35
0.0867
Yes
73181900
4059495024042
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-2410
03090-2410
B
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
钢制
硬化处理顶销
4
10
M 20 x 1,5
33
80
28
12
25
10
2.8
22
30
20
34
0.1440
Yes
73181900
4059495024059
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-3105
03090-3105
C
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
钢制
硬化处理顶销
1
5
M 10 x 1
21
47
17
7
15
5
1.3
13
17
5
12
0.0182
Yes
73181900
4059495024066
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-3206
03090-3206
C
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
钢制
硬化处理顶销
2
6
M 12 x 1,5
25
56
20
8
17
6
1.8
14
19
6
14
0.0271
Yes
73181900
4059495024073
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-3308
03090-3308
C
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
钢制
硬化处理顶销
3
8
M 16 x 1,5
33
74
26
10
23
8
2.3
19
24
15
35
0.0653
Yes
73181900
4059495024080
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-3410
03090-3410
C
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
钢制
硬化处理顶销
4
10
M 20 x 1,5
33
80
28
12
25
10
2.8
22
30
20
34
0.1106
Yes
73181900
4059495024097
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-4105
03090-4105
D
带拔出锁槽,带锁紧螺母
钢制
硬化处理顶销
1
5
M 10 x 1
21
47
17
7
15
5
1.3
13
17
5
12
0.0244
Yes
73181900
4059495024103
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-4206
03090-4206
D
带拔出锁槽,带锁紧螺母
钢制
硬化处理顶销
2
6
M 12 x 1,5
25
56
20
8
17
6
1.8
14
19
6
14
0.0360
Yes
73181900
4059495024110
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-4308
03090-4308
D
带拔出锁槽,带锁紧螺母
钢制
硬化处理顶销
3
8
M 16 x 1,5
33
74
26
10
23
8
2.3
19
24
15
35
0.0834
Yes
73181900
4059495024127
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-4410
03090-4410
D
带拔出锁槽,带锁紧螺母
钢制
硬化处理顶销
4
10
M 20 x 1,5
33
80
28
12
25
10
2.8
22
30
20
34
0.1424
Yes
73181900
4059495024134
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-01105
03090-01105
A
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
不锈钢
硬化处理顶销
1
5
M 10 x 1
21
47
17
7
15
5
1.3
13
17
5
12
0.0194
Yes
73181900
4059495023663
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-01206
03090-01206
A
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
不锈钢
硬化处理顶销
2
6
M 12 x 1,5
25
56
20
8
17
6
1.8
14
19
6
14
0.0286
Yes
73181900
4059495023670
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-01308
03090-01308
A
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
不锈钢
硬化处理顶销
3
8
M 16 x 1,5
33
74
26
10
23
8
2.3
19
24
15
35
0.0686
Yes
73181900
4059495023687
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-01410
03090-01410
A
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
不锈钢
硬化处理顶销
4
10
M 20 x 1,5
33
80
28
12
25
10
2.8
22
30
20
34
0.1137
Yes
73181900
4059495023694
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-02105
03090-02105
B
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
不锈钢
硬化处理顶销
1
5
M 10 x 1
21
47
17
7
15
5
1.3
13
17
5
12
0.0258
Yes
73181900
4059495023700
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-02206
03090-02206
B
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
不锈钢
硬化处理顶销
2
6
M 12 x 1,5
25
56
20
8
17
6
1.8
14
19
6
14
0.0373
Yes
73181900
4059495023717
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-02308
03090-02308
B
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
不锈钢
硬化处理顶销
3
8
M 16 x 1,5
33
74
26
10
23
8
2.3
19
24
15
35
0.0859
Yes
73181900
4059495023724
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-02410
03090-02410
B
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
不锈钢
硬化处理顶销
4
10
M 20 x 1,5
33
80
28
12
25
10
2.8
22
30
20
34
0.1470
Yes
73181900
4059495023731
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-03105
03090-03105
C
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
不锈钢
硬化处理顶销
1
5
M 10 x 1
21
47
17
7
15
5
1.3
13
17
5
12
0.0182
Yes
73181900
4059495023748
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表