您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03099-21 - 不锈钢凸轮旋柄柱塞带限位器
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
旋转柱塞, 插销
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/sperrriegel_verschlussriegel/03099_21.prj},{NB=03099-21-10512201_(POS.)},{D=12.0},{D2=20.0},{L=70.0},{L1=50.0},{L3=30.0},{B=18.0},{B1=6.0},{H=12.0},{SW1=20.0},{SW2=30.0},{FX30=3.0},{F1=20.0},{F2=60.0},{GEW=0.1809},{EAN=4059495416410},{TYP=1.0},{TYP1=2.0},{NDM=20.0},{XA=58.0},{XB=18.0},{XC=1.0},{XD=7.5},{XE=33.5},{XF=10.0},{XG=17.5},{XH=9.0},{XI=12.0},{XJ=10.0},{XK=57.5},{XL=41.0},{XM=28.0},{XN=12.0},{XO=18.0},{XP=23.2},{XR=15.1},{XS=17.0},{XT=15.0},{XU=2.0},{XV=3.0},{XW=10.2},{XX=4.0},{GS=1.5},{BEST=03099-21-10512201},{FORM=B},{AUSF=links},{D1=M20X1,5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{POS=ENTSPANNT}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
[mm]
FORM
form
[mm]
AUSF
规格
[mm]
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
B
宽度
[N]
B1
宽度
[N]
H
高度
[mm]
SW1
钳口宽度
[mm]
SW2
钳口宽度
[mm]
FX30
倒角
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[mm]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03099-21-1040410
03099-21-1040410
A
左侧
4.0
M10
10.0
38.0
25.0
15.0
9.0
3.0
6.0
10.0
0.0
1.0
8.0
14.0
0.0185
Yes
73181900
4059495416182
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-21-1040510
03099-21-1040510
A
左侧
5.0
M10
10.0
38.0
25.0
15.0
9.0
3.0
6.0
10.0
0.0
1.3
8.0
14.0
0.0189
Yes
73181900
4059495416199
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-21-1040610
03099-21-1040610
A
左侧
6.0
M10
10.0
38.0
25.0
15.0
9.0
3.0
6.0
10.0
0.0
1.8
8.0
14.0
0.0193
Yes
73181900
4059495416205
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-21-1040512
03099-21-1040512
A
左侧
5.0
M12
12.0
47.8
30.0
19.0
10.8
3.6
8.0
12.0
0.0
1.3
8.0
15.0
0.0318
Yes
73181900
4059495416212
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-21-1040612
03099-21-1040612
A
左侧
6.0
M12
12.0
47.8
30.0
19.0
10.8
3.6
8.0
12.0
0.0
1.8
8.0
15.0
0.0322
Yes
73181900
4059495416229
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-21-1040812
03099-21-1040812
A
左侧
8.0
M12
12.0
47.8
30.0
19.0
10.8
3.6
8.0
12.0
0.0
2.3
8.0
15.0
0.0333
Yes
73181900
4059495416236
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-21-1040616
03099-21-1040616
A
左侧
6.0
M16
16.0
60.4
40.0
26.0
14.4
4.8
10.0
16.0
0.0
1.8
15.0
35.0
0.0746
Yes
73181900
4059495416243
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-21-1040816
03099-21-1040816
A
左侧
8.0
M16
16.0
60.4
40.0
26.0
14.4
4.8
10.0
16.0
0.0
2.3
15.0
35.0
0.0760
Yes
73181900
4059495416250
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-21-1041016
03099-21-1041016
A
左侧
10.0
M16
16.0
60.4
40.0
26.0
14.4
4.8
10.0
16.0
0.0
2.8
15.0
35.0
0.0783
Yes
73181900
4059495416267
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-21-10408201
03099-21-10408201
A
左侧
8.0
M20X1,5
20.0
70.0
50.0
30.0
18.0
6.0
12.0
20.0
0.0
2.3
20.0
60.0
0.1439
Yes
73181900
4059495416274
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-21-10410201
03099-21-10410201
A
左侧
10.0
M20X1,5
20.0
70.0
50.0
30.0
18.0
6.0
12.0
20.0
0.0
2.8
20.0
60.0
0.1461
Yes
73181900
4059495416281
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-21-10412201
03099-21-10412201
A
左侧
12.0
M20X1,5
20.0
70.0
50.0
30.0
18.0
6.0
12.0
20.0
0.0
3.0
20.0
60.0
0.1488
Yes
73181900
4059495416298
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-21-1050410
03099-21-1050410
B
左侧
4.0
M10
10.0
38.0
25.0
15.0
9.0
3.0
6.0
10.0
17.0
1.0
8.0
14.0
0.0284
Yes
73181900
4059495416304
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-21-1050510
03099-21-1050510
B
左侧
5.0
M10
10.0
38.0
25.0
15.0
9.0
3.0
6.0
10.0
17.0
1.3
8.0
14.0
0.0284
Yes
73181900
4059495416311
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-21-1050610
03099-21-1050610
B
左侧
6.0
M10
10.0
38.0
25.0
15.0
9.0
3.0
6.0
10.0
17.0
1.8
8.0
14.0
0.0256
Yes
73181900
4059495416328
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-21-1050512
03099-21-1050512
B
左侧
5.0
M12
12.0
47.8
30.0
19.0
10.8
3.6
8.0
12.0
19.0
1.3
8.0
15.0
0.0404
Yes
73181900
4059495416335
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-21-1050612
03099-21-1050612
B
左侧
6.0
M12
12.0
47.8
30.0
19.0
10.8
3.6
8.0
12.0
19.0
1.8
8.0
15.0
0.0460
Yes
73181900
4059495416342
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-21-1050812
03099-21-1050812
B
左侧
8.0
M12
12.0
47.8
30.0
19.0
10.8
3.6
8.0
12.0
19.0
2.3
8.0
15.0
0.0424
Yes
73181900
4059495416359
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-21-1050616
03099-21-1050616
B
左侧
6.0
M16
16.0
60.4
40.0
26.0
14.4
4.8
10.0
16.0
24.0
1.8
15.0
35.0
0.1042
Yes
73181900
4059495416366
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-21-1050816
03099-21-1050816
B
左侧
8.0
M16
16.0
60.4
40.0
26.0
14.4
4.8
10.0
16.0
24.0
2.3
15.0
35.0
0.1042
Yes
73181900
4059495416373
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-21-1051016
03099-21-1051016
B
左侧
10.0
M16
16.0
60.4
40.0
26.0
14.4
4.8
10.0
16.0
24.0
2.8
15.0
35.0
0.0966
Yes
73181900
4059495416380
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-21-10508201
03099-21-10508201
B
左侧
8.0
M20X1,5
20.0
70.0
50.0
30.0
18.0
6.0
12.0
20.0
30.0
2.3
20.0
60.0
0.1946
Yes
73181900
4059495416397
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-21-10510201
03099-21-10510201
B
左侧
10.0
M20X1,5
20.0
70.0
50.0
30.0
18.0
6.0
12.0
20.0
30.0
2.8
20.0
60.0
0.1946
Yes
73181900
4059495416403
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-21-10512201
03099-21-10512201
B
左侧
12.0
M20X1,5
20.0
70.0
50.0
30.0
18.0
6.0
12.0
20.0
30.0
3.0
20.0
60.0
0.1809
Yes
73181900
4059495416410
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-21-2040410
03099-21-2040410
A
右侧
4.0
M10
10.0
38.0
25.0
15.0
9.0
3.0
6.0
10.0
0.0
1.0
8.0
14.0
0.0190
Yes
73181900
4059495416427
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表