您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03415 - 不锈钢快锁插销
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
快锁插销
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/kugelsperrbolzen/03415.prj},{NB=03415-0021160800},{D=22.0},{D1=16},{D2=19.00},{D3=20.0},{L=80},{L1=13.1},{L2=39.5},{SW=21},{AUFNAHME=16},{FESTIGKEIT=153},{GEW=0.2221},{EAN=4059495289144},{XA=6.5},{XB=10.0},{XC=5.5},{XD=12.0},{XE=0.5},{XF=9.5},{XG=6.2},{XH=7.0},{XI=1.50},{XJ=0.80},{XK=0.8},{XL=10.2},{XM=8.0},{XN=0.5},{XO=3.0},{XP=2.5},{XQ=16.0},{XR=14.1},{XS=32.2},{XT=23.0},{XU=4.0},{XV=2.0},{XW=4.5},{XX=2.0},{XY=11.5},{XZ=4.0},{XA1=33.5},{XB1=6.0},{XC1=0.0},{XD1=0.0},{XE1=0.0},{XF1=0.00000},{XG1=0.00000},{XH1=0.00000},{BEST=03415-002116080},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=A},{D4=-},{L3=-},{L4=-},{L5=93.1},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
L5
长度
ⁿ/ₐ
SW
钳口宽度
[mm]
AUFNAHME
安装孔 H11
ⁿ/ₐ
FESTIGKEIT
双边剪切力 max. kN
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03415-001205010
03415-001205010
不锈钢
A
11.5
5
5.50
10.0
-
10
5.9
25.0
-
-
15.9
11
5
15
0.0163
Yes
73182900
4059495288697
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-001205015
03415-001205015
不锈钢
A
11.5
5
5.50
10.0
-
15
5.9
25.0
-
-
20.9
11
5
15
0.0160
Yes
73182900
4059495288703
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-001205020
03415-001205020
不锈钢
A
11.5
5
5.50
10.0
-
20
5.9
25.0
-
-
25.9
11
5
15
0.0178
Yes
73182900
4059495288710
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-001205025
03415-001205025
不锈钢
A
11.5
5
5.50
10.0
-
25
5.9
25.0
-
-
30.9
11
5
15
0.0187
Yes
73182900
4059495288727
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-001205030
03415-001205030
不锈钢
A
11.5
5
5.50
10.0
-
30
5.9
25.0
-
-
35.9
11
5
15
0.0193
Yes
73182900
4059495288734
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-001206010
03415-001206010
不锈钢
A
11.5
6
6.85
10.0
-
10
6.8
25.0
-
-
16.8
11
6
22
0.0175
Yes
73182900
4059495288741
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-001206015
03415-001206015
不锈钢
A
11.5
6
6.85
10.0
-
15
6.8
25.0
-
-
21.8
11
6
22
0.0185
Yes
73182900
4059495288758
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-001206020
03415-001206020
不锈钢
A
11.5
6
6.85
10.0
-
20
6.8
25.0
-
-
26.8
11
6
22
0.0196
Yes
73182900
4059495288765
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-001206025
03415-001206025
不锈钢
A
11.5
6
6.85
10.0
-
25
6.8
25.0
-
-
31.8
11
6
22
0.0207
Yes
73182900
4059495288772
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-001206030
03415-001206030
不锈钢
A
11.5
6
6.85
10.0
-
30
6.8
25.0
-
-
38.1
11
6
22
0.0211
Yes
73182900
4059495288789
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-001206035
03415-001206035
不锈钢
A
11.5
6
6.85
10.0
-
35
6.8
25.0
-
-
41.8
11
6
22
0.0229
Yes
73182900
4059495288796
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-001206040
03415-001206040
不锈钢
A
11.5
6
6.85
10.0
-
40
6.8
25.0
-
-
46.8
11
6
22
0.0238
Yes
73182900
4059495288802
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-001206045
03415-001206045
不锈钢
A
11.5
6
6.85
10.0
-
45
6.8
25.0
-
-
51.8
11
6
22
0.0248
Yes
73182900
4059495288819
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-001206050
03415-001206050
不锈钢
A
11.5
6
6.85
10.0
-
50
6.8
25.0
-
-
56.8
11
6
22
0.0264
Yes
73182900
4059495288826
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-001508020
03415-001508020
不锈钢
A
15.5
8
9.50
13.5
-
20
7.8
33.0
-
-
27.8
15
8
38
0.0427
Yes
73182900
4059495288833
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-001508025
03415-001508025
不锈钢
A
15.5
8
9.50
13.5
-
25
7.8
33.0
-
-
32.8
15
8
38
0.0448
Yes
73182900
4059495288840
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-001508030
03415-001508030
不锈钢
A
15.5
8
9.50
13.5
-
30
7.8
33.0
-
-
37.8
15
8
38
0.0466
Yes
73182900
4059495288857
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-001508035
03415-001508035
不锈钢
A
15.5
8
9.50
13.5
-
35
7.8
33.0
-
-
42.8
15
8
38
0.0494
Yes
73182900
4059495288864
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-001508040
03415-001508040
不锈钢
A
15.5
8
9.50
13.5
-
40
7.8
33.0
-
-
47.8
15
8
38
0.0505
Yes
73182900
4059495288871
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-001508045
03415-001508045
不锈钢
A
15.5
8
9.50
13.5
-
45
7.8
33.0
-
-
52.8
15
8
38
0.0524
Yes
73182900
4059495288888
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-001508050
03415-001508050
不锈钢
A
15.5
8
9.50
13.5
-
50
7.8
33.0
-
-
57.8
15
8
38
0.0543
Yes
73182900
4059495288895
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-001510020
03415-001510020
不锈钢
A
15.5
10
12.00
13.5
-
20
8.9
33.0
-
-
28.9
15
10
60
0.0493
Yes
73182900
4059495288901
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-001510025
03415-001510025
不锈钢
A
15.5
10
12.00
13.5
-
25
8.9
33.0
-
-
33.9
15
10
60
0.0522
Yes
73182900
4059495288918
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-001510030
03415-001510030
不锈钢
A
15.5
10
12.00
13.5
-
30
8.9
33.0
-
-
38.9
15
10
60
0.0554
Yes
73182900
4059495288925
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-001510035
03415-001510035
不锈钢
A
15.5
10
12.00
13.5
-
35
8.9
33.0
-
-
43.9
15
10
60
0.0582
Yes
73182900
4059495288932
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
03197 - 衬套,适用快锁插销,带 LONG-LOK 螺纹锁
norelem
30.05.2024
03194 - 不锈钢快锁插销
norelem
26.06.2024
03199 - 挂绳
norelem
30.05.2024
03197 - 衬套,适用快锁插销
norelem
30.05.2024
03418 - 快锁插销,带不锈钢蘑菇头把手 抗剪强度高
norelem
30.05.2024
03196 - 快锁插销/L型把手
norelem
30.05.2024
03195 - 插销 带钥匙圈
norelem
30.05.2024
03196 - 快锁插销,自锁式,T
norelem
30.05.2024
03197-05 - 不锈钢固定衬套带轴环适用于快锁插销
norelem
30.05.2024
06895 - 弓形把手
norelem
30.05.2024
08910 - 凸缘式钻套,DIN 172,A 型
norelem
30.05.2024
03420 - 快锁插销/T型把手
norelem
30.05.2024
03193 - 快锁插销
norelem
30.05.2024
03400 - 插销,带折叠锁扣
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表