您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03420-10 - 不锈钢快锁插销,带 L 型把手 带齿顶锁定装置
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
快锁插销
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/kugelsperrbolzen/03420-10_1.prj},{NB=03420-10-1035082000},{B=23.0},{D=52.2},{D1=8},{D2=9.50},{D3=17.3},{D4=35.4},{L=3.5},{L1=196.5},{L2=33.0},{L3=24.2},{AUFNAHME=8},{FESTIGKEIT=38},{GEW=0.1020},{EAN=4059495457680},{XA=3.0},{XB=31.5},{XC=5.0},{XD=8.0},{XE=0.5},{XF=8.5},{XG=4.0},{XH=5.0},{XI=1.50},{XJ=0.50},{XK=20.5},{XL=34.8},{XM=28.5},{XN=32.4},{XO=0.6},{XP=17.1},{XQ=8.7},{XR=1.4},{XS=45.0},{XT=4.6},{XU=17.0},{XV=18.6},{XW=42.2},{XX=4.0},{XY=32.4},{XZ=3.2},{XA1=27.5},{XB1=5.5},{XC1=32.9},{XD1=2.8},{XE1=15.5},{XF1=5.40000},{XG1=94.00000},{XH1=16.800},{XI1=35.400},{XJ1=4.700},{XK1=4.200},{XL1=31.300},{XM1=222.000},{XN1=29.400},{XO1=14.800},{XP1=26.100},{XQ1=14.000},{XR1=30.200},{XS1=11.000},{XT1=12.600},{XU1=16.400},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
间距
[mm]
D5
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L5
长度
[mm]
AUFNAHME
安装孔 H11
ⁿ/ₐ
FESTIGKEIT
双边剪切力 max. kN
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03420-10-102605050
03420-10-102605050
17.6
39.3
5
5.50
13.2
26.0
1.5
3.0
47.0
25.0
19.2
50
5
15
0.0440
Yes
73182900
4059495457604
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03420-10-102605100
03420-10-102605100
17.6
39.3
5
5.50
13.2
26.0
11.5
3.0
97.0
25.0
19.2
100
5
15
0.0470
Yes
73182900
4059495457611
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03420-10-102605150
03420-10-102605150
17.6
39.3
5
5.50
13.2
26.0
1.5
3.0
147.0
25.0
19.2
150
5
15
0.0510
Yes
73182900
4059495457628
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03420-10-102606050
03420-10-102606050
17.6
39.3
6
6.85
13.2
26.0
2
3.0
47.0
25.0
19.2
50
6
22
0.0570
Yes
73182900
4059495457635
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03420-10-102606100
03420-10-102606100
17.6
39.3
6
6.85
13.2
26.0
2
3.0
97.0
25.0
19.2
100
6
22
0.0600
Yes
73182900
4059495457642
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03420-10-102606150
03420-10-102606150
17.6
39.3
6
6.85
13.2
26.0
2
3.0
147.0
25.0
19.2
150
6
22
0.0640
Yes
73182900
4059495457659
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03420-10-103508100
03420-10-103508100
23.0
52.2
8
9.50
17.3
35.4
3
3.5
96.5
33.0
24.2
100
8
38
0.0910
Yes
73182900
4059495457666
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03420-10-103508150
03420-10-103508150
23.0
52.2
8
9.50
17.3
35.4
3
3.5
146.5
33.0
24.2
150
8
38
0.0940
Yes
73182900
4059495457673
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03420-10-103508200
03420-10-103508200
23.0
52.2
8
9.50
17.3
35.4
3
3.5
196.5
33.0
24.2
200
8
38
0.1020
Yes
73182900
4059495457680
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03420-10-103510100
03420-10-103510100
23.0
52.2
10
12.00
17.3
35.4
4
3.5
96.5
33.0
24.2
100
10
60
0.1300
Yes
73182900
4059495457697
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03420-10-103510150
03420-10-103510150
23.0
52.2
10
12.00
17.3
35.4
4
3.5
146.5
33.0
24.2
150
10
60
0.1500
Yes
73182900
4059495457703
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03420-10-103510200
03420-10-103510200
23.0
52.2
10
12.00
17.3
35.4
4
3.5
196.5
33.0
24.2
200
10
60
0.1700
Yes
73182900
4059495457710
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03420-10-104712150
03420-10-104712150
33.0
70.2
12
14.50
26.3
47.0
4.5
3.5
146.5
39.5
28.4
150
12
86
0.2580
Yes
73182900
4059495457727
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03420-10-104712200
03420-10-104712200
33.0
70.2
12
14.50
26.3
47.0
4.5
3.5
196.5
39.5
28.4
200
12
86
0.2880
Yes
73182900
4059495457734
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03420-10-104712250
03420-10-104712250
33.0
70.2
12
14.50
26.3
47.0
4.5
3.5
146.5
39.5
28.4
250
12
86
0.3180
Yes
73182900
4059495457741
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03420-10-104716150
03420-10-104716150
33.0
70.2
16
19.00
26.3
47.0
6.5
4.0
146.0
39.5
28.4
150
16
153
0.3720
Yes
73182900
4059495457758
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03420-10-104716200
03420-10-104716200
33.0
70.2
16
19.00
26.3
47.0
6.5
4.0
196.0
39.5
28.4
200
16
153
0.4350
Yes
73182900
4059495457765
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03420-10-104716250
03420-10-104716250
33.0
70.2
16
19.00
26.3
47.0
6.5
4.0
246.0
39.5
28.4
250
16
153
0.4850
Yes
73182900
4059495457772
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表