您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04203 - 压板,可调节
norelem
灵活的标准件系统
04000 凸轮手柄 偏心夹具 楔形夹具 链条夹紧块 侧方夹紧块 转角夹具 其他夹具, 附件 压板 偏心夹具, 偏心夹紧螺栓 夹具压板, 夹紧钩支架 拉力夹具
压板
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/spanneisen/04203_asmtab.prj},{NB=04203-222187200},{B=62},{B1=30},{D=21},{E=14},{H1=30},{H2=42},{H3=27},{H4=20},{L=187},{L1=44},{L2=44},{SPANNKRAFT=60.00},{GEW=3.0600},{EAN=4059495384733},{TYP=2.000},{TYP1=16.000},{XA=22.00},{XB=20.00},{XC=200.00},{XE=30.000},{XF=72.055},{BEST=04203-222187200},{FORM=B},{AUSF=mit T-Nutmutter},{H=0-80},{RAI=22},{BEFSCHR=M20X200},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,NORELEM},{XD=M 20},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04203_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
E
间距
[mm]
H
夹紧范围
[mm]
H1
间距
[mm]
H2
间距
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
间距
[mm]
L2
间距
[mm]
RAI
Nutennennmaß
[mm]
BEFSCHR
固定螺栓
[mm]
SPANNKRAFT
Spannkraft kN
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
04203-113115
04203-113115
A
-
44
30
13
11
0-55
18
27
17
12
115
25
30
10-12-14
-
30.00
0.6566
Yes
84662080
4059495384580
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04203-117150
04203-117150
A
-
55
41
17
12
0-70
20
36
21
17
150
35
36
12-14-16-18
--
40.00
1.5200
Yes
84662080
4059495384597
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04203-121187
04203-121187
A
-
62
30
21
14
0-80
30
42
27
20
187
44
44
16-18-20-22
-
60.00
2.2520
Yes
84662080
4059495384603
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04203-125235
04203-125235
A
-
70
30
25
17
0-100
31
51
34
24
235
60
47
20-22-24-28
-
75.00
3.6400
Yes
84662080
4059495384610
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04203-125285
04203-125285
A
-
73
30
25
17
0-100
35
56
35
24
285
62
51
20-22-24-28
-
75.00
4.3850
Yes
84662080
4059495384627
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04203-210115100
04203-210115100
B
mit T-Nutmutter
44
30
13
11
0-40
18
27
17
12
115
25
30
10
M10X100
25.00
0.6130
Yes
84662080
4059495384634
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04203-212115125
04203-212115125
B
mit T-Nutmutter
44
30
13
11
0-55
18
27
17
12
115
25
30
12
M12X125
30.00
0.6860
Yes
84662080
4059495384641
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04203-214115125
04203-214115125
B
mit T-Nutmutter
44
30
13
11
0-55
18
27
17
12
115
25
30
14
M12X125
30.00
0.8505
Yes
84662080
4059495384658
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04203-212150160
04203-212150160
B
mit T-Nutmutter
55
41
17
12
0-70
20
36
21
17
150
35
36
12
M12X160
35.00
1.5910
Yes
84662080
4059495384665
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04203-214150160
04203-214150160
B
mit T-Nutmutter
55
41
17
12
0-70
20
36
21
17
150
35
36
14
M12X160
35.00
1.6100
Yes
84662080
4059495384672
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04203-216150160
04203-216150160
B
mit T-Nutmutter
55
41
17
12
0-70
20
36
21
17
150
35
36
16
M16X160
40.00
1.7980
Yes
84662080
4059495384689
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04203-218150160
04203-218150160
B
mit T-Nutmutter
55
41
17
12
0-70
20
36
21
17
150
35
36
18
M16X160
40.00
1.8180
Yes
84662080
4059495384696
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04203-216187200
04203-216187200
B
mit T-Nutmutter
62
30
21
14
0-80
30
42
27
20
187
44
44
16
M16X200
55.00
2.7150
Yes
84662080
4059495384702
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04203-218187200
04203-218187200
B
mit T-Nutmutter
62
30
21
14
0-80
30
42
27
20
187
44
44
18
M16X200
55.00
3.0180
Yes
84662080
4059495384719
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04203-220187200
04203-220187200
B
mit T-Nutmutter
62
30
21
14
0-80
30
42
27
20
187
44
44
20
M20X200
60.00
3.0180
Yes
84662080
4059495384726
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04203-222187200
04203-222187200
B
mit T-Nutmutter
62
30
21
14
0-80
30
42
27
20
187
44
44
22
M20X200
60.00
3.0600
Yes
84662080
4059495384733
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04203-220235250
04203-220235250
B
mit T-Nutmutter
70
30
25
17
0-100
31
51
34
24
235
60
47
20
M20X250
70.00
4.3680
Yes
84662080
4059495384740
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04203-222235250
04203-222235250
B
mit T-Nutmutter
70
30
25
17
0-100
31
51
34
24
235
60
47
22
M20X250
70.00
4.4100
Yes
84662080
4059495384757
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04203-224235250
04203-224235250
B
mit T-Nutmutter
70
30
25
17
0-100
31
51
34
24
235
60
47
24
M24X250
75.00
4.8950
Yes
84662080
4059495384764
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04203-228235250
04203-228235250
B
mit T-Nutmutter
70
30
25
17
0-100
31
51
34
24
235
60
47
28
M24X250
75.00
4.9660
Yes
84662080
4059495384771
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04203-312115100
04203-312115100
C
mit Stiftschraube
44
30
13
11
0-30
18
27
17
12
115
25
30
-
M12X100
30.00
0.6390
Yes
84662080
4059495384788
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04203-312115125
04203-312115125
C
mit Stiftschraube
44
30
13
11
0-55
18
27
17
12
115
25
30
-
M12X125
30.00
0.8027
Yes
84662080
4059495384795
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04203-312150125
04203-312150125
C
mit Stiftschraube
55
41
17
12
0-50
20
36
21
17
150
35
36
-
M12X125
40.00
1.5350
Yes
84662080
4059495384801
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04203-312150160
04203-312150160
C
mit Stiftschraube
55
41
17
12
0-70
20
36
21
17
150
35
36
-
M12X160
40.00
1.5580
Yes
84662080
4059495384818
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04203-316150125
04203-316150125
C
mit Stiftschraube
55
41
17
12
0-40
20
36
21
17
150
35
36
-
M16X125
40.00
1.6600
Yes
84662080
4059495384825
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表