您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04400 - 拉力夹具
norelem
灵活的标准件系统
04000 凸轮手柄 偏心夹具 楔形夹具 链条夹紧块 侧方夹紧块 转角夹具 其他夹具, 附件 压板 偏心夹具, 偏心夹紧螺栓 夹具压板, 夹紧钩支架 拉力夹具
拉力夹具
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/zugspanner/04400.prj},{NB=04400-405001_0},{A=40},{B=50},{C=18.0},{D=25},{E=30.7},{J=111.5},{K=2.0},{L=25},{M=8},{N=12},{P=13},{SPANNKRAFT=2500},{HANDKRAFT=200},{GEW=0.4684},{EAN=4059495048697},{VERS=1},{XH1=110},{NDMF=6},{STF=1.00},{NDMG=6},{STG=1.00},{XB=47},{XC=34},{XD=1.8},{XE=24},{XF=4},{XG=12.5},{XH=2.0},{XI=10.5},{XJ=1},{XK=29},{XL=8},{XM=8},{XN=16},{XO=1},{XP=9},{XQ=12},{XR=25},{XS=10},{XT=29.5},{XU=2.000},{NDM=4.000},{XV=5.000},{XW=1.500},{XX2=55.000},{BEST=04400-405001},{AUSF=mit Griff},{F=M 6 x 9},{G=M 6},{TOLERANZ=± 0,5},{HALTEKRAFT=max. 5500},{INFO=Info},{HINWEIS=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,},{HX=[0:$XH1.]},{XX1=0,[-55:55]},{H=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
A
高度 ±.01
[mm]
B
直径
[mm]
C
直径
[mm]
D
直径
[mm]
E
高度
[mm]
F
螺纹
[mm]
G
螺纹
[mm]
J
直径
[mm]
K
夹紧范围
[mm]
L
直径
[mm]
M
直径 F7
[mm]
N
直径 G6
[mm]
P
高度
[mm]
SPANNKRAFT
夹持力
[N]
TOLERANZ
建议的工件厚度公差*
[mm]
HANDKRAFT
允许的手柄施力**
[N]
HALTEKRAFT
夹持力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
04400-324001
04400-324001
带把手
32
40
13.5
18
24.5
M 4 x 8
M 5
76.5
1.5
20
5
8
10
900
± 0,3
150
max. 2000
0.2418
Yes
84662080
4059495048673
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04400-405001
04400-405001
带把手
40
50
18.0
25
30.7
M 6 x 9
M 6
111.5
2.0
25
8
12
13
2500
± 0,5
200
max. 5500
0.4684
Yes
84662080
4059495048697
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04400-324000
04400-324000
不带把手
32
40
13.5
18
24.5
M 4 x 8
M 5
76.5
1.5
20
5
8
10
900
± 0,3
150
max. 2000
0.2179
Yes
84662080
4059495048666
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04400-405000
04400-405000
不带把手
40
50
18.0
25
30.7
M 6 x 9
M 6
111.5
2.0
25
8
12
13
2500
± 0,5
200
max. 5500
0.4168
Yes
84662080
4059495048680
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表