您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05000941000 - Stainless steel ratchet bar
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000941000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000941000/05000941000.prj},{NB=05000941042},{PREVIEW=05000941000.png},{ARTNR=05000941042},{VAR=mit Kunststoffkappe / ohne Kontermutter},{D1=8},{D2=M20x1.5},{D3=20},{L1=69},{L2=12},{L3=36},{L4=-},{L5=52},{FDA=21},{FDE=57},{MAT=Edelstahl 1.4310/1.4305 / Polyamid (PA)},{GEW=124},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/5a.16.10.05000941000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=41}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
Bolt -0.06/-0.08 // Hole H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
+1.5
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
FDA
Spring pressure start
[N]
FDE
Spring pressure end
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000941001
05000941001
ohne Kunststoffkappe / mi...
10
M16
16
56
10
30
32
-
11
29
Edelstahl 1.4310/1.4305 /...
78
05000941002
05000941002
ohne Kunststoffkappe / mi...
10
M16x1.5
16
56
10
30
32
-
11
29
Edelstahl 1.4310/1.4305 /...
82
05000941003
05000941003
ohne Kunststoffkappe / mi...
10
M20
20
69
12
36
37
-
21
57
Edelstahl 1.4310/1.4305 /...
151
05000941004
05000941004
ohne Kunststoffkappe / mi...
10
M20x1.5
20
69
12
36
37
-
21
57
Edelstahl 1.4310/1.4305 /...
155
05000941005
05000941005
ohne Kunststoffkappe / mi...
12
M20
20
69
12
36
37
-
21
57
Edelstahl 1.4310/1.4305 /...
153
05000941006
05000941006
ohne Kunststoffkappe / mi...
12
M20x1.5
20
69
12
36
37
-
21
57
Edelstahl 1.4310/1.4305 /...
158
05000941007
05000941007
ohne Kunststoffkappe / mi...
4
M10
10
37.5
6
19
21
-
7
20
Edelstahl 1.4310/1.4305 /...
23
05000941008
05000941008
ohne Kunststoffkappe / mi...
4
M10x1
10
37.5
6
19
21
-
7
20
Edelstahl 1.4310/1.4305 /...
23
05000941009
05000941009
ohne Kunststoffkappe / mi...
5
M10
10
37.5
6
19
21
-
7
20
Edelstahl 1.4310/1.4305 /...
22
05000941010
05000941010
ohne Kunststoffkappe / mi...
5
M10x1
10
37.5
6
19
21
-
7
20
Edelstahl 1.4310/1.4305 /...
24
05000941011
05000941011
ohne Kunststoffkappe / mi...
5
M12
12
47
8
26
26
-
8
18
Edelstahl 1.4310/1.4305 /...
36
05000941012
05000941012
ohne Kunststoffkappe / mi...
5
M12x1.5
12
47
8
26
26
-
8
18
Edelstahl 1.4310/1.4305 /...
37
05000941013
05000941013
ohne Kunststoffkappe / mi...
6
M10
10
37.5
6
19
21
-
7
20
Edelstahl 1.4310/1.4305 /...
23
05000941014
05000941014
ohne Kunststoffkappe / mi...
6
M10x1
10
37.5
6
19
21
-
7
20
Edelstahl 1.4310/1.4305 /...
23
05000941015
05000941015
ohne Kunststoffkappe / mi...
6
M12
12
47
8
26
26
-
8
18
Edelstahl 1.4310/1.4305 /...
38
05000941016
05000941016
ohne Kunststoffkappe / mi...
6
M12x1.5
12
47
8
26
26
-
8
18
Edelstahl 1.4310/1.4305 /...
37
05000941017
05000941017
ohne Kunststoffkappe / mi...
6
M16
16
56
10
30
32
-
11
29
Edelstahl 1.4310/1.4305 /...
75
05000941018
05000941018
ohne Kunststoffkappe / mi...
6
M16x1.5
16
56
10
30
32
-
11
29
Edelstahl 1.4310/1.4305 /...
77
05000941019
05000941019
ohne Kunststoffkappe / mi...
8
M12
12
47
8
26
26
-
8
18
Edelstahl 1.4310/1.4305 /...
40
05000941020
05000941020
ohne Kunststoffkappe / mi...
8
M12x1.5
12
47
8
26
26
-
8
18
Edelstahl 1.4310/1.4305 /...
38
05000941021
05000941021
ohne Kunststoffkappe / mi...
8
M16
16
56
10
30
32
-
11
29
Edelstahl 1.4310/1.4305 /...
77
05000941022
05000941022
ohne Kunststoffkappe / mi...
8
M16x1.5
16
56
10
30
32
-
11
29
Edelstahl 1.4310/1.4305 /...
80
05000941023
05000941023
ohne Kunststoffkappe / mi...
8
M20
20
69
12
36
37
-
21
57
Edelstahl 1.4310/1.4305 /...
180
05000941024
05000941024
ohne Kunststoffkappe / mi...
8
M20x1.5
20
69
12
36
37
-
21
57
Edelstahl 1.4310/1.4305 /...
155
05000941025
05000941025
mit Kunststoffkappe / ohn...
10
M16
16
56
10
30
-
42
11
29
Edelstahl 1.4310/1.4305 /...
63
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 32-873 - Doigt d'indexage acier à pas métrique avec dispositif de bl...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
PMT.200 - ELESA-Lever indexing plungers
Elesa
24.06.2024
KBP-718 - Threaded Index Plunger - Locking
Reid Supply
22.02.2022
KBP-718 - Threaded Index Plunger - Locking
Essentra Components
08.08.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表