您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
SAE法兰型连接法兰式连接6000 psi ZAKO,备件 - 高压系列400 bar,根据SAE J 518 C / ISO 6162的孔图
VOSS
产品目录
法兰连接/ ZAKO / ZAKO LP
ZAKO型翻边法兰
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/4_flansche/2_zako_boerdel/einzelteile_flansch_zako6000psi.prj},{NB=0510321900},{BZ=0510321900},{VK=Z-FPH-50-6S2-D22-C19},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{FG=2\"},{TEIL=1},{ZS=M 20 x 90},{A=133},{B=114},{S1=44.5},{S2=96.8},{PAGE=250},{FLH=45.000},{FLIH1=23.000},{FLIH2=14.500},{ID=52.000},{RFL1=57.000},{RFL2=18.000},{FLW=22.000},{BOHRD=22.000},{M=-},{NDM=0.000},{SENKD=32.000},{SENKH=5.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
FG
法兰大小
ⁿ/ₐ
TEIL
ⁿ/ₐ
ZS
圆柱头螺栓(4颗)
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽
[mm]
S1
间距
[mm]
S2
间距
[mm]
0510201900
0510201900
Z-FPH-16-6S1/2-D9-C19
1/2"
1
M 8 x 40
56
48
18.3
40.5
0510211900
0510211900
Z-FPH-20-6S3/4-D11-C19
3/4"
1
M 10 x 40
71
60
23.9
50.8
0510221900
0510221900
Z-FPH-25-6S3/4-D11-C19
3/4"
1
M 10 x 40
71
60
23.9
50.8
0510231900
0510231900
Z-FPH-30-6S1-D13,5-C19
1"
1
M 12 x 40
81
70
27.8
57.2
0510241900
0510241900
Z-FPH-38-6S1-D13,5-C19
1"
1
M 12 x 40
81
70
27.8
57.2
0510251900
0510251900
Z-FPH-38-6S11/4-D15,5-C19
1 1/4"
1
M 14 x 45
95
78
31.7
66.7
0510281900
0510281900
Z-FPH-50-6S11/2-D17,5-C19
1 1/2"
1
M 16 x 60
113
95
36.5
79.4
0510321900
0510321900
Z-FPH-50-6S2-D22-C19
2"
1
M 20 x 90
133
114
44.5
96.8
0510301900
0510301900
Z-FPH-65-6S2-D22-C19
2"
1
M 20 x 90
133
114
44.5
96.8
0510701900
0510701900
Z-FPT-16-6S1/2-IM8-C19
1/2"
4
M 8 x 50
56
48
18.3
40.5
0510711900
0510711900
Z-FPT-20-6S3/4-IM10-C19
3/4"
4
M 10 x 50
71
60
23.9
50.8
0510721900
0510721900
Z-FPT-25-6S3/4-IM10-C19
3/4"
4
M 10 x 50
71
60
23.9
50.8
0510731900
0510731900
Z-FPT-30-6S1-IM12-C19
1"
4
M 12 x 50
81
70
27.8
57.2
0510751900
0510751900
Z-FPT-38-6S11/4-IM14-C19
1 1/4"
4
M 14 x 60
95
78
31.7
66.7
0510761900
0510761900
Z-FPT-50-6S11/2-IM16-C19
1 1/2"
4
M 16 x 75
113
95
36.5
79.4
0510771900
0510771900
Z-FPT-65-6S2-IM20-C19
2"
4
M 20 x 110
133
114
44.5
96.8
0510741900
0510741900
Z-FPT-38-6S1-IM12-C19
1 1/4"
4
M 14 x 60
95
78
31.7
66.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表