您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
管道的法兰连接3000 psi ZAKO - 标准系列250 bar,孔图根据SAE J 518 C / ISO 6162
VOSS
产品目录
法兰连接/ ZAKO / ZAKO LP
ZAKO型翻边法兰
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/4_flansche/2_zako_boerdel/rohrfl_zako3000psi.prj},{NB=0514141900},{BZ=0514141900},{VK=Z-TTO-80x3-3S3-M16-C19},{BZ1=0510141900},{BZ2=0036489900},{BZ3=0036491900},{BZ4=0510611900},{ORING=0906859900},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{RHR=80 x 3},{D1=80.000},{S=3.000},{FG=3\"},{D2=100},{D3=71.0},{L2=129.0},{L3=29.0},{ZS=M 16 x 110},{A=135},{B=131},{AM=295},{S1=61.9},{S2=106.4},{PAGE=236},{FLH=40.000},{FLIH1=28.000},{FLIH2=8.000},{ID=82.500},{BKD=88.000},{RFL1=66.000},{RFL2=14.000},{FLW=26.000},{KRH=71.000},{KRH2=68.000},{BOHRD=17.500},{ORNT=2.800},{ORNDI=83.400},{ORNDA=91.800},{ORINGFL=85,3x3,5},{L31=16.000},{L32=13.000},{M=M 16},{SNDM=16.000},{SL=110.000},{K=16.000},{DK=24.000},{SW=14.000},{T=8.000},{STL=44.000},{V=1.500},{SKDM=13.546},{CTRL=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
BZ1
订货号第1部分
ⁿ/ₐ
BZ2
订货号第2部分
ⁿ/ₐ
BZ3
订货号第3部分
ⁿ/ₐ
BZ4
订货号第4部分
ⁿ/ₐ
ORING
O型环订货号
ⁿ/ₐ
RHR
d1 x s
[mm]
FG
法兰大小
[英寸]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
L2
长度 l2 大约为
[mm]
L3
长度 l3
[mm]
ZS
圆柱头螺栓(4颗)
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽
[mm]
AM
扭矩 -10%
[Nm]
S1
间距
[mm]
S2
间距
[mm]
0514001900
0514001900
Z-TTO-16x2-3S1/2-M8-C19
0510001900
0036009900
0036011900
0510501900
0906749990
16 x 2
1/2"
30
10.5
61.5
13.5
M 8 x 55
55
45
35
17.5
38.1
0514011900
0514011900
Z-TTO-16x2,5-3S1/2-M8-C19
0510001900
0036029900
0036031900
0510501900
0906749990
16 x 2,5
1/2"
30
9.5
61.5
13.5
M 8 x 55
55
45
35
17.5
38.1
0514801900
0514801900
Z-TTO-16x3-3S1/2-M8-C19
0510001900
0036049900
0036051900
0510501900
0906749990
16 x 3
1/2"
30
8.5
61.5
13.5
M 8 x 55
55
45
35
17.5
38.1
0514021900
0514021900
Z-TTO-20x2,5-3S3/4-M10-C1...
0510011900
0036069900
0036071900
0510510900
0906719990
20 x 2,5
3/4"
38
13.5
61.5
13.5
M 10 x 55
65
50
69
22.2
47.6
0514031900
0514031900
Z-TTO-20x3-3S3/4-M10-C19
0510011900
0036089900
0036091900
0510510900
0906719990
20 x 3
3/4"
38
12.5
61.5
13.5
M 10 x 55
65
50
69
22.2
47.6
0514811900
0514811900
Z-TTO-20x3,5-3S3/4-M10-C1...
0510011900
0036109900
0036111900
0510510900
0906719990
20 x 3,5
3/4"
38
11.0
61.5
13.5
M 10 x 55
65
50
69
22.2
47.6
0514041900
0514041900
Z-TTO-25x3-3S3/4-M10-C19
0510021900
0036129900
0036131900
0510521900
0906719990
25 x 3
3/4"
38
17.0
62.0
14.0
M 10 x 55
65
50
69
22.2
47.6
0514821900
0514821900
Z-TTO-25x4-3S3/4-M10-C19
0510021900
0036149900
0036151900
0510521900
0906719990
25 x 4
3/4"
38
15.0
62.0
14.0
M 10 x 55
65
50
69
22.2
47.6
0514051900
0514051900
Z-TTO-30x4-3S1-M10-C19
0510051900
0036169900
0036171900
0510551900
0906729990
30 x 4
1"
46
20.0
82.5
14.5
M 10 x 60
72
60
69
26.2
52.4
0514851900
0514851900
Z-TTO-30x5-3S1-M10-C19
0510051900
0036189900
0036191900
0510551900
0906729990
30 x 5
1"
46
17.0
82.5
14.5
M 10 x 60
72
60
69
26.2
52.4
0514061900
0514061900
Z-TTO-38x4-3S11/4-M12-C19
0510101900
0036229900
0036231900
0510571900
0906739990
38 x 4
1 1/4"
52
28.0
86.0
16.0
M 12 x 75
79
73
120
30.2
58.7
0514071900
0514071900
Z-TTO-38x5-3S11/4-M12-C19
0510101900
0036249900
0036251900
0510571900
0906739990
38 x 5
1 1/4"
52
26.0
86.0
16.0
M 12 x 75
79
73
120
30.2
58.7
0514891900
0514891900
Z-TTO-38x6-3S11/4-M12-C19
0510101900
0036269900
0036271900
0510571900
0906739990
38 x 6
1 1/4"
52
23.0
86.0
16.0
M 12 x 75
79
73
120
30.2
58.7
0514081900
0514081900
Z-TTO-50x2,5-3S11/2-M12-C...
0510111900
0036289900
0036291900
0510581900
0906549990
50 x 2,5
1 1/2"
63
42.0
89.0
17.0
M 12 x 75
94
83
120
35.7
69.9
0514091900
0514091900
Z-TTO-50x5-3S11/2-M12-C19
0510111900
0036309900
0036311900
0510581900
0906549990
50 x 5
1 1/2"
63
37.0
89.0
17.0
M 12 x 75
94
83
120
35.7
69.9
0514101900
0514101900
Z-TTO-50x6-3S11/2-M12-C19
0510111900
0036329900
0036331900
0510581900
0906549990
50 x 6
1 1/2"
63
35.0
89.0
17.0
M 12 x 75
94
83
120
35.7
69.9
0514901900
0514901900
Z-TTO-50x8-3S11/2-M12-C19
0510111900
0036349900
0036351900
0510581900
0906549990
50 x 8
1 1/2"
63
31.0
89.0
17.0
M 12 x 75
94
83
120
35.7
69.9
0514911900
0514911900
Z-TTO-50x9-3S11/2-M12-C19
0510111900
0036369900
0036371900
0510581900
0906549990
50 x 9
1 1/2"
63
29.0
89.0
17.0
M 12 x 75
94
83
120
35.7
69.9
0514111900
0514111900
Z-TTO-65x3-3S2-M12-C19
0510121900
0036389900
0036391900
0510591900
0907549990
65 x 3
2"
75
55.0
117.0
19.0
M 12 x 100
102
97
120
42.9
77.8
0514121900
0514121900
Z-TTO-65x4-3S2-M12-C19
0510121900
0036409900
0036411900
0510591900
0907549990
65 x 4
2"
75
54.0
117.0
19.0
M 12 x 100
102
97
120
42.9
77.8
0514131900
0514131900
Z-TTO-65x5-3S2-M12-C19
0510121900
0036429900
0036431900
0510591900
0907549990
65 x 5
2"
75
52.0
117.0
19.0
M 12 x 100
102
97
120
42.9
77.8
0514141900
0514141900
Z-TTO-80x3-3S3-M16-C19
0510141900
0036489900
0036491900
0510611900
0906859900
80 x 3
3"
100
71.0
129.0
29.0
M 16 x 110
135
131
295
61.9
106.4
0514001986
0514001986
Z-TTO-16x2-3S1/2-C19
0510001900
0036009900
0036011900
0510501900
0906749990
16 x 2
1/2"
30
10.5
61.5
13.5
M 8 x 55
55
45
35
17.5
38.1
0514011986
0514011986
Z-TTO-16x2,5-3S1/2-C19
0510001900
0036029900
0036031900
0510501900
0906749990
16 x 2,5
1/2"
30
9.5
61.5
13.5
M 8 x 55
55
45
35
17.5
38.1
0514801986
0514801986
Z-TTO-16x3-3S1/2-C19
0510001900
0036049900
0036051900
0510501900
0906749990
16 x 3
1/2"
30
8.5
61.5
13.5
M 8 x 55
55
45
35
17.5
38.1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表