您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
管道的法兰连接6000 psi ZAKO,方形法兰 - 高压系列400 bar,根据VOSS公司的孔图
VOSS
产品目录
法兰连接/ ZAKO / ZAKO LP
ZAKO型翻边法兰
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/4_flansche/2_zako_boerdel/quadrat_rohrfl_zako6000psi.prj},{NB=0515111986},{BZ=0515111986},{VK=Z-TTO-50x8-HC85-C19},{BZ1=0511221900},{BZ2=0036349900},{BZ3=0036351900},{ORING=0906549990},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{RHR=50 x 8},{D1=50.000},{S=8.000},{NW=34},{D=85},{D2=63},{D3=31.0},{L2=109.0},{L3=17.0},{ZS=M 14 x 120},{A=85},{AM=190},{PAGE=242},{FLH=40.000},{FLIH1=23.000},{FLIH2=12.000},{ID=52.000},{BKD=45.600},{KRH=56.000},{KRH2=53.000},{BOHRD=15.500},{ORNT=2.800},{ORNDI=45.300},{ORNDA=53.700},{ORINGFL=47,2x3,5},{L31=10.000},{L32=7.000},{SNDM=14.000},{SL=120.000},{K=14.000},{DK=21.000},{SW=12.000},{T=7.000},{STL=40.000},{V=1.400},{SKDM=11.546},{CTRL=2.000},{MM=11.000},{SWM=22.000},{FL2=Nut}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
BZ1
订货号第1部分
ⁿ/ₐ
BZ2
订货号第2部分
ⁿ/ₐ
BZ3
订货号第3部分
ⁿ/ₐ
RHR
d1 x s
[mm]
NW
法兰大小
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
L2
长度 l2 大约为
[mm]
L3
长度 l3
[mm]
A
长度
[mm]
AM
扭矩 -10%
[Nm]
ORINGFL
ⁿ/ₐ
0515301900
0515301900
Z-TTO-16x2-HC42-M8-C19
0511001900
0036009900
0036011900
16 x 2
12
42
30
10.5
53.5
13.5
50
35
18,6x3,5
0514601900
0514601900
Z-TTO-16x2,5-HC42-M8-C19
0511001900
0036029900
0036031900
16 x 2,5
11
42
30
9.5
53.5
13.5
50
35
18,6x3,5
0514611900
0514611900
Z-TTO-16x3-HC42-M8-C19
0511001900
0036049900
0036051900
16 x 3
10
42
30
8.5
53.5
13.5
50
35
18,6x3,5
0515311900
0515311900
Z-TTO-20x2,5-HC50-M10-C19
0511011900
0036069900
0036071900
20 x 2,5
15
50
38
13.5
61.5
13.5
55
69
25x3,5
0514621900
0514621900
Z-TTO-20x3-HC50-M10-C19
0511011900
0036089900
0036091900
20 x 3
14
50
38
12.5
61.5
13.5
55
69
25x3,5
0514631900
0514631900
Z-TTO-20x3,5-HC50-M10-C19
0511011900
0036109900
0036111900
20 x 3,5
13
50
38
11.0
61.5
13.5
55
69
25x3,5
0514641900
0514641900
Z-TTO-25x3-HC50-M10-C19
0511021900
0036129900
0036131900
25 x 3
19
50
38
17.0
62.0
14.0
55
69
25x3,5
0514651900
0514651900
Z-TTO-25x4-HC50-M10-C19
0511021900
0036149900
0036151900
25 x 4
17
50
38
15.0
62.0
14.0
55
69
25x3,5
0514661900
0514661900
Z-TTO-30x4-HC62-M12-C19
0511031900
0036169900
0036171900
30 x 4
22
62
46
20.0
72.5
14.5
65
120
32,9x3,5
0514671900
0514671900
Z-TTO-30x5-HC62-M12-C19
0511031900
0036189900
0036191900
30 x 5
20
62
46
17.0
72.5
14.5
65
120
32,9x3,5
0515321900
0515321900
Z-TTO-38x4-HC72-M12-C19
0511041900
0036229900
0036231900
38 x 4
30
72
52
28.0
76.0
16.0
80
120
37,7x3,5
0514681900
0514681900
Z-TTO-38x5-HC72-M12-C19
0511041900
0036249900
0036251900
38 x 5
28
72
52
26.0
76.0
16.0
80
120
37,7x3,5
0514691900
0514691900
Z-TTO-38x6-HC72-M12-C19
0511041900
0036269900
0036271900
38 x 6
26
72
52
23.0
76.0
16.0
80
120
37,7x3,5
0515101900
0515101900
Z-TTO-50x2,5-HC85-M14-C19
0511221900
0036289900
0036291900
50 x 2,5
45
85
63
42.0
109.0
17.0
85
190
47,2x3,5
0515381900
0515381900
Z-TTO-50x5-HC85-M14-C19
0511221900
0036309900
0036311900
50 x 5
40
85
63
37.0
109.0
17.0
85
190
47,2x3,5
0515391900
0515391900
Z-TTO-50x6-HC85-M14-C19
0511221900
0036329900
0036331900
50 x 6
38
85
63
35.0
109.0
17.0
85
190
47,2x3,5
0515111900
0515111900
Z-TTO-50x8-HC85-M14-C19
0511221900
0036349900
0036351900
50 x 8
34
85
63
31.0
109.0
17.0
85
190
47,2x3,5
0515401900
0515401900
Z-TTO-50x9-HC85-M14-C19
0511221900
0036369900
0036371900
50 x 9
32
85
63
29.0
109.0
17.0
85
190
47,2x3,5
0515301986
0515301986
Z-TTO-16x2-HC42-C19
0511001900
0036009900
0036011900
16 x 2
12
42
30
10.5
53.5
13.5
50
35
18,6x3,5
0514601986
0514601986
Z-TTO-16x2,5-HC42-C19
0511001900
0036029900
0036031900
16 x 2,5
11
42
30
9.5
53.5
13.5
50
35
18,6x3,5
0514611986
0514611986
Z-TTO-16x3-HC42-C19
0511001900
0036049900
0036051900
16 x 3
10
42
30
8.5
53.5
13.5
50
35
18,6x3,5
0515311986
0515311986
Z-TTO-20x2,5-HC50-C19
0511011900
0036069900
0036071900
20 x 2,5
15
50
38
13.5
61.5
13.5
55
69
25x3,5
0514621986
0514621986
Z-TTO-20x3-HC50-C19
0511011900
0036089900
0036091900
20 x 3
14
50
38
12.5
61.5
13.5
55
69
25x3,5
0514631986
0514631986
Z-TTO-20x3,5-HC50-C19
0511011900
0036109900
0036111900
20 x 3,5
13
50
38
11.0
61.5
13.5
55
69
25x3,5
0514641986
0514641986
Z-TTO-25x3-HC50-C19
0511021900
0036129900
0036131900
25 x 3
19
50
38
17.0
62.0
14.0
55
69
25x3,5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表