您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06240-11 - 蘑菇头旋钮,带外螺纹
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
旋钮, 手柄球, 球形把手
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/knoepfe_kueglknoepfe_griffkugeln/06240-11.prj},{NB=06240-11-308X15},{BEST=06240-11-308X15},{MATERIAL=Automatenstahl},{D=M8},{D1=33},{D2=18},{H=33},{H1=16},{L=15},{GEW=0.0284},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495418186},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XA=1.00},{XB=25.00},{XC=38.33},{XD=2.00},{XE=4.00},{XF=28.89},{XG=66.00},{NDM=8.00},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06240-11-104X10
06240-11-104X10
易切削钢
M4
21
12
21
10
10
0.0071
Yes
73181520
4059495418155
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06240-11-105X10
06240-11-105X10
易切削钢
M5
21
12
21
10
10
0.0077
Yes
73181520
4059495418162
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06240-11-206X10
06240-11-206X10
易切削钢
M6
25
14
25
12
10
0.0122
Yes
73181520
4059495418179
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06240-11-308X15
06240-11-308X15
易切削钢
M8
33
18
33
16
15
0.0284
Yes
73181520
4059495418186
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06240-11-1104X10
06240-11-1104X10
不锈钢
M4
21
12
21
10
10
0.0068
Yes
73181520
4059495418230
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06240-11-1105X10
06240-11-1105X10
不锈钢
M5
21
12
21
10
10
0.0081
Yes
73181520
4059495418247
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06240-11-1206X10
06240-11-1206X10
不锈钢
M6
25
14
25
12
10
0.0128
Yes
73181520
4059495418254
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06240-11-1308X15
06240-11-1308X15
不锈钢
M8
33
18
33
16
15
0.0287
Yes
73181520
4059495418261
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表